Moteurs sans cadre sans balais série TBM™
Ces moteurs couples sans balais sont optimisés pour fournir un couple élevé à des vitesses relativement faibles dans des applications basse tension telles que les articulations robotiques, les robots mobiles et d'autres machines fonctionnant sur batterie. Compacte et efficace, la série TBM™ est conçue pour être directement intégrée à votre machine en utilisant les paliers de cette dernière pour supporter le rotor.
Caractéristiques
Caractéristiques
- Plusieurs tailles de cadre allant de 60 mm (2,36 pouces) à 129 mm (5,08 pouces) de diamètre extérieur
- Bobinages optimisés standard 24/48 VCC
- Conceptions à faible cogging
- Température interne du bobinage de 155 °C en continu
- Rotors en acier inoxydable pour la protection contre la corrosion
- Enrobage de sécurité autour des rotors
- Conformité RoHS
- Conformité CE à la tension nominale
- Bobinages personnalisés disponibles
- Effets Hall à verrouillage disponibles, pré-alignés et installés en usine
- Modifiez les caractéristiques de tout produit standard (dimensions mécaniques, options électriques et connexions, optimisation thermique et du bobinage pour l'accélération ou la décélération, couple, vitesse, puissance, fluidité, etc.) pour répondre à vos besoins spécifiques
Avantages
- La connexion directe à la charge élimine la maintenance des réducteurs, des courroies ou des poulies
- Le jeu et la compliance nuls offrent des performances système plus réactives
- Élimine les dispositifs d'accouplement, réduisant ainsi la taille globale de la machine
- Le moteur intégré permet une conception compacte de la machine et contribue à protéger votre propriété intellectuelle
Spécifications
| Taille de cadre | Diamètre extérieur (po) | Alésage traversant (po) | Couple de décrochage continu | Couple de décrochage de crête | Longueurs d'empilement standard Dim. stator « A » | Tension de bus nominale (VCC) | Décrochage max. Tc Nm (oz-in ou lb-ft) | Tp max. Nm (oz-in ou lb-ft) | N nominal max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBM(s)60 | 60,35 mm (2,37 po) | 28,70 mm (1,13 po) | 0,41 - 1,16 Nm | 1,37 - 4,53 Nm | 12,70 mm (0,500 po) 25,40 mm (1,000 po) 50,80 mm (2,000 po) | 48 VCC | 1,15 Nm (163 oz-in) | 5,00 Nm (708 oz-in) | 4300 tr/min |
| TBM(s)76 | 75,97 mm (2,99 po) | 36,07 mm (1,42 po | 0,99 - 2,39 Nm | 2,86 - 6,89 Nm | 15,24 mm (0,600 po) 30,73 mm (1,210 po) 46,23 mm (1,920 po) | 48 VCC | 2,33 Nm (330 oz-in) | 6,74 Nm (955 oz-in) | 4025 tr/min |
| TBM(s)129 | 128,93 mm (5,08 po) | 55,88 mm (2,20 po) | 3,12 - 10,3 Nm | 8,07 - 39,4 Nm | 13,33 mm (0,525 po) 41,28 mm (1,625 po) 54,61 mm (2,150 po) | 100 VCC | 10,3 Nm (7,60 lb-ft) | 36,2 Nm (26,7 lb-ft) | 2700 RPM |
Documentation et téléchargements
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen Robotic Solutions Brochure EMEA | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen TBM Frameless Motor Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| Robotic Solutions Brochure | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| CE Certification - Technical Notice for TBM and TBMS | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-07/CE%20Technical%20Notice%20-%20TBM.pdf |
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| TBM EU RoHS Declaration (RoHS10) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/RoHS10_TBM%20Standard.pdf |
| TBM REACH SVHC Certificate of Compliance | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_R211N_TBM%20Standard.pdf |
| TBM及TBMS CE认证 | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-07/TBM%20%E5%8F%8ATBMS%20CE%E8%AE%A4%E8%AF%81_1.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Partager l'URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
| TBM-129XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/TBM-129.pdf |
| TBM-60XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/TBM-60.pdf |
| TBM-76XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/TBM-76.pdf |
| TBMS-129XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/TBMS-129.pdf |
| TBMS-60XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/TBMS-60.pdf |
| TBMS-76XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/TBMS-76_0.pdf |
Optimiser les performances et le coût des moteurs sans boîtier en 5étapes (ou moins)
Fiabilité dans les environnements extrêmes. Bobinages optimisés. Rapport d'aspect plus élevé de l'alésage traversant. Comment obtenir ces caractéristiques moteur spéciales, parmi d'autres, dans un calendrier de développement court, avec l'assurance de répondre aux exigences de coût et de disponibilité pour une machine qui sera peut-être vendue et entretenue pendant des décennies?
Imagerie Diagnostique: du Mouvement pour Tous les Systèmes
Une population vieillissante, un fardeau croissant des maladies, le développement continu de nouvelles applications cliniques et des avancées mondiales au niveau des normes de prévention des maladies, de détection précoce, de diagnostic et de traitement. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres, les fabricants d'équipements d'imagerie diagnostique subissent une pression extraordinaire pour produire des machines plus innovantes, capables de fournir des images plus précises, à destination d'établissements de soins de toutes tailles et de tous types, partout dans le monde.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.