Les systèmes de positionnement pas-à-pas offrent un couple et une précision exceptionnels, avec la simplicité et la polyvalence nécessaires pour répondre à un large éventail d'applications. Pour obtenir les meilleures performances, il faut choisir un moteur de haute qualité et l'associer au variateur pas-à-pas optimal pour les besoins particuliers de votre application.
Kollmorgen propose des variateurs de moteur pas-à-pas offrant la polyvalence, la facilité d'utilisation et la rentabilité nécessaires pour répondre à pratiquement toutes les applications de positionnement pas-à-pas. Grâce à leurs capacités de micropas et à l'absence de systèmes d'asservissement, ces variateurs pas-à-pas offrent un positionnement de type servo avec une complexité moindre et un coût total réduit.
Nos variateurs pas-à-pas sont disponibles pour une entrée d'alimentation de 120/240 Vca et 20-75 Vcc. Avec une large gamme de puissance de sortie, ils offrent les caractéristiques et les performances requises pour les applications pas-à-pas exigeantes telles que l'indexage, le positionnement X-Y et X-Y-Z, le convoyage, les machines-outils, la robotique et bien plus encore.
Les variateurs pas-à-pas modulaires de la série P5000 constituent une solution compacte et rentable pour les applications où une source d'alimentation en courant continu externe est disponible. Ils sont généralement utilisés lorsque le variateur est directement intégré à la machine, ou dans les systèmes où les variateurs de plusieurs axes partagent une même alimentation en courant continu.
Les variateurs pas-à-pas des séries P6000 et P7000 intègrent leur propre alimentation en courant continu avec le moteur d'entraînement dans un boîtier complet. Ces unités autonomes fonctionnent directement à partir du courant alternatif de l'installation, offrant un contrôle du mouvement facile à mettre en œuvre et à configurer pour presque toutes les applications. La série P7000 comprend également l'autoréglage et le profilage de mouvement pour une fonctionnalité, une fluidité, des performances à grande vitesse et une innovation ultimes.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.