Un servomoteur est un actionneur rotatif qui permet une commande précise de la position angulaire. Il est constitué d'un moteur couplé à un capteur de position. Il requiert également un servovariateur pour compléter le système. Le variateur utilise le capteur pour commander précisément la position angulaire du moteur.
La gamme de servomoteurs de Kollmorgen vous offre un choix et une flexibilité sans précédent; vous pouvez donc sélectionner le servomoteur le mieux adapté à votre application. Il est très facile de sélectionner vos produits de contrôle de mouvements lorsque vous utilisez nos servomoteurs avec nos servovariateurs prêts à l'emploi (plug-and-play).
Les servomoteurs et les servovariateurs standards de Kollmorgen vous offrent le meilleur des deux mondes : une solution personnalisée avec des spécifications parfaites, des délais de livraison plus courts ainsi que des coûts plus faibles. Pour des applications de contrôle de mouvements vraiment uniques, travaillez avec nos ingénieurs pour personnaliser une solution pour le design de votre machine. Qu'il s'agisse d'un produit standard ou personnalisé, nous pouvons vous aider à choisir la solution de contrôle de mouvements qui répond exactement à vos exigences.
Nos servomoteurs sont également conçus pour les environnements les plus complexes. Que vous ayez besoin d'un servomoteur pour résister aux routines rigoureuses de lavage haute pression pour la production alimentaire, pour offrir des performances antidéflagrantes dans des activités pétrolières et gazières, ou pour un fonctionnement dans des conditions de température extrêmes, Kollmorgen a ce qu'il vous faut.

Servomoteur Industriel Gamme AKM >
Nos servomoteurs, les meilleurs de leur catégorie, sont hautement performants et offrent une grande variété d'options de montage, de connectivité, de rétroaction et d'autres options. Plus de 500 000 modèles standards sont disponibles avec des…Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.