Passer au contenu principal
press_release | Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension |
|
minute read

Kollmorgen HV Essentials

RADFORD, VA. — Kollmorgen Corporation, leader mondial dans le domaine des systèmes de contrôle de mouvement et d'automatisation, a annoncé l'élargissement de sa gamme Kollmorgen Essentials™. Cette extension ajout comprend le contrôleur PCMM2G Essentials ainsi qu'une nouvelle capacité d'entraînement haute tension pouvant atteindre 4 kW. Ces nouveautés viennent renforcer les atouts de la gamme Essentials et permettent ainsi de répondre à un éventail plus large d'applications industrielles et d'exigences en matière de mouvement.

Les constructeurs de machines peuvent désormais configurer un système de mouvement complet, économique, plus facile à concevoir, à mettre en œuvre et à adapter. Ils peuvent en effet ajuster les performances, l'évolutivité et le budget en fonction de leurs besoins. Ils disposent ainsi d'une plus grande polyvalence et d'une meilleure valeur ajoutée.

« Les équipementiers ont besoin de flexibilité pour concevoir le système le mieux adapté à leurs machines, sans avoir à surdimensionner ni à faire de compromis », a déclaré Chris Cooper, directeur mondial de la gestion des produits. « Grâce à la gamme élargie d'Essentials, ils peuvent adapter les performances et les coûts à leurs besoins à l'aide d'une solution unique. »

Un système de commande évolutif pour répondre aux besoins des applications

Le nouveau contrôleur PCMM2G Essentials à huit axes offre les mêmes caractéristiques de performance et d'intégration que le PCMM2G d'origine, mais à un prix plus abordable pour les applications comportant moins d'axes, telles que l'indexation et le positionnement de base. Ce contrôleur compact multiaxes permet aux constructeurs de machines de répondre à des exigences spécifiques sans compromettre les performances.

PCMM2G fait partie du système de mouvement complet et intégré Essentials, lequel comprend un moteur, un variateur, un contrôleur et un logiciel, le tout provenant d'un seul et même fournisseur. Cela réduit la complexité du système ainsi que le temps et les efforts nécessaires à la conception et à la mise en service. Il s'intègre en outre parfaitement à la suite Kollmorgen Automation Suite™, sans frais de licence supplémentaires et avec des mises à jour à vie, ce qui réduit le coût total de possession et optimise la valeur ajoutée.

Une capacité haute tension pour les environnements industriels standard

Le variateur haute tension de la gamme Kollmorgen Essentials™ étend la simplicité et l'accessibilité financière des moteurs Essentials à des environnements industriels de plus forte puissance. Il prend en charge une alimentation triphasée de 240 à 480 Vca et offre une puissance maximale de 4 kW (au lieu de 3 kW), ce qui correspond aux normes d'alimentation industrielle en vigueur en Amérique du Nord et en Europe.

Cette capacité permet une utilisation dans la fabrication de pièces automobiles, les installations logistiques, le traitement des matériaux, les machines-outils et bien d'autres encore, sans nécessiter de transformateur ou de solution de contournement. Le variateur haute tension améliore le rendement énergétique et simplifie la conception globale du système en supprimant le recours à une adaptation d'alimentation externe.

Dans l'ensemble, cette gamme élargie de la gamme Essentials renforce l'approche qui consiste à rendre le mouvement haute performance accessible à tout type de conception de machine. Les constructeurs de machines disposent d'une gamme de solutions qu'ils peuvent combiner à leur guise en fonction des performances, du nombre d'axes et du budget, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'applications de mouvement simples.

 

À propos de Kollmorgen

Forte de plus de 100 ans d'expérience dans le domaine du mouvement, Kollmorgen Corporation, une marque de Regal Rexnord™, a fait ses preuves en proposant les moteurs, les variateurs, les solutions de contrôle pour AGV et les plateformes d'automatisation les plus performants et les plus fiables de l'industrie. Nous proposons des solutions révolutionnaires qui allient performances exceptionnelles, fiabilité et facilité d'utilisation, offrant ainsi aux constructeurs de machines un avantage concurrentiel indéniable.  

Regal Rexnord est une marque déposée de Regal Rexnord Corporation.

Servomoteurs de la gamme AKME Series

La gamme AKME Series est construite sur la plateforme AKM et conçue pour une utilisation dans les environnements classés zones 2 et 22 avec une certification mondiale ATEX et IECEx.
En savoir plus

Systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials

Adapté pour la performance. Excellent rapport qualité-prix. Confiance assurée. Les systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials™ sont prêts à être branchés, mis en service et à performer.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Presse industrielle : un cas d'utilisation pour les servomoteurs Kollmorgen Essentials lors du remplacement de moteurs pas-à-pas

Quand faut-il passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? >

Vous vous demandez quand passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? Découvrez les six signes, les limites du moteur pas-à-pas, et la manière dont des servomoteurs économiques peuvent simplifier la mise à niveau de votre système de contrôle de…
Machine « pick-and-place » installant des composants sur un circuit imprimé

Comment la conception mécatronique améliore les performances des systèmes de mouvement >

Découvrez comment la mécatronique permet d'améliorer les performances des systèmes de mouvement en intégrant des systèmes d'asservissement et des dispositifs de commande, ce qui permet une mise en service plus rapide et un mouvement plus fluide.
Équipement de soudage pour batteries au lithium

La sécurité fonctionnelle des moteurs linéaires améliore la sécurité et la productivité des équipements de soudage pour batteries au lithium >

La technologie de sécurité fonctionnelle SMM de Kollmorgen aide les fabricants de batteries au lithium à obtenir des mouvements stables et contrôlés, ainsi qu'une conformité mondiale, leur conférant ainsi un avantage concurrentiel.

Développer des machines plus efficaces : comment les constructeurs de machines parviennent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à accroître la flexibilité >

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le système de mouvement haute tension Kollmorgen Essentials™ aide les OEM à réduire la complexité des machines, à accélérer la mise en service et à atteindre des performances élevées avec une plus…
Français
Site de production équipé d'un système de commande de mouvement multiaxial

Maîtriser le contrôle de mouvement multiaxial dans les cellules de production modernes >

La synchronisation devient plus difficile à mesure que les systèmes de mouvement évoluent. Découvrez comment les cellules de production modernes permettent de garantir la précision, la stabilité et la vitesse de production.
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Français
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Kollmorgen améliore la sécurité et les performances des moteurs linéaires grâce à la mise à niveau du micrologiciel SafeMotion Monitor

Kollmorgen améliore la sécurité et les performances des moteurs linéaires grâce à la mise à niveau du micrologiciel SafeMotion Monitor >

Ce micrologiciel amélioré intègre la prise en charge de l'asservissement sécurisé EnDat 2.2 pour les applications de moteurs linéaires, étendant ainsi les capacités de sécurité fonctionnelle et permettant la conformité SIL3
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget >

Découvrez comment Kollmorgen Essentials offre un contrôle de mouvement haute précision et une fiabilité éprouvée, désormais plus rapide à configurer, plus simple à intégrer et plus économique à déployer.
Français