Passer au contenu principal
blog | Comment fonctionne un servovariateur? |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Un servovariateur est un dispositif électronique qui fait partie d'un système en boucle fermée, produisant un courant et une tension pour faire tourner un servomoteur. Le système en boucle fermée comprend le servovariateur, le servomoteur et le capteur d'asservissement, et est commandé par un signal analogique ou numérique.

Les servovariateurs sont disponibles en différentes tensions et courants nominaux et peuvent fournir une commande de position, de vitesse et/ou de couple. De nombreux types de servomoteurs sont contrôlés à l'aide de servovariateurs, y compris des moteurs à courant alternatif ou continu, avec ou sans balais, rotatifs ou linéaires. Le capteur d'asservissement peut être un potentiomètre, un dispositif à effet Hall, un tachymètre, un résolveur, un codeur, un transducteur linéaire ou tout autre capteur selon le cas. Le servovariateur alimente le moteur et compare les données d'asservissement et la référence de commande pour vérifier que le servomoteur fonctionne conformément à la commande. Le signal de commande provient de diverses sources, le plus souvent un API, une commande CNC ou un contrôleur de mouvement.

La décomposition d'un servovariateur révèle deux éléments majeurs communs à tous les servovariateurs : l'étage de puissance et les boucles d'asservissement. L'étage de puissance du variateur commence par une alimentation d'entrée provenant d'une source de courant alternatif ou continu et utilise des transistors dans une configuration de pont en H pour fournir de l'énergie au servomoteur. Les transistors font office d'interrupteurs pour faciliter la circulation de la tension et du courant à travers le servomoteur dans l'une ou l'autre direction, fournissant un mouvement vers l'avant ou l'arrière.

Les boucles d'asservissement assurent une commande proportionnelle du moteur en fonction d'un signal de commande d'entrée. Un servovariateur simple peut contenir une seule boucle d'asservissement pour commander le couple. Les servovariateurs plus avancés ajoutent une boucle de vitesse et peuvent également contenir une boucle de position. Dans un système de servovariateur complet, un signal numérique fourni par un contrôleur de mouvement commandera un profil de mouvement souhaité en utilisant les trois boucles d'asservissement réglées pour atteindre des performances optimales. Chaque boucle signale la boucle suivante et surveille les éléments d'asservissement appropriés pour effectuer des corrections en temps réel afin de correspondre aux paramètres commandés.

 

Les servovariateurs sont disponibles sous la forme de puces ASIC qu'un ingénieur en conception électronique peut intégrer dans une plate-forme de commande personnalisée, ou sous la forme d'unités prêtes à être connectées. En outre, les servovariateurs sont disponibles sous forme intégrée dans des contrôleurs de mouvement avec de nombreux éléments d'E/S et de sécurité dans un seul boîtier.

Vous connaissez les besoins en courant et tension pour votre variateur? Entrez vos spécifications pour rechercher et comparer nos produits et déterminer ce qui correspond le mieux à vos besoins avec notre Outil de sélection de produits.

Consulter un expert

Système de mouvement 1G de Kollmorgen

Découvrez le mouvement fait pour votre machine. Le système de mouvement Kollmorgen 1G offre un large éventail d'options, de fonctionnalités et une fiabilité à toute épreuve pour une conception sans compromis.
Learn More

Motion Système 2G - Contrôleur de mouvement pour servomoteur

Kollmorgen présente la nouvelle génération de contrôleurs de mouvement pour créer des machines plus ambitieuses basées prenant appui sur des performances supérieures et une technologie plus sûre. Le système de mouvement 2G de Kollmorgen exploite complètement la performance des servomoteurs AKM2G combinés parfaitement avec les contrôleurs de mouvement AKD2G, qui offrent une densité de puissance et une commande inégalées. Il en résulte un couple plus élevé, une grande réactivité et des capacités SafeMotion dans un design compact qui permet une installation aisée et une flexibilité totale.

Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Équipement de soudage pour batteries au lithium

La sécurité fonctionnelle des moteurs linéaires améliore la sécurité et la productivité des équipements de soudage pour batteries au lithium >

La technologie de sécurité fonctionnelle SMM de Kollmorgen aide les fabricants de batteries au lithium à obtenir des mouvements stables et contrôlés, ainsi qu'une conformité mondiale, leur conférant ainsi un avantage concurrentiel.

Développer des machines plus efficaces : comment les constructeurs de machines parviennent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à accroître la flexibilité >

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le système de mouvement haute tension Kollmorgen Essentials™ aide les OEM à réduire la complexité des machines, à accélérer la mise en service et à atteindre des performances élevées avec une plus…
Français
Site de production équipé d'un système de commande de mouvement multiaxial

Maîtriser le contrôle de mouvement multiaxial dans les cellules de production modernes >

La synchronisation devient plus difficile à mesure que les systèmes de mouvement évoluent. Découvrez comment les cellules de production modernes permettent de garantir la précision, la stabilité et la vitesse de production.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension >

Kollmorgen ajoute à sa gamme un nouveau contrôleur à huit axes et une capacité d'entraînement haute tension pour optimiser la conception des systèmes de mouvement destinés aux applications industrielles.
Kollmorgen améliore la sécurité et les performances des moteurs linéaires grâce à la mise à niveau du micrologiciel SafeMotion Monitor

Kollmorgen améliore la sécurité et les performances des moteurs linéaires grâce à la mise à niveau du micrologiciel SafeMotion Monitor >

Ce micrologiciel amélioré intègre la prise en charge de l'asservissement sécurisé EnDat 2.2 pour les applications de moteurs linéaires, étendant ainsi les capacités de sécurité fonctionnelle et permettant la conformité SIL3
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget >

Découvrez comment Kollmorgen Essentials offre un contrôle de mouvement haute précision et une fiabilité éprouvée, désormais plus rapide à configurer, plus simple à intégrer et plus économique à déployer.
Français
Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube

Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube  >

Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials : des systèmes de mouvement complets pour tous les axes et tous les budgets >

Découvrez le mouvement de haute précision et d'une fiabilité éprouvée de Kollmorgen Essentials. Désormais, les spécifications sont plus rapides, l'intégration plus simple et la mise à l'échelle plus économique. La nouvelle gamme Kollmorgen Essentials…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.