PCMM2G
Le contrôleur de mouvement programmable de prochaine génération
Le contrôleur programmable maître multiaxe PCMM2G offre une performance à la pointe de l'industrie et une prise en charge flexible des systèmes Kollmorgen et des systèmes tiers. Doté de fonctionnalités complètes et simples à utiliser, ce contrôleur de mouvement multiaxe compact est facile à mettre à l'échelle pour gérer aussi bien les petits modules de machines simples que les vastes environnements d'automatisation extrêmement complexes.
Haute performance
Le PCMM2G utilise un processeur quadricœur à 1,5 GHz pour offrir une fréquence de bus de terrain 1,5 à 3,5 fois plus rapide que celle du matériel de contrôle de mouvement de génération précédente pour les machines industrielles. Ce contrôleur de mouvement compact intègre toute la mémoire, la connectivité et les fonctionnalités dont vous êtes susceptible d'avoir besoin pour toute application, quelle que soit sa taille.
- Disponible en trois options pour s'adapter aussi bien aux petits modules de machines simples qu'aux grands environnements d’automatisation très complexes.
- Jusqu’à 64 axes de mouvement synchronisé, y compris les courbes en S et autres mouvements complexes.
- 8 Go de mémoire flash interne.
- 6 entrées numériques et 2 sorties numériques.
- Serveur Web intégré pour l'IHM et l'interface utilisateur homme-machine.
En matière de capacités et de polyvalence, le PCMM2G est conçu pour devenir le seul contrôleur de mouvement programmable dont vous aurez besoin pour pratiquement n'importe quelle application industrielle.
Intégration transparente
Le contrôleur de mouvement programmable PCMM2G est un composant natif de la Kollmorgen Automation Suite, conçu pour prendre en charge toutes les principales normes de communication de l'industrie, favorisant une intégration simple et rapide à la plupart des systèmes d'automatisation tiers.
- Connexion 100BASE-T prenant en charge les protocoles UDP, HTTP, Modbus, Ethernet/IP, OPC UA et PROFINET pour une intégration rapide à la plupart des systèmes.
- Deux ports Ethernet permettent la configuration du système alors qu'il est connecté à un réseau industriel.
- Outils intégrés pour une configuration simple et rapide du réseau, le réglage du servovariateur et l'optimisation de la machine.
- Gestion simplifiée des stocks pour des machines modulaires ou évolutives.
- Temps de configuration réduit, logiciels regroupés et commandes auprès d'une source unique lors de l'utilisation de la Kollmorgen Automation Suite complète.
Le contrôleur de mouvement PCMM2G offre une solution de mise à niveau simple pour les systèmes existants équipés d'un contrôleur PDMM ou PCMM de Kollmorgen. Tous les clients, qu'ils utilisent des solutions Kollmorgen ou des composants tiers, peuvent compter sur une assistance complète en matière de migration et d'exploitation.
Facilité d'utilisation
Les capacités plug-and-play garantissent une configuration facile. Les outils intégrés simplifient et accélèrent la configuration du réseau, le réglage du servovariateur et l'optimisation de la machine.
- Lecteur USB amovible pour prendre en charge la gestion et la sauvegarde/restauration des fichiers.
- Horloge en temps réel sans interruption avec batterie de secours.
- Protocole NTM (Network Time Protocol) pour une synchronisation fiable du système.
- Assistance complète en ligne et en direct.
Utilisé avec la suite Kollmorgen Automation Suite complète, le PCMM2G offre aux clients des avantages supplémentaires : une gestion simplifiée des stocks, des temps de configuration réduits, des logiciels regroupés et une validation complète du système, le tout auprès d'un seul et même fournisseur d'automatisation fiable.
Collaborer pour réussir
Kollmorgen est bien plus qu'un fournisseur de solutions de mouvement. Nous formons une équipe d'experts du mouvement et de l'automatisation dédiée au succès de chaque client. Discutons de vos défis uniques et de la manière d'intégrer et de configurer le matériel de contrôle de mouvement optimal pour votre machine industrielle.
Spécifications
| Spécification | Description |
|---|---|
| Processeur | Quadricœur 1,5 GHz (processeur ARM Cortex A-72) |
| Mémoire interne | 2 Go de RAM, 8 Go de mémoire flash |
| Bus de terrain | EtherCAT, fréquence de mise à jour max. de 4 kHz |
| Protocoles réseau | 2 ports Ethernet,
|
| Homologations | CE, RoHS, UKCA, UL |
| Batterie |
|
| Limite critique de température (CPU) | 83 °C/180 °F |
| Dimensions | 174 mm (H) × 50 mm (l) × 111,5 mm (P) |
| Mémoire externe | Port USB pour lecteur flash amovible. Lecteur flash USB non inclus. |
| Puissance d'entrée | 24 Vcc à 1,25 A |
| E/S locales | 6 entrées numériques 2 sorties numériques |
| Température de fonctionnement (plage ambiante) | 0 °C à 55 °C |
| Étanchéité | IP20 |
*La batterie n'est pas incluse dans l'emballage
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| KAS OPC UA Server User Manual | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-02/KAS-OPC-UA-Server-User-Manual-Rev-A.pdf |
| KAS Recipes User Manual | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-07/PDF-KAS-Recipes-User-Manual-Rev-A.pdf |
| KAS Release Notes EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-07/KAS-Release-Notes-v5.00.pdf |
| PCMM2G Installation Manual | English, German, French, Italian, Portuguese, Brazil, Chinese, Simplified, Spanish | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-07/PCMM2G-Install-Manual-Multilingual-RevD.pdf |
| PCMM2G Letter of Volatility | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-02/PCMM2G-Letter-of-Volatility.pdf |
| PCMM2G Quick Start Guide | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-07/PCMM2G-Quick-Start-Guide-M000-0401_RevA.pdf |
| PCMM2G Safety Notes, Multilingual | English, German, French, Italian, Portuguese, Brazil, Chinese, Simplified, Spanish | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-07/PCMM2G-Safety-Notes-Multilingual-RevD.pdf |
| Web Diagnostic Panels User Manual | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-02/KAS-Web-Diagnostic-Panels-User-Manual-Rev-A.pdf |
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| PCMM2G Datasheet | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| PCMM2G Declaration of conformity CE EU Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G-CE-Declaration-of-Conformance.jpg |
| PCMM2G Declaration of conformity CE EU Eng | English | |
Partager l'URL |
| PCMM2G EU RoHS Declaration Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G_RoHS10W_Declaration.pdf |
| PCMM2G PFAS Declaration Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G_PFAS%20Declaration.pdf |
| PCMM2G POP Declaration Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G_POP%20Declaration.pdf |
| PCMM2G REACH_R241 Declaration Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G_REACH%20R241_SVHC_Declaration.pdf |
| PCMM2G TSCA PBT Declaration Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G_TSCA-PBT%20Declaration.pdf |
| PCMM2G UL Certificate of Compliance Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-03/PCMM2G%20UL%20Certificate%20of%20Compliance.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
| Title | Release | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|---|
| AKD2G Firmware for KAS |
02-16-00-003
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-07/AKD2G-Firmware-for-KAS-V02-16-00-003.tgz |
| PCMM2G Boot Loader |
2022.01.09
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2024-06/KAS-PCMM2G-Cx-08-bootimage-2022.01.09.zip |
| PCMM2G Operating System (OS) and Runtime (RT) Files |
5.00.0.98579
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-08/KAS-PCMM2G-Cx-08-OS-1.0.0.00440-RT-5.00.0.98579.zip |
| PCMM2G Operating System (OS) Build Sources |
1.0.0.00440
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-07/KAS-PCMM2G-OS-Build-Sources-1.0.0.00440.zip |
| PCMM2G Operating System (OS) License Sources |
1.0.0.00440
|
English | |
Share URL |
| PCMM2G Recovery Operating System (OS) + Runtime (RT) |
OS-1.0.0.00440-RT-5.00.0.98579
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-07/KAS-PCMM2G-Cx-08-Recovery-OS-1.0.0.00440-RT-5.00.0.98579.wic.bz2 |
Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube
Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.