Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent limités.
La conception de solutions de mouvement pour les environnements dangereux n'est pas nécessairement complexe ni coûteuse. Dans ce webinaire technique, vous découvrirez comment les nouveaux servomoteurs, variateurs et câbles AKME de Kollmorgen, construits sur la performance et la fiabilité éprouvées de la gamme AKM, offrent des solutions sûres, efficaces et précises spécifiquement conçues pour les applications de Zone 2 et de Zone 22 où les machines sont occasionnellement exposées à des gaz/vapeurs et des poussières. Grâce à la gamme AKME, les ingénieurs peuvent désormais sélectionner des moteurs correspondant précisément à ces catégories de risque, sans avoir à opter pour des produits plus coûteux, destinés à des environnements plus exigeants. Nous ferons également le survol des moteurs HazLoc de Kollmorgen, conçus pour les applications qui exigent des niveaux de protection supérieurs.
Points saillants
- Optimiser la conception de vos machines. Découvrez comment les moteurs AKME, de la taille 2 (le plus petit servomoteur disponible) à la taille 7, offrent des avantages spécifiques aux applications dans les environnements HazLoc de zone 2 et de zone 22 dans les secteurs des produits pharmaceutiques, de la production alimentaire, de l'automatisation des entrepôts, du pétrole et du gaz.
- Rationaliser l'installation et renforcer la sécurité. Découvrez les stratégies éprouvées d'intégration des moteurs AKME, notamment les options d'asservissement flexibles, la connectivité à câble unique et la compatibilité transparente avec les systèmes d'asservissement typiques pour améliorer la conception des machines et la sécurité opérationnelle.
- Faire un choix en toute confiance. Reposant sur des décennies d'expérience de Kollmorgen dans l'environnement HazLoc, explorez nos moteurs AKME pour trouver la solution adéquate pour vos applications de zone 2 et de zone 22.
À propos du/des présentateur(s)
Jean-Claude est un Regional Sales Manager en Europe pour Kollmorgen. Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du contrôle de mouvement, il possède une expertise approfondie en gestion des ventes, développement commercial et vente technique dans divers secteurs industriels. Il collabore étroitement avec les clients pour améliorer les performances, l’efficacité et la productivité des machines, apportant de la valeur grâce à la collaboration et à son expertise technique. Jean-Claude est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en mécanique ainsi que d’un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en mécanique et automatisme industriel.