Passer au contenu principal
Exemples de réussite | Temps de lecture : 2 minutes

Bring Logistics, l'un des principaux prestataires logistiques tiers des pays nordiques, a automatisé son centre logistique de Skedsmo à Bergen, près d'Oslo, avec l'aide de Rocla, partenaire de Kollmorgen. L'installation de 32 000 m² fonctionne désormais avec neuf véhicules à guidage automatique pour allée très étroite (AGV VNA), chacun équipés de la technologie Kollmorgen.

La précision dans chaque mouvement

Les AGV gèrent tous les mouvements de palettes dans la zone de stockage, qui contient 81 200 espaces pour palettes empilés jusqu'à 10,65 mètres de haut. Les AGV peuvent soulever jusqu'à 1 000 kg et transporter 173 palettes par heure. Les charges sont prélevées et déposées sur des convoyeurs, ce qui garantit un débit fluide et régulier.

Vidéo intégrée

Navigation fiable dans les espaces restreints

Pour garantir davantage l'efficacité du flux, la navigation laser est utilisée dans l'allée principale, tandis que la navigation par fil inductif assure un déplacement précis dans les allées étroites. Cette navigation utilisant plusieurs méthodes permet une performance fiable dans les environnements complexes.

Gains en matière de sécurité et de durabilité

L'automatisation du processus de manutention des palettes a considérablement amélioré la sécurité et réduit les coûts opérationnels. Les AGV fonctionnent de manière constante, minimisant ainsi le risque d'erreurs de manutention des charges et d'accidents. Comme les employés sont moins nombreux dans la zone de stockage, la consommation d'énergie est également réduite, car les besoins en termes d'éclairage et de climatisation sont moindres par rapport aux zones où les opérations sont manuelles.

Livraison rapide, retour sur investissement accéléré

La conception modulaire de Rocla et l'utilisation de composants standard réduisent les délais de livraison par rapport aux projets d'automatisation traditionnels. L'investissement a déjà été rentabilisé, le retour sur investissement étant intervenu en moins de deux ans.

Logistique de la construction automobile

La construction automobile exige de la précision. Les AGV garantissent un flux de matériaux fiable, réduisent les temps d'arrêt et améliorent l'efficacité. Ils favorisent la production « juste à temps » et améliorent la précision ainsi que les performances globales.
En savoir plus

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant est une application conviviale qui vous permet d'obtenir une rétroaction instantanée sur votre conception de tracé avant même de lancer une simulation dans le système NDC8.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Illustration de l'environnement d'un entrepôt automatisé

Un fabricant de textiles accroît son rendement de 45 % grâce à OKAGV et Kollmorgen >

Découvrez comment un fabricant de textiles d'Asie du Sud-Est a amélioré de 45 % ses performances en matière de manutention et éliminé les erreurs de livraison grâce à l'utilisation de plus de 100 AMR et AGV équipés de technologies développées par…
DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux

DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux >

À Borås, en Suède, DB Schenker a franchi un pas important dans le transport de marchandises ayant des délais serrés. En automatisant les transports internes, l'entreprise a pu augmenter sa productivité, tout en améliorant la sécurité et réduisant les…

Empiler des palettes de sacs souples de 3 tonnes : un jeu d'enfant pour Heli et ses AGV optimisés par Kollmorgen >

Les projets se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il est donc important de fournir des solutions modulaires pouvant être adaptées aux besoins de chaque client. Découvrez comment le constructeur de charriots élévateurs Heli est parvenu à créer…

AGV et AMR dotés de la 5G : une révolution pour l'intralogistique >

Dans les usines et les entrepôts, on trouve des machines intelligentes appelées véhicules autoguidés (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR). Elles révolutionnent la façon dont nous gérons les matériaux en effectuant d'elles-mêmes certaines…

Hangcha Intelligent renforce la production intelligente de céramique : la transformation du groupe New Pearl grâce à des techniques de production avancées >

Dans un secteur en constante évolution comme celui de la production industrielle, l’innovation est la pierre angulaire du progrès. Le groupe New Pearl, pionnier dans le secteur de la fabrication de céramique, vient de franchir une nouvelle étape…

Devenez expert en AGV avec le programme de formation complet de Kollmorgen >

De nos jours, l'industrie des systèmes de véhicules autoguidés (AGV) évolue à vitesse grand V. Dans ce contexte, l'apprentissage en continu et l'acquisition constante de nouvelles compétences sont indispensables pour garder une longueur d'avance…
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu >

Les IA génératives comme ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot peuvent-elles révolutionner l'univers des AGV ? Sebastian Witkarsson, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Kollmorgen, se penche sur la question et invite…
Journée de l'innovation Kollmorgen, concrétiser les idées à la pointe de la technologie

Concrétiser les idées à la pointe de la technologie >

Tournée vers l'innovation, Kollmorgen s'investit constamment dans des collaborations et des projets de recherche pour échanger des connaissances et des compétences avec des partenaires et des universités du monde entier. Découvrez comment Kollmorgen…