Passer au contenu principal
blog | Hangcha Intelligent renforce la production intelligente de céramique : la transformation du groupe New Pearl grâce à des techniques de production avancées |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Hangcha Intelligent renforce la production intelligente de céramique : la transformation du groupe New Pearl grâce à des techniques de production avancées

Dans un secteur en constante évolution comme celui de la production industrielle, l’innovation est la pierre angulaire du progrès. Le groupe New Pearl, pionnier dans le secteur de la fabrication de céramique, vient de franchir une nouvelle étape en adoptant des techniques de production intelligentes. Grâce au système de navigation de pointe de Kollmorgen et aux véhicules autoguidés (AGV) omnidirectionnels de 3 tonnes de Hangcha Intelligent, le groupe New Pearl a profondément transformé sa chaîne de production afin de répondre aux exigences de notre époque.

La production de céramique est un processus complexe qui demande de la précision, de la durabilité et de l’efficacité. Cependant, l'environnement de production présente de nombreux défis. La production de céramique implique des températures élevées et des environnements poussiéreux, ce qui complique considérablement les processus. De plus, les produits en céramique sont souvent lourds et fragiles. Ils doivent alors être manipulés et transportés avec précaution pour garantir leur intégrité et leur sécurité.

Hangcha Intelligent renforce la production intelligente de céramique : la transformation du groupe New Pearl grâce à des techniques de production avancées

Les AGV omnidirectionnels de 3 tonnes de Hangcha Intelligent, équipés du système de navigation avancé de Kollmorgen, ont véritablement transformé le processus de production de céramique du groupe New Pearl. Ces véhicules autoguidés sont conçus pour résister aux conditions difficiles de la production de céramique, garantissant ainsi un fonctionnement sans faille, même dans des environnements à haute température et poussiéreux. Grâce à leur construction robuste et à leur grande capacité de charge, ils sont idéaux pour manipuler les produits en céramique lourds et fragiles.

Un des avantages majeurs de l’intégration de ces véhicules est de pouvoir réaliser des cycles de production continus de 24 heures. Les AGV de Hangcha Intelligent, combinés au système de navigation de Kollmorgen, ont ainsi permis au groupe New Pearl de faire fonctionner ses chaînes de production 24 heures sur 24. Cette solution permet non seulement de répondre aux exigences du marché concurrentiel, mais aussi d’améliorer la productivité globale.

L’un des principaux avantages de l’utilisation des AGV réside dans leur capacité à réduire le recours au travail manuel, ce qui accroît l’efficacité opérationnelle. En automatisant la manipulation et le transport des matériaux, le groupe New Pearl a optimisé ses processus et réduit le risque d’erreur humaine. Les AGV circulent efficacement dans l’environnement complexe de production, transportant des charges lourdes et des produits fragiles en céramique avec précision et prudence.

Hangcha Intelligent renforce la production intelligente de céramique : la transformation du groupe New Pearl grâce à des techniques de production avancées

En outre, l’utilisation d’AGV élévateurs a considérablement réduit les pertes de marchandises. Les produits fragiles en céramique sont en effet transportés en toute sécurité sans compromettre leur intégrité, et la gestion des entrepôts s’en trouve améliorée. Les AGV ont également permis d’atteindre un taux d’utilisation des étagères de 100 %, optimisant ainsi la capacité de stockage au sein de l’environnement de production. Cette optimisation du stockage permet non seulement de réduire le gaspillage, mais aussi d’améliorer l’utilisation globale des ressources.

En définitive, l’adoption par le groupe New Pearl de techniques de production intelligentes, en collaboration avec Kollmorgen et Hangcha Intelligent, constitue un tournant dans le secteur de la fabrication de céramique. Les défis posés par la complexité de l’environnement de production et la fragilité des produits ont été résolus de manière ingénieuse. L’intégration des AGV et de systèmes logiciels avancés, développés par Hangcha Intelligent, a non seulement augmenté l’efficacité de la production, mais a également renforcé la sécurité et l’intégrité des produits. Ce partenariat entre le groupe New Pearl et Hangcha Intelligent constitue un véritable exemple du pouvoir de transformation de l’innovation dans le secteur de la production industrielle. À mesure que le secteur évolue, ce type d’approches novatrices contribuera certainement à remodeler les paradigmes traditionnels et à ouvrir la voie vers un avenir plus intelligent et plus efficace.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Consulter un expert

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant est une application conviviale qui vous permet d'obtenir une rétroaction instantanée sur votre conception de tracé avant même de lancer une simulation dans le système NDC8.
Learn More

NDC Flex

NDC Flex est un système innovant qui allie l'efficacité des véhicules à guidage automatique (AGV) et l'adaptabilité des robots mobiles autonomes (AMR). Cette approche hybride garantit une productivité optimale du site tout en atténuant les risques liés aux perturbations potentielles.
Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Illustration de l'environnement d'un entrepôt automatisé

Un fabricant de textiles accroît son rendement de 45 % grâce à OKAGV et Kollmorgen >

Découvrez comment un fabricant de textiles d'Asie du Sud-Est a amélioré de 45 % ses performances en matière de manutention et éliminé les erreurs de livraison grâce à l'utilisation de plus de 100 AMR et AGV équipés de technologies développées par…
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux

DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux >

À Borås, en Suède, DB Schenker a franchi un pas important dans le transport de marchandises ayant des délais serrés. En automatisant les transports internes, l'entreprise a pu augmenter sa productivité, tout en améliorant la sécurité et réduisant les…
3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla

3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla >

Bring Logistics, l'un des principaux prestataires logistiques tiers des pays nordiques, a automatisé son centre logistique de Skedsmo à Bergen, près d'Oslo, avec l'aide de Rocla, partenaire de Kollmorgen. L'installation de 32 000 m² fonctionne…

Empiler des palettes de sacs souples de 3 tonnes : un jeu d'enfant pour Heli et ses AGV optimisés par Kollmorgen >

Les projets se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il est donc important de fournir des solutions modulaires pouvant être adaptées aux besoins de chaque client. Découvrez comment le constructeur de charriots élévateurs Heli est parvenu à créer…

AGV et AMR dotés de la 5G : une révolution pour l'intralogistique >

Dans les usines et les entrepôts, on trouve des machines intelligentes appelées véhicules autoguidés (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR). Elles révolutionnent la façon dont nous gérons les matériaux en effectuant d'elles-mêmes certaines…

Devenez expert en AGV avec le programme de formation complet de Kollmorgen >

De nos jours, l'industrie des systèmes de véhicules autoguidés (AGV) évolue à vitesse grand V. Dans ce contexte, l'apprentissage en continu et l'acquisition constante de nouvelles compétences sont indispensables pour garder une longueur d'avance…
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu >

Les IA génératives comme ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot peuvent-elles révolutionner l'univers des AGV ? Sebastian Witkarsson, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Kollmorgen, se penche sur la question et invite…