Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo stabilimento di 32.000 m² opera oggi con nove veicoli a guida automatica Rocla (VNA AGV), progettati per muoversi in corsie molto strette e tutti dotati della tecnologia Kollmorgen.

Precisione in ogni movimento

Gli AGV gestiscono tutti i movimenti dei pallet nell’area di stoccaggio, che dispone di 81.200 postazioni, con pallet impilati fino a un’altezza di 10,65 metri. Ogni veicolo può sollevare fino a 1.000 kg e movimentare 173 pallet all’ora. I carichi vengono prelevati e depositati su nastri trasportatori, garantendo un flusso costante e regolare delle merci.

Contenuto video

Navigazione affidabile anche negli spazi più stretti

Per mantenere un flusso efficiente, nella corsia principale viene impiegata la navigazione laser, mentre la navigazione a filo induttivo assicura la massima precisione nelle corsie più strette. Questa combinazione di tecnologie di guida consente prestazioni affidabili anche negli ambienti più complessi.

Più sicurezza e sostenibilità

L’automazione del processo di movimentazione dei pallet ha migliorato sensibilmente la sicurezza operativa e ridotto i costi di esercizio. Gli AGV operano in modo costante e prevedibile, minimizzando il rischio di movimentazioni errate o incidenti. Grazie a un minor numero di operatori nell’area di stoccaggio, si ottiene anche una riduzione dei consumi energetici, poiché le esigenze di illuminazione e climatizzazione sono inferiori rispetto alle zone gestite manualmente.

Velocità di consegna e ritorno sull’investimento in tempi ridotti

Il design modulare di Rocla e l’utilizzo di componenti standard hanno ridotto notevolmente i tempi di consegna rispetto ai tradizionali progetti di automazione. L’investimento ha già dato i suoi frutti, con un ritorno economico ottenuto in meno di due anni.

Logistica della produzione automobilistica

La produzione automobilistica richiede la massima precisione. Gli AGV assicurano un flusso continuo dei materiali, riducono i tempi di fermo e migliorano l'efficienza, supportando la produzione just-in-time e incrementando la precisione e le prestazioni complessive.
Scopri di più

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.
Kollmorgen Innovation Day: realizzare idee tecnologicamente avanzate

Realizzare idee tecnologicamente avanzate >

Kollmorgen si dedica totalmente all'innovazione, investendo costantemente in collaborazioni e progetti di ricerca per lo scambio di conoscenze e competenze con partner e università in tutto il mondo. Scopri di più su come opera Kollmorgen per…