Skip to main content
Anwenderberichte | 2 Minuten Lesezeit

Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen Schmalgang-Transportfahrzeugen (VNA FTF), die jeweils mit Kollmorgen-Technologie ausgestattet sind.

Präzision in jeder Bewegung

Die FTF handhaben alle Palettenbewegungen innerhalb des Regalbereichs, der 81.200 Palettenplätze mit einer Stapelhöhe von bis zu 10,65 Metern umfasst. Die FTF sind in der Lage, bis zu 1.000 kg zu heben und 173 Paletten pro Stunde zu transportieren. Die Ladungen werden an Förderbändern aufgenommen und abgegeben, wodurch ein reibungsloser und gleichmäßiger Ablauf gewährleistet ist.

Eingebettetes Video

Zuverlässige Navigation auf engstem Raum

Um einen effizienten Ablauf weiter zu gewährleisten, wird im Hauptgang eine Lasernavigation eingesetzt, während eine induktive Drahtnavigation für präzise Bewegungen in den schmalen Gängen sorgt. Diese multimodale Navigation ermöglicht eine zuverlässige Leistung in komplexen Umgebungen.

Zugewinne bei Sicherheit und Nachhaltigkeit

Die Automatisierung des Palettenumschlags führte zu einer erheblichen Verbesserung der Sicherheit und einer Senkung der Betriebskosten. Die FTF arbeiten konsistent und minimieren so das Risiko von fehlerhaftem Lastenumschlag und von Unfällen. Da im Regalbereich weniger Personal benötigt wird, sinkt auch der Energieverbrauch, da im Vergleich zu manuell betriebenen Bereichen weniger Beleuchtung und Klimatisierung erforderlich sind.

Rasche Lieferung, schnelle Amortisation

Das modulare Design und die Verwendung von Standardkomponenten von Rocla verkürzten die Lieferzeit im Vergleich zu herkömmlichen Automatisierungsprojekten. Die Investition hat sich in weniger als zwei Jahren bereits amortisiert.

Effiziente Logistik für die Automobilproduktion

Die Prozesse in der Automobilfertigung erfordern eine hohe Präzision. Fahrerlose Transportsysteme (FTS) sorgen für einen zuverlässigen Materialfluss, reduzieren Ausfallzeiten und steigern die Effizienz – sie unterstützen die Just-in-Time-Produktion und verbessern gleichzeitig Genauigkeit und Gesamtleistung.
Erfahren Sie Mehr

NDC Layout Assistent

Der NDC Layout Assistant ist eine benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie sofortiges Feedback zu Ihrem Layout-Entwurf erhalten, noch bevor Sie eine Simulation im NDC8-System durchführen.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer >

Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein

DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein >

DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit…

Stapeln von 3-Tonnen-Paletten mit Soft-Bags: Für FTS von Heli mit der Technologie von Kollmorgen keine Herausforderung >

Jedes Projekt ist anders. Daher ist es wichtig, eine modulare Lösung anbieten zu können, die an die Anforderungen der Kunden angepasst werden kann. Erfahren Sie, wie Heli spezialisierte FTS mit einem großen Aktionsradius entwickelt und mit der…

5G-fähige FTF und AMR: ein Meilenstein für die Intralogistik >

In Fabriken und Lagern kommen intelligente Systeme zum Einsatz, die als fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und autonome mobile Roboter (AMR) bezeichnet werden. Sie verändern die Materialwirtschaft, indem sie selbstständig Aufgaben erledigen und…

Hangcha Intelligent ermöglicht intelligente Keramikproduktion: Transformation der New Pearl Group durch fortschrittliche Fertigung >

In der sich ständig weiterentwickelnden Fertigungsindustrie ist Innovation die Grundlage für Fortschritt. Die New Pearl Group ist ein Pionier in der Keramikbranche und hat durch die Einführung intelligenter Produktionstechniken einen großen Sprung…

Vertiefen Sie Ihre FTS-Kenntnisse mit dem umfassenden Schulungsangebot von Kollmorgen >

Da sich fahrerlose Transportsysteme (FTS) rasant weiterentwickeln, können sich Unternehmen durch kontinuierliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.
ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden

ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden >

Könnte Prompt-basierte KI wie ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot die FTF-Branche revolutionieren? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer bei Kollmorgen, hat sich die Vor- und Nachteile dieser Technologie angesehen – und…
Kollmorgen Innovation Day, Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik

Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik >

Bei Kollmorgen dreht sich alles um Innovation. Wir investieren ständig in Kooperationen und Forschungsprojekte, um Wissen und Know-how mit Partnern und Universitäten in aller Welt auszutauschen. Erfahren Sie von einem Experten auf dem Gebiet mehr…
Kollmorgen Innovationstag

Gemeinsam für Innovation: Mehr Perspektiven für bessere Ideen und bessere Produkte >

Kollmorgen stellt Jahr für Jahr immer mehr weibliche Beschäftigte ein, was unsere gesamte Sichtweise deutlich erweitert. Alle sind sich einig, dass Diversität die Innovation fördert, und diese Werte gelten für unser Unternehmen auf sämtlichen Ebenen.