Passer au contenu principal
blog | Devenez expert en AGV avec le programme de formation complet de Kollmorgen |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Devenez expert en AGV avec le programme de formation complet de Kollmorgen

De nos jours, l'industrie des systèmes de véhicules autoguidés (AGV) évolue à vitesse grand V. Dans ce contexte, l'apprentissage en continu et l'acquisition constante de nouvelles compétences sont indispensables pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. Kollmorgen, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'AGV, propose un programme de formation complet qui confère aux personnes formées les connaissances et l'expertise nécessaires à la conception rentable de systèmes d'AGV d'excellente qualité. Ingénieur d'application, technicien de mise en service, ingénieur commercial ou chef de projet : quel que soit votre rôle, Kollmorgen offre un service de formation conçu pour répondre à divers besoins, veillant à ce que chaque collaborateur ait les clés en mains pour exceller à son poste.

Fondements : acquérir une base solide

Le programme de Kollmorgen commence avec la formation « Fondements », une séquence d'introduction conçue pour aider les participants à bien comprendre le système d'AGV de Kollmorgen. Cette formation allie des modules en autonomie à des sessions en direct, auxquelles il est possible de participer sur site, dans l'un de nos centres pédagogiques, ou bien à distance. Les participants en ressortent avec une compréhension globale du système d'AGV de Kollmorgen et les compétences nécessaires pour concevoir un système de démonstration élémentaire.

Certification technicien : développer des compétences poussées

Une fois le cours « Fondements » terminé, les participants peuvent poursuivre avec la « Certification technicien ». Ce programme avancé prépare les apprenants à participer en toute confiance à l'installation réelle de systèmes d'AGV. Une fois certifiés « Techniciens NDC », les participants possèdent l'expertise nécessaire pour assister les ingénieurs en chef lors des étapes de préparation, d'installation, de mise en service et de test d'un système d'AGV Kollmorgen.

Grands axes de la formation

La « Certification technicien » aborde divers domaines essentiels pour permettre aux participants d'acquérir des compétences complètes. La formation se divise comme suit :

  • Fonctionnalités des systèmes d'AGV : approfondissez votre compréhension des fonctionnalités clés des systèmes d'AGV de Kollmorgen, afin d'en exploiter le plein potentiel sur le terrain.
  • Correctifs : assimilez des techniques de dépannage efficaces pour le matériel, la programmation et le système d'AGV, la disposition, ainsi que la communication. Obtenez les compétences requises pour identifier et résoudre les problèmes fréquents susceptibles de survenir une fois le système en marche.
  • Mises à jour de base : familiarisez-vous avec le processus de mise à jour basique de la programmation et du système d'AVG, de la disposition, ainsi que de la communication. Restez informé des dernières avancées et optimisez les performances des systèmes d'AGV.
  • Remplacement de composants d'AGV : maîtrisez les compétences nécessaires au remplacement de composants d'AGV, garantissant ainsi un fonctionnement fluide tout en limitant les temps d'arrêt.
  • Réglage d'AGV : apprenez à ajuster les systèmes d'AGV de sorte à en améliorer les performances, l'efficacité et la sécurité. Obtenez l'expertise requise pour optimiser les paramètres du système à diverses fins opérationnelles.

Réseau de formation mondial

L'engagement de Kollmorgen à former des professionnels autonomes se reflète à travers le monde. Avec des centres pédagogiques en Suède, en Chine, aux États-Unis et en Italie, chacun peut facilement accéder aux services de formation les plus proches en fonction de sa zone géographique. Aux centres de formation physiques de Kollmorgen viennent également s'ajouter des webinaires en direct permettant de présenter les nouvelles fonctionnalités du système d'AGV. Les participants ont par ailleurs la possibilité d'accéder aux supports de formation sur une page Web dédiée afin d'acquérir encore plus de compétences dans le domaine des AGV.

Conclusion

Le programme de formation de Kollmorgen constitue un parcours exhaustif pour les professionnels du secteur des AGV qui souhaitent développer leurs compétences et offrir des systèmes de qualité. En suivant la formation « Fondements » et la « Certification technicien », les participants approfondiront leur connaissance des systèmes d'AGV de Kollmorgen, maîtriseront les techniques de dépannage, et sauront mettre à jour les systèmes, en remplacer les composants et en affiner les réglages. Avec des centres pédagogiques disséminés partout dans le monde, des webinaires complémentaires et des documents de formation à disposition, Kollmorgen veille à ce que les professionnels aient tout à portée de main pour exceller à leur poste. Passez la « Certification technicien NDC » et devenez expert en AGV avec le programme de formation complet de Kollmorgen, afin de rester à la pointe du secteur tout en procédant à la mise en œuvre réussie de systèmes d'AGV.

Consulter un expert

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant est une application conviviale qui vous permet d'obtenir une rétroaction instantanée sur votre conception de tracé avant même de lancer une simulation dans le système NDC8.
Learn More

NDC Flex

NDC Flex est un système innovant qui allie l'efficacité des véhicules à guidage automatique (AGV) et l'adaptabilité des robots mobiles autonomes (AMR). Cette approche hybride garantit une productivité optimale du site tout en atténuant les risques liés aux perturbations potentielles.
Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Illustration de l'environnement d'un entrepôt automatisé

Un fabricant de textiles accroît son rendement de 45 % grâce à OKAGV et Kollmorgen >

Découvrez comment un fabricant de textiles d'Asie du Sud-Est a amélioré de 45 % ses performances en matière de manutention et éliminé les erreurs de livraison grâce à l'utilisation de plus de 100 AMR et AGV équipés de technologies développées par…
DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux

DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux >

À Borås, en Suède, DB Schenker a franchi un pas important dans le transport de marchandises ayant des délais serrés. En automatisant les transports internes, l'entreprise a pu augmenter sa productivité, tout en améliorant la sécurité et réduisant les…
3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla

3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla >

Bring Logistics, l'un des principaux prestataires logistiques tiers des pays nordiques, a automatisé son centre logistique de Skedsmo à Bergen, près d'Oslo, avec l'aide de Rocla, partenaire de Kollmorgen. L'installation de 32 000 m² fonctionne…

Empiler des palettes de sacs souples de 3 tonnes : un jeu d'enfant pour Heli et ses AGV optimisés par Kollmorgen >

Les projets se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il est donc important de fournir des solutions modulaires pouvant être adaptées aux besoins de chaque client. Découvrez comment le constructeur de charriots élévateurs Heli est parvenu à créer…

AGV et AMR dotés de la 5G : une révolution pour l'intralogistique >

Dans les usines et les entrepôts, on trouve des machines intelligentes appelées véhicules autoguidés (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR). Elles révolutionnent la façon dont nous gérons les matériaux en effectuant d'elles-mêmes certaines…

Hangcha Intelligent renforce la production intelligente de céramique : la transformation du groupe New Pearl grâce à des techniques de production avancées >

Dans un secteur en constante évolution comme celui de la production industrielle, l’innovation est la pierre angulaire du progrès. Le groupe New Pearl, pionnier dans le secteur de la fabrication de céramique, vient de franchir une nouvelle étape…
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu >

Les IA génératives comme ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot peuvent-elles révolutionner l'univers des AGV ? Sebastian Witkarsson, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Kollmorgen, se penche sur la question et invite…
Journée de l'innovation Kollmorgen, concrétiser les idées à la pointe de la technologie

Concrétiser les idées à la pointe de la technologie >

Tournée vers l'innovation, Kollmorgen s'investit constamment dans des collaborations et des projets de recherche pour échanger des connaissances et des compétences avec des partenaires et des universités du monde entier. Découvrez comment Kollmorgen…