Passer au contenu principal
blog | AGV et AMR dotés de la 5G : une révolution pour l'intralogistique |
|
Temps de lecture : 2 minutes

AGV et AMR dotés de la 5G : une révolution pour l'intralogistique

Dans les usines et les entrepôts, on trouve des machines intelligentes appelées véhicules autoguidés (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR). Elles révolutionnent la façon dont nous gérons les matériaux en effectuant d'elles-mêmes certaines tâches, et par la même occasion permettent de réaliser des économies et d'harmoniser la fabrication et l'entreposage. Kollmorgen, marque de confiance depuis plus de 40 ans, est aux avant-postes de la création de solutions logicielles et matérielles pour les AGV et les AMR. Plus de 90 fabricants d'AGV dans le monde ont recours à notre plateforme NDC afin de simplifier l'automatisation de la logistique pour toutes les parties prenantes.

La révolution de la 5G pour la manutention

Avec l'avènement de la technologie 5G, les AGV et les AMR sont prêts à entrer dans une nouvelle ère de connectivité et de performance. L'association d'Ericsson Private 5G, le produit réseau 5G privé proposé par Ericsson, et de la plateforme NDC Solutions de Kollmorgen est en passe de transformer la manutention telle que nous la connaissons. Ce partenariat s'accompagne notamment de nombreux avantages qui bénéficient tant aux fabricants qu'aux gérants d'entrepôts, dont un gain d'efficacité et de fluidité dans les opérations.

Les avantages de la 5G pour les AGV et les AMR

Connectivité robuste, stable et sécurisée : testée sur le réseau Ericsson Private 5G, la plateforme NDC Solutions de Kollmorgen fournit une couverture fiable et sans interruption. Ainsi, les flottes d'AGV et d'AMR restent connectées et communiquent de façon harmonieuse sur un même réseau, même dans les entrepôts et usines de grande taille.

Solution pour toutes les échelles : l'un des principaux avantages de la 5G tient à sa capacité à gérer un grand nombre de périphériques sans ralentir. Son potentiel d'évolutivité est parfait pour les usines qui cherchent à développer leur flotte d'AGV sans avoir à se soucier de la saturation du réseau.

Performance et latence prévisibles : grâce à la 5G, les AGV et AMR peuvent communiquer entre eux ainsi qu'avec d'autres systèmes rapidement et efficacement. Même lorsque le réseau est occupé, la latence déterministe assure le bon déroulement des opérations pour que les tâches soient effectuées sans interruptions.

Priorisation du trafic : dans une usine en pleine effervescence, certaines tâches prévalent sur d'autres. Grâce à Ericsson Private 5G, vous pouvez hiérarchiser les types de communication par qualité de service (QoS). Ainsi, les AGV fonctionnent toujours sans interférence de la part des applications moins prioritaires sur le réseau.

Transfert de données plus rapide : Ericsson Private 5G permet aux entreprises de déployer une flotte d'AGV bénéficiant de transferts de données plus rapides, d'une faible latence, d'un système robuste et d'une fiabilité améliorée. Cette avancée potentielle pourrait à terme permettre aux AGV et aux AMR de réaliser les tâches plus rapidement et plus efficacement.

L'avenir des AGV associés à la 5G

En adoptant la technologie 5G, les fabricants et les gérants d'entrepôts pourront bénéficier de plusieurs avantages :

  • Productivité accrue : les AGV et les AMR travaillent plus vite et plus intelligemment grâce à la 5G, ce qui se traduit par un gain de productivité au niveau de la manutention.
  • Gain d'efficacité : la fiabilité et la stabilité des réseaux 5G minimisent les temps d'arrêt, ce qui rend les opérations AGV plus efficaces et économiques.
  • Avantage concurrentiel : dans l'économie numérique actuelle au rythme soutenu, la compétitivité est essentielle. À ce titre, les AGV et les AMR dotés de la 5G permettent aux entreprises de suivre les dernières avancées technologiques pour garder une longueur d'avance.
  • Solution plus optimale, plus rapide et plus sûre : une usine intelligente capable de contrôler toute une flotte d'AGV et d'AMR grâce à une plateforme unique pour connaître la localisation de chaque ressource, même humaine, par rapport au reste, pourra opérer à une cadence plus élevée tout en tenant davantage compte de son environnement.

Soutenu par la technologie 5G et les réseaux privés, le partenariat entre Ericsson et Kollmorgen réinvente l'univers des AGV et des AMR pour la manutention. Grâce à une connectivité haute performance, fiable et sécurisée, dotée de grandes capacités d'évolutivité et d'une faible latence prévisible, ces machines intelligentes réalisent leurs tâches avec une efficacité inédite. Les fabricants et gérants d'entrepôts qui adoptent les AGV et les AMR dotés de la 5G sont en passe de bénéficier d'une meilleure productivité, d'un gain d'efficacité et d'un avantage concurrentiel dans le paysage industriel actuel. À l'avenir, la technologie 5G continuera à jouer un rôle essentiel dans l'innovation et la transformation de la manutention.

À PROPOS D'ERICSSON :

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication et aux entreprises de profiter de tous les avantages de la connectivité. Le portefeuille de solutions de l'entreprise couvre les domaines suivants : réseaux, logiciels et services infonuagiques (cloud), solutions sans fil pour entreprises, plateforme de communications mondiale, technologies et nouvelles entreprises. Ce portefeuille est conçu pour faciliter la transition des clients vers le numérique, améliorer leur efficacité et leur permettre de trouver de nouvelles sources de revenus. Grâce aux investissements d'Ericsson dans l'innovation, des milliards de personnes à travers le monde ont accès aux avantages de la mobilité et du haut débit mobile. Ericsson est coté au Nasdaq de Stockholm et au Nasdaq de New York. www.ericsson.com

Consulter un expert

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant est une application conviviale qui vous permet d'obtenir une rétroaction instantanée sur votre conception de tracé avant même de lancer une simulation dans le système NDC8.
Learn More

NDC Flex

NDC Flex est un système innovant qui allie l'efficacité des véhicules à guidage automatique (AGV) et l'adaptabilité des robots mobiles autonomes (AMR). Cette approche hybride garantit une productivité optimale du site tout en atténuant les risques liés aux perturbations potentielles.
Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Illustration de l'environnement d'un entrepôt automatisé

Un fabricant de textiles accroît son rendement de 45 % grâce à OKAGV et Kollmorgen >

Découvrez comment un fabricant de textiles d'Asie du Sud-Est a amélioré de 45 % ses performances en matière de manutention et éliminé les erreurs de livraison grâce à l'utilisation de plus de 100 AMR et AGV équipés de technologies développées par…
DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux

DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux >

À Borås, en Suède, DB Schenker a franchi un pas important dans le transport de marchandises ayant des délais serrés. En automatisant les transports internes, l'entreprise a pu augmenter sa productivité, tout en améliorant la sécurité et réduisant les…
3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla

3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla >

Bring Logistics, l'un des principaux prestataires logistiques tiers des pays nordiques, a automatisé son centre logistique de Skedsmo à Bergen, près d'Oslo, avec l'aide de Rocla, partenaire de Kollmorgen. L'installation de 32 000 m² fonctionne…

Empiler des palettes de sacs souples de 3 tonnes : un jeu d'enfant pour Heli et ses AGV optimisés par Kollmorgen >

Les projets se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il est donc important de fournir des solutions modulaires pouvant être adaptées aux besoins de chaque client. Découvrez comment le constructeur de charriots élévateurs Heli est parvenu à créer…

Hangcha Intelligent renforce la production intelligente de céramique : la transformation du groupe New Pearl grâce à des techniques de production avancées >

Dans un secteur en constante évolution comme celui de la production industrielle, l’innovation est la pierre angulaire du progrès. Le groupe New Pearl, pionnier dans le secteur de la fabrication de céramique, vient de franchir une nouvelle étape…

Devenez expert en AGV avec le programme de formation complet de Kollmorgen >

De nos jours, l'industrie des systèmes de véhicules autoguidés (AGV) évolue à vitesse grand V. Dans ce contexte, l'apprentissage en continu et l'acquisition constante de nouvelles compétences sont indispensables pour garder une longueur d'avance…
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu >

Les IA génératives comme ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot peuvent-elles révolutionner l'univers des AGV ? Sebastian Witkarsson, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Kollmorgen, se penche sur la question et invite…
Journée de l'innovation Kollmorgen, concrétiser les idées à la pointe de la technologie

Concrétiser les idées à la pointe de la technologie >

Tournée vers l'innovation, Kollmorgen s'investit constamment dans des collaborations et des projets de recherche pour échanger des connaissances et des compétences avec des partenaires et des universités du monde entier. Découvrez comment Kollmorgen…