Pular para o conteúdo principal
Histórias de Sucesso | Leitura de 2 minutos

A Bring Logistics, uma das principais fornecedoras de logística terceirizada nos países nórdicos, automatizou seu Centro Logístico Skedsmo em Bergen, perto de Oslo, com a ajuda da Rocla, parceira da Kollmorgen. A instalação de 32.000 m² opera atualmente com nove veículos guiados automaticamente (AGVs) Rocla de corredor muito estreito (VNA), todos equipados com tecnologia Kollmorgen.

Precisão em todos os movimentos

Os AGVs gerenciam todos os movimentos de paletes na área de estantes, que comporta 81.200 paletes empilhados a uma altura de até 10,65 metros. Os AGVs podem levantar até 1.000 kg e transportar 173 paletes por hora. As cargas são recolhidas e descarregadas em esteiras transportadoras, garantindo um fluxo suave e constante.

Vídeo integrado

Navegação confiável em pequenos espaços

Para garantir um fluxo ainda mais eficiente, é utilizada a navegação a laser no corredor principal, enquanto a navegação por fio indutivo assegura movimentos precisos nos corredores estreitos. Essa navegação multimétodo permite um desempenho confiável em ambientes complexos.

Ganhos em segurança e sustentabilidade

Ao automatizar o processo de movimentação de paletes, a segurança melhorou significativamente e foram reduzidos os custos operacionais. Os AGVs operam de forma consistente, minimizando o risco de manuseio incorreto de cargas e de acidentes. Com a necessidade de menos pessoal na área de armazenagem, o consumo de energia também é reduzido, pois são necessários menos recursos de iluminação e climatização do que em zonas operadas manualmente.

Entrega rápida, retorno rápido do investimento

O design modular da Rocla e a utilização de componentes padrão reduziram o tempo de entrega em comparação com os projetos de automação tradicionais. O investimento já se pagou, o retorno foi alcançado em menos de dois anos.

Logística de fabricação automotiva

A fabricação automotiva exige precisão. Os AGVs garantem um fluxo de materiais confiável, reduzem o tempo de inatividade e melhoram a eficiência, dando suporte à produção just-in-time, ao mesmo tempo que aumentam a precisão e o desempenho geral.
Learn More

NDC Layout Assistant

O NDC Layout Assistant é um aplicativo fácil de usar que fornece feedback instantâneo sobre o design do layout até mesmo antes de executar uma simulação no sistema NDC8.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Ilustração de um armazém automatizado

Fabricante de produtos têxteis aumenta sua eficiência em 45% com a OKAGV e a Kollmorgen >

Veja como um fabricante de produtos têxteis do sudeste asiático aumentou a eficiência no manuseio de materiais em 45% e eliminou erros de entrega com mais de 100 AMRs e AGVs equipados com tecnologia da OKAGV e da Kollmorgen.
Um local, duas frotas, VDA 5050 no meio: o sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer

Um local, duas frotas, VDA 5050 no meio: o sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer >

O sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer
A DB Schenker implementa AGVs da Jungheinrich com tecnologia Kollmorgen para operações em terminais

A DB Schenker implementa AGVs da Jungheinrich com tecnologia Kollmorgen para operações em terminais >

Na cidade de Borås, a DB Schenker deu o próximo passo na movimentação eficiente de mercadorias com prazos apertados, ao automatizar os transportes internos, aumentar a produtividade, aprimorar a segurança e reduzir os danos à produção. O terminal…

Empilhamento de paletes de 3 toneladas de soft bags: não é nenhum desafio para os AGVs da Heli equipados com Kollmorgen >

Nenhum projeto é igual ao outro, então é importante ser capaz de fornecer uma solução modular que os clientes possam adaptar às suas necessidades. Saiba como a Heli criou AGVs especializados de alto alcance, equipados com tecnologia Kollmorgen, para…

Hangcha Intelligent capacita a produção de cerâmica inteligente: a transformação do New Pearl Group por meio da fabricação avançada >

A inovação é a pedra angular do progresso em cenários em constante evolução da fabricação. O New Pearl Group, uma força pioneira na indústria de cerâmica, deu um salto significativo ao adotar técnicas de produção inteligentes. Em colaboração com o…

Acelere seu conhecimento sobre AGV com o programa de treinamento imersivo da Kollmorgen >

No mundo atual, a rápida evolução dos sistemas de veículos guiados automaticamente (AGV) exige um aprendizado contínuo e o desenvolvimento de habilidades para manter-se à frente da concorrência.
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios >

As IAs generativas, como ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot poderão revolucionar a arena AGV? Sebastian Witkarsson, Diretor de Segurança da Informação da Kollmorgen, analisa as possibilidades – e faz um sinal de cautela.
Dia da Inovação da Kollmorgen, concretizando ideias na vanguarda da tecnologia

A concretização de ideias na vanguarda da tecnologia >

A Kollmorgen tem tudo a ver com inovação, investindo constantemente em colaborações e projetos de pesquisa para trocar conhecimento e experiência com parceiros e universidades em todo o mundo. Saiba mais sobre como a Kollmorgen trabalha para…

Interoperabilidade: o que é e por que é importante na era da automação >

Vivemos em um mundo digital. Os consumidores de comércio eletrônico esperam que as mercadorias sejam entregues com mais rapidez e flexibilidade do que há alguns anos. Organizações, varejistas e seus fornecedores de serviços de armazém, portanto,…