Passer au contenu principal
Illustration de l'environnement d'un entrepôt automatisé

Un fabricant de textiles accroît son rendement de 45 % grâce à OKAGV et Kollmorgen >

Découvrez comment un fabricant de textiles d'Asie du Sud-Est a amélioré de 45 % ses performances en matière de manutention et éliminé les erreurs de livraison grâce à l'utilisation de plus de 100 AMR et AGV équipés de technologies développées par…
Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Équipements de pointe pour le traitement de l'acier inoxydable, utilisés dans les sites de production pharmaceutique ou biopharmaceutique

Servomoteurs destinés aux applications de lyophilisation en zones à risque >

Découvrez pourquoi les systèmes d'asservissement antidéflagrants sont essentiels pour le contrôle sûr de la porte des lyophilisateurs dans les environnements de production pharmaceutique de Zone 2 pour les gaz et de Zone 22 pour les poussières.
Équipement de soudage pour batteries au lithium

La sécurité fonctionnelle des moteurs linéaires améliore la sécurité et la productivité des équipements de soudage pour batteries au lithium >

La technologie de sécurité fonctionnelle SMM de Kollmorgen aide les fabricants de batteries au lithium à obtenir des mouvements stables et contrôlés, ainsi qu'une conformité mondiale, leur conférant ainsi un avantage concurrentiel.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.

Comment Cosmopack est passé des solutions d'emballage spécialisées aux solutions d'emballage flexibles >

Découvrez comment Cosmopack a modernisé l'intégration de sa chaîne d'emballage automatisée en recourant à une architecture de mouvement décentralisée afin de proposer des solutions d'emballage plus flexibles.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux

DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux >

À Borås, en Suède, DB Schenker a franchi un pas important dans le transport de marchandises ayant des délais serrés. En automatisant les transports internes, l'entreprise a pu augmenter sa productivité, tout en améliorant la sécurité et réduisant les…
3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla

3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla >

Bring Logistics, l'un des principaux prestataires logistiques tiers des pays nordiques, a automatisé son centre logistique de Skedsmo à Bergen, près d'Oslo, avec l'aide de Rocla, partenaire de Kollmorgen. L'installation de 32 000 m² fonctionne…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.