Erfahren Sie, wie IKM und Kollmorgen gemeinsam ein Unterwassersystem der nächsten Generation entwickelt haben, das unter extremen Bedingungen in Tiefen von 4.000 Metern zuverlässig funktioniert.
Erfahren Sie, warum explosionsgeschützte Servoantriebe für die sichere Steuerung der Gefriertrocknerluke in pharmazeutischen Bereichen der Gefahrenzone 2 für gefährliche Gase und der Gefahrenzone 22 für Staub von entscheidender Bedeutung sind.
Die Funktionale Sicherheit der SMM-Lösungen von Kollmorgen trägt dazu bei, stabile und kontrollierte Bewegungsabläufe sicherzustellen, globale Vorschriften in der Lithium-Batterieproduktion einzuhalten und die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller zu…
RobCo hat seine modulare Roboterplattform mit gehäuselosen TBM2G-Drehmomentmotoren für Robotergelenke erweitert, die bei kompakter Bauweise ein hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen bieten.
Erfahren Sie, wie Cosmopack die Integration automatisierter Verpackungslinien durch eine dezentrale Bewegungsarchitektur optimiert hat, um flexiblere Verpackungslösungen zu ermöglichen.
Die AKME-Servomotorenreihe mit ATEX-Zertifizierung ermöglicht die Entwicklung von Hochleistungs-FTF für explosionsgefährdete Bereiche in der Chemieindustrie sowie in Lackier-, Polier- und Spezialanlagen.
HEBI Robotics steigert das Drehmoment und die Genauigkeit kompakter Antriebe für industrielle Inspektions- und Wartungsanwendungen mit gehäuselosen TBM2G-Servomotoren von Kollmorgen.
Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit…
Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen…
Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…
IC Ironcore DDL-Linearmotoren und AKD-Servoantriebe sorgten für eine um 65 % höhere Positioniergenauigkeit und eine um 15 % höhere Produktivität der Doppelseiten-Planschleifmaschine.