Güneydoğu Asya'daki bir tekstil üreticisinin, OKAGV ve Kollmorgen tarafından desteklenen 100'den fazla AMR ve AGV ile malzeme taşıma verimliliğini nasıl %45 oranında artırdığını ve teslimat hatalarını nasıl ortadan kaldırdığını keşfedin.
IKM ve Kollmorgen'ın aşırı zorlu koşullar altında 4.000 metre derinlikte güvenilir bir şekilde çalışan yeni nesil bir su altı sistemini nasıl birlikte geliştirdiğini keşfedin.
Patlamaya dayanıklı servo hareket kontrolünün, ilaç üretim tesislerinde gaz Bölge 2 ve toz Bölge 22 olarak sınıflandırılan tehlikeli alanlardaki liyofilizatör kapaklarının güvenli kontrolü için neden kritik öneme sahip olduğunu keşfedin.
Kollmorgen'ın SMM fonksiyonel güvenlik çözümü, lityum pil üretiminde istikrarlı ve kontrollü hareketin yanı sıra küresel uyumluluk ve rekabet gücü sağlanmasına yardımcı olur.
RobCo, robot eklemlerinde TBM2G gövdesiz tork motorlarını kullanarak modüler robotik platformunun ölçeğini artırdı ve böylece kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sağladı.
Cosmopack'in daha esnek ambalajlama çözümleri için otomatik ambalajlama hattı entegrasyonunu merkezi olmayan hareket mimarisiyle nasıl donattığını öğrenin.
The AKME servo motor series with ATEX certification enables heavy-duty AGV development for hazardous locations in chemical, painting, polishing and specialized facilities.
HEBI Robotics, Kollmorgen TBM2G gövdesiz servo motorlarıyla endüstriyel kontrol ve bakım uygulamaları için kompakt aktüatörlerin tork ve doğruluğunu artırıyor.
Jungheinrich'in özel tasarım AGV sistemi, Wildeboer'in uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılıyor
Borås'taki DB Schenker, daha iyi güvenlik ve daha az üretim hasarının yanı sıra iç taşımaları otomatikleştirerek ve üretkenliği artırarak kısıtlı zaman dilimlerinde ürünleri daha verimli bir şekilde taşıma konusunda bir sonraki adımı attı. Terminal,…
İskandinavya'nın önde gelen üçüncü taraf lojistik sağlayıcılarından Bring Logistics, Oslo yakınlarındaki Bergen'de yer alan Skedsmo Lojistik Merkezi'ni Kollmorgen'in iş ortağı Rocla'nın desteğiyle otomatikleştirdi. 32.000 m²'lik tesis artık her biri…
Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.