Passer au contenu principal
Exemples de réussite | Temps de lecture : 2 minutes

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Les environnements de production spécialisés, tels que ceux liés à la chimie, à la peinture et au polissage, nécessitent des équipements répondant à des normes strictes en matière de sécurité et de stabilité. Avec l'accélération de l'automatisation industrielle et l'expansion des capacités de production, la demande en véhicules à guidage automatique (AGV) robustes, capables de fonctionner dans des zones dangereuses, est en hausse. Un leader de premier plan dans le secteur des équipements antidéflagrants a su saisir l'opportunité offerte par ce marché en pleine expansion et a lancé un projet visant à mettre au point un AGV à usage intensif capable de transporter des matériaux en toute sécurité dans des zones à risque d'explosion, susceptibles d'être exposées à des gaz inflammables ou à des poussières.

Défi

Pour ce projet, le fabricant souhaitait développer un AGV robuste offrant une capacité de charge de deux à trois tonnes et disposant d'une certification ATEX/IECEx pour une utilisation en Zone 2 et en Zone 22 où des gaz et des poussières explosifs peuvent occasionnellement être présents. L'objectif était également de parvenir à une production de masse dans un délai relativement court de quelques mois. Pour atteindre cet objectif ambitieux de développement de produit, le fabricant devait relever plusieurs défis techniques :

  • comment choisir un servovariateur adéquat qui réponde aux exigences opérationnelles des AGV à usage intensif ;
  • comment optimiser les paramètres du variateur pour garantir une faible consommation d'énergie et une rigidité élevée lors du transport de charges lourdes ;
  • comment assurer une gestion et une collaboration efficaces à mesure que le projet progressait et que la taille de l'équipe technique augmentait.

Solution

En fonction des exigences de l'application du client, Kollmorgen a fourni une solution de contrôle du mouvement utilisant des moteurs AKME pour environnement dangereux associés à des servovariateurs AKD. Kollmorgen a également apporté une assistance technique complète afin de garantir que le véhicule autoguidé (AGV) réponde aux attentes en matière de performances. La gamme AKME Series s'appuie sur les performances éprouvées de la plateforme de servomoteurs AKM, en y ajoutant des caractéristiques de conception renforcées pour obtenir les certifications ATEX (EN 60079) et IECEx pour une utilisation dans des atmosphères explosives, comme les environnements de gaz de Zone 2 et les environnements de poussière de Zone 22. Les servomoteurs AKME sont également dotés d'un joint d'arbre en standard, ce qui offre au moteur une protection IP64 contre les infiltrations de liquides et de poussières.

Le servomoteur AKD est extrêmement réactif, offrant une bande passante de boucle de courant pouvant atteindre 4 000 Hz, une bande passante de boucle de vitesse pouvant atteindre 1 000 Hz, une bande passante de boucle de position pouvant atteindre 250 Hz et une fréquence de rafraîchissement des données pouvant atteindre 1,5 MHz. Le variateur est parfaitement adapté au servomoteur AKME pour permettre un contrôle puissant et précis de l'AGV.

Grâce à l'étroite collaboration entre Kollmorgen et les équipes du client, l'AGV destiné aux environnements difficiles et aux zones dangereuses répondait pleinement aux exigences strictes de la certification ATEX de Zone 2 et de Zone 22, ainsi qu'aux besoins en termes de capacité de charge et de vitesse de déplacement.

Résultats

Le projet atteignait également les objectifs élevés en termes de production à grande échelle en réponse à la demande d'un marché en croissance rapide. Il a fallu moins de six mois pour que le véhicule autoguidé passe du stade de prototype à celui de mise sur le marché, avec l'obtention de la certification locale. Le véhicule autoguidé est désormais certifié à l'échelle mondiale et largement reconnu pour ses performances exceptionnelles dans les applications à usage intensif, qu'il s'agisse d'environnements standard ou dangereux.

Télécharger le PDF

Travailler dans des environnements dangereux : comment sélectionner des moteurs certifiés ATEX et UL

Il s'agit d'un guide complet de conformité visant à concilier les exigences ATEX et UL avec les performances, afin d'optimiser le choix des servomoteurs destinés aux environnements HazLoc.

En savoir plus

Servomoteurs de la gamme AKME Series

La gamme AKME Series est construite sur la plateforme AKM et conçue pour une utilisation dans les environnements classés zones 2 et 22 avec une certification mondiale ATEX et IECEx.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Équipements de pointe pour le traitement de l'acier inoxydable, utilisés dans les sites de production pharmaceutique ou biopharmaceutique

Servomoteurs destinés aux applications de lyophilisation en zones à risque >

Découvrez pourquoi les systèmes d'asservissement antidéflagrants sont essentiels pour le contrôle sûr de la porte des lyophilisateurs dans les environnements de production pharmaceutique de Zone 2 pour les gaz et de Zone 22 pour les poussières.
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Installation dans un emplacement dangereux

Travailler dans des environnements dangereux : comment sélectionner des moteurs certifiés ATEX et UL >

Il s'agit d'un guide complet de conformité visant à concilier les exigences ATEX et UL avec les performances, afin d'optimiser le choix des servomoteurs destinés aux environnements HazLoc.
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Français
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Quel moteur choisir pour votre application en zone dangereuse ?

AKME vs Goldline : quel moteur choisir pour votre application en zone dangereuse ?  >

La nouvelle gamme AKME Series pour les environnements dangereux est dotée de certifications ATEX et IECEx, d'une compacité et d'une polyvalence sans précédent. Comparez les gammes AKME et Goldline EB.
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles

Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles >

Cette session explore comment les technologies innovantes offertes par le large portefeuille de technologies de contrôle de mouvement de Kollmorgen et Regal Rexnord peuvent aider les ingénieurs à répondre aux exigences rigoureuses de la robotique de…