Passer au contenu principal
Exemples de réussite | Temps de lecture : 2 minutes

Équipements de pointe pour le traitement de l'acier inoxydable, utilisés dans les sites de production pharmaceutique ou biopharmaceutique

Avec le développement rapide de l'automatisation industrielle, le champ d'application des lyophilisateurs (sécheurs à froid) s'est considérablement élargi. Pour s'adapter à l'évolution des besoins en matière d'automatisation et aux exigences spécifiques des différents environnements d'application, les fabricants d'équipements de lyophilisation doivent constamment moderniser leurs installations.

Défi

Les technologies intelligentes permettent d'atteindre des niveaux d'automatisation encore plus élevés dans les usines. Dans ces environnements hautement automatisés, le système d'alimentation et de déchargement du lyophilisateur est intégré au système d'automatisation global. La porte, à la fois lourde et flexible, constitue l'accès au lyophilisateur. Elle doit se déplacer de manière fluide et précise jusqu'à la position spécifiée, ce qui nécessite des servomoteurs d'une extrême précision.

Les lyophilisateurs jouent un rôle essentiel dans la fabrication des produits pharmaceutiques. En raison de la volatilisation de certaines poudres et de certains liquides, des poussières combustibles peuvent se former et s'accumuler dans ces environnements, représentant ainsi un risque pour la sécurité. Des systèmes d'isolation et de bonnes pratiques d'ingénierie permettent d'atténuer ces risques, mais il n'en reste pas moins que des poussières dangereuses peuvent être présentes pendant un certain temps en quantité suffisante pour créer un risque d'explosion.

Les systèmes de commande de mouvement destinés aux lyophilisateurs doivent être spécialement conçus pour fonctionner en milieu dangereux, afin d'empêcher l'inflammation de la poussière accumulée sur les équipements ou en suspension dans l'air.

Solution

Les experts en contrôle de mouvement de Kollmorgen recommandent d'associer le servomoteur AKME pour zones dangereuses, certifié ATEX, au servovariateur AKD. Cette combinaison constitue une solution hautement performante qui élimine le risque d'explosion dans les environnements d'automatisation occasionnellement exposés à des gaz ou à des poussières dangereux.

La série AKME se caractérise par son format compact, son couple de sortie élevé, ses performances stables et ses modifications standard qui offrent une polyvalence digne d'une solution sur mesure. Ces avantages font des moteurs AKME la solution idéale pour l'automatisation de haute précision de la porte du lyophilisateur. La version modifiée, dotée d'un arbre de sortie double, actionne de manière fluide et précise la porte du lyophilisateur, à la fois lourde et flexible, pour l'amener à la position spécifiée. De plus, les certifications ATEX et iECEX contribuent à permettre à l'appareil de fonctionner en toute sécurité dans un environnement potentiellement exposé à des poussières combustibles.

Le moteur AKME s'associe de manière optimale au servomoteur haute performance AKD, qui intègre l'outil éprouvé de paramétrage et de mise en service WorkBench™, permettant d'ajuster rapidement les paramètres pour un contrôle efficace. WorkBench™ fournit des informations en temps réel sur l'état de sortie des variateurs, permettant ainsi d'optimiser les séquences de mouvement et les performances de la machine.

Résultats

En utilisant les moteurs AKME pour environnements dangereux, les clients bénéficient d'une performance d'asservissement élevée et de certifications pour une utilisation en atmosphère explosive en zone 2 pour le gaz et en zone 22 pour les poussières. Associée aux fonctions puissantes et complètes du servovariateur Kollmorgen AKD, cette solution permet aux clients d'optimiser leur équipement d'automatisation, de réduire leur consommation d'électricité et d'améliorer leur efficacité, pour bénéficier d'un net avantage sur un marché hautement concurrentiel.

Les lyophilisateurs sous vide se composent principalement de deux parties : un système de réfrigération et un système de vide. Le matériau contenant de l'eau est gelé jusqu'à ce qu'il atteigne le point eutectique, transformant ainsi l'humidité qu'il contient en glace solide. Ensuite, dans un environnement à vide poussé, le chauffage permet de sublimer la glace en la transformant directement en vapeur d'eau, sans passer par la phase liquide. La vapeur d'eau est condensée et éliminée, la désorption laissant le matériau à l'état déshydraté. Ce processus est largement utilisé dans les secteurs des produits pharmaceutiques, de la chimie et de l'alimentation, entre autres.

 

AKME ATEX/IECEx Servo Motor
Gamme de servovariateurs AKD Kollmorgen
Télécharger le PDF

Travailler dans des environnements dangereux : comment sélectionner des moteurs certifiés ATEX et UL

Il s'agit d'un guide complet de conformité visant à concilier les exigences ATEX et UL avec les performances, afin d'optimiser le choix des servomoteurs destinés aux environnements HazLoc.

En savoir plus

Servomoteurs de la gamme AKME Series

La gamme AKME Series est construite sur la plateforme AKM et conçue pour une utilisation dans les environnements classés zones 2 et 22 avec une certification mondiale ATEX et IECEx.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Installation dans un emplacement dangereux

Travailler dans des environnements dangereux : comment sélectionner des moteurs certifiés ATEX et UL >

Il s'agit d'un guide complet de conformité visant à concilier les exigences ATEX et UL avec les performances, afin d'optimiser le choix des servomoteurs destinés aux environnements HazLoc.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Français
Quel moteur choisir pour votre application en zone dangereuse ?

AKME vs Goldline : quel moteur choisir pour votre application en zone dangereuse ?  >

La nouvelle gamme AKME Series pour les environnements dangereux est dotée de certifications ATEX et IECEx, d'une compacité et d'une polyvalence sans précédent. Comparez les gammes AKME et Goldline EB.
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Brochure sur le Moteur Antidéflagrant

Brochure sur le Moteur Antidéflagrant >

Trouver des moteurs qui répondent à vos spécifications de performance et qui sont certifiés pour une utilisation en zone dangereuse dans votre région peut s'avérer difficile. Découvrez la large sélection de servomoteurs antidéflagrants certifiés UL,…

Comment savoir si mon moteur est à l'épreuve des explosions? >

Un moteur à l'épreuve des explosions est clairement indiqué par une plaque signalétique qui identifie son adaptation à un environnement dangereux donné. La plaque signalétique indique la classe, la division et le groupe de danger auxquels le moteur…

Pourquoi utiliser des moteurs à l'épreuve des explosions? >

Les moteurs électriques génèrent de la chaleur dans des conditions normales d'utilisation et risquent de produire une étincelle en cas de défaillance d'un bobinage du moteur. Une surchauffe du boîtier du moteur ou une étincelle qui n'est pas…