Pular para o conteúdo principal
Histórias de Sucesso | Leitura de 2 minutos

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

A Rbot9 inventou o primeiro robô a cabo industrial: o ROCAP. Sustentada por doze cabos acionados por motores, a plataforma suspensa se desloca acima do piso da fábrica. Projetado para áreas de trabalho extragrandes, o ROCAP cobre uma área de até 900 m², eleva cargas de até 250 kg e suporta uma ampla variedade de ferramentas de extremidade (efetores finais). Ancorado à estrutura existente da planta, elimina a necessidade de pórticos e trilhos imensos, oferecendo uma alternativa mais rápida e flexível aos sistemas de automação tradicionais.

Desafio

Sistemas de automação baseados em trilhos são inflexíveis e exigem uma instalação complexa. Robôs que operam no solo competem pelo espaço no piso. Sistemas de pórtico em larga escala são complexos e caros. A Rbot9 buscou superar esses desafios com uma arquitetura baseada em 12 cabos independentes controlados roboticamente, cada um acionado por um conjunto de motor e caixa de engrenagens.

Cada motor deve fornecer alto torque em altas velocidades, mantendo um formato compacto. Além disso, os sistemas de movimento devem ser capazes de realizar uma frenagem precisa e confiável de cargas verticais, para garantir a segurança e o desempenho. E, devido às grandes forças dinâmicas envolvidas, o sistema deve incorporar uma gestão eficiente de energia para evitar que a energia regenerativa cause sobretensão nos servodrives.

Solução

Cada um dos 12 cabos é coordenado para posicionar com precisão uma plataforma centralizada com um efetor final, capaz de mover uma carga de até 250 kg a uma velocidade máxima de até 1 m/s. Para atingir essas características de desempenho, a Rbot9 selecionou os servomotores AKM2G da Kollmorgen, combinados com os servodrives AKD.

Os motores AKM2G oferecem densidade de torque líder na indústria, fornecendo em média 30% mais torque contínuo do que outros servomotores de tamanho comparável. Isso permite que os OEMs aumentem substancialmente o desempenho dos equipamentos sem ampliar o tamanho do motor ou, como alternativa, atinjam a especificação de torque desejada utilizando um motor menor.

Além disso, os motores AKM2G estão disponíveis com uma opção de freio estacionário integrado. O freio funciona em conjunto com os recursos de segurança funcional integrados, disponíveis opcionalmente nos servodrives AKD. Em especial, a Rbot9 utiliza o recurso Safe Torque Off (STO) para atender aos requisitos de conformidade relacionados à gestão segura de cargas verticais, sem a necessidade de componentes de segurança externos. O servo drive AKD também suporta o uso opcional de um resistor de regeneração para dissipar o excesso de energia durante as frenagens.

Juntas, essas funcionalidades contribuem para uma plataforma robótica mais modular, responsiva e econômica possível.

Resultados

A Rbot9 atualizou o projeto do seu robô a cabo para utilizar os motores AKM2G da Kollmorgen e os drives AKD em março de 2024, e o robô já está trabalhando em campo desde o segundo semestre daquele ano. Em comparação com os projetos anteriores, a tecnologia Kollmorgen mais do que triplicou a velocidade de operação, passou de 0,2 m/s para 1 m/s, mantendo a capacidade total de carga de 250 kg e garantindo a segurança no manejo de cargas verticais.

A integração do sistema de movimentação também se tornou significativamente mais simples e rápida, graças ao ecossistema da Kollmorgen e ao suporte do distribuidor local da marca, a Electromate, que proporcionou uma valiosa assistência na configuração e nos testes.

O primeiro cliente da Rbot9, uma unidade de processamento de peixes que utiliza o sistema para a limpeza automatizada de correias transportadoras, está agora analisando um projeto de expansão que vai incorporar mais sistemas da Rbot9 em sua planta.

Veja o ROCAP da RBOT9 em ação

“Os drives da Kollmorgen foram fundamentais para nos ajudar a alcançar velocidades mais altas sem comprometer o torque ou a segurança. Combinados com o excelente suporte da Electromate, essa colaboração nos permitiu levar nossa plataforma de robôs a cabo a um novo patamar.” —Frederic Vachon, Fundador e CEO da Rbot9

Imagem de aplicação de robôs a cabo de alta potência

Estatísticas de robôs a cabo de alta potência

Baixar como PDF

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Learn More

Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos

Descubra como um sistema de movimento pronto para usar impulsionou o robô de resolução de cubos mais rápido. Velocidade, precisão e movimento multieixo sincronizado explicados.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Impressoras industriais — um exemplo de uso dos servomotores Kollmorgen Essentials em substituição a motores de passo

Quando converter um motor de passo em um servomotor? >

Está em dúvida sobre quando trocar motores de passo por servomotores? Explore os seis sinais, os limites dos motores de passo e como os servomotores acessíveis simplificam a atualização do seu sistema de controle de movimento.
Máquina automática de manipulação instalando componentes em placas de circuito impresso

Como o projeto mecatrônico melhora o desempenho do sistema de movimento >

Descubra como o projeto mecatrônico aprimora o desempenho do sistema de movimento, integrando sistemas servo e de controle para uma implementação mais rápida e movimento integrado.
Equipamentos de soldagem de baterias de lítio

A segurança funcional dos motores lineares aprimora a segurança e a produtividade em equipamentos de soldagem de baterias de lítio >

A tecnologia de segurança funcional SMM da Kollmorgen ajuda a alcançar movimentos estáveis e controlados, além de conformidade global para a produção e competitividade de baterias de lítio.
instalações de fabricação com controle de movimento multieixo

Como dominar o controle de movimento multieixo em células de produção modernas >

Quando os sistemas de movimento escalam, a sincronização se torna mais difícil. Saiba como as células de produção modernas mantêm a precisão, a estabilidade e a produtividade em alta velocidade.
Atuadores de braço robótico para movimento articulado

Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado >

Por que o desempenho dos atuadores de braços robóticos depende de mais do que apenas da seleção do motor e como otimizar esse desempenho no nível do sistema?
Aplicação do braço robótico

Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica >

A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.
Kollmorgen HV Essentials

A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials >

A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações industriais.
A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado.

A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado >

A série de servomotores AKME com certificação ATEX possibilita o desenvolvimento de AGVs de serviço pesado em locais perigosos, como instalações químicas, de pintura, de polimento e em outras instalações especializadas.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >

A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.