Passer au contenu principal
blog | De l'usine à la ferme : quand la technologie des servomoteurs de Kollmorgen dévoile sa puissance |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Robots agricoles travaillant dans un champ

Bienvenue dans une nouvelle ère d'innovation agricole.

Alors que l'automatisation intelligente augmente la productivité des exploitations agricoles, ces dernières ont besoin de moteurs puissants et précis en mesure d'assumer un éventail de tâches intensives jour après jour. Toutefois, même la technologie la plus avancée ne saurait transformer l'essence même de l'agriculture. C'est une activité rude, dominée par la saleté. Le matériel agricole est continuellement exposé à des conditions environnementales difficiles : saleté, poussière, boue, engrais, insecticides, etc.

En général, les consommateurs ne pensent pas à ces aspects. Ils se contentent d'aller au supermarché en s'attendant à y trouver des aliments propres, sains et appétissants. Le nettoyage régulier du matériel agricole et des équipements de transformation des aliments est indispensable pour garantir une chaîne alimentaire dénuée de dégâts, de saleté, de produits chimiques ou d'agents pathogènes, et ainsi favoriser la satisfaction client. La propreté est par ailleurs essentielle pour assurer le fonctionnement optimal des équipements, et donc maximiser la productivité.

Or, le moyen le plus efficace et le moins fastidieux d'entretenir la propreté du matériel consiste à effectuer des lavages réguliers à haute pression. Du côté des moteurs électriques, la difficulté réside dans la nécessité de les nettoyer tous les jours sans que cela n'entraîne de corrosion, de contamination au niveau des roulements, ou d'autres éventuels dégâts dus à l'exposition à une eau sous haute pression ainsi qu'à des produits nettoyants agressifs.

La technologie de servomoteurs dernier cri de Kollmorgen répond au besoin de performance et de propreté des exploitations modernes. Elle utilise une conception et des matériaux qui ont déjà fait leurs preuves dans les environnements industriels les plus performants et au sein desquels l'hygiène est un facteur critique.

Penchons-nous plus en détail sur les progrès prometteurs réalisés dans la technologie des servomoteurs. Suivez notre parcours depuis l'usine jusqu'à la ferme : vous apprendrez comment utiliser la technologie des servomoteurs de Kollmorgen avec du matériel agricole automatisé.

Précision et contrôle optimisés

Dans l'usine, l'exceptionnelle précision et l'incroyable contrôle des servomoteurs de Kollmorgen font leur renommée. Ces mêmes qualités en font un choix idéal pour les cas d'utilisation intenses dans les exploitations agricoles. Basse ou haute tension, la puissance des moteurs de Kollmorgen fournit le couple et la vitesse nécessaires à toute une série de tâches agricoles.

Ces moteurs offrent un contrôle précis du positionnement et de la vitesse, garantissant un fonctionnement fluide et exact dans le cadre de divers processus agricoles. Les servomoteurs de Kollmorgen dotent les exploitations agricoles d'un nouveau degré de précision et de contrôle, ce qui entraîne l'amélioration de la qualité des récoltes ainsi qu'une productivité accrue.

Protection contre les infiltrations

Plus encore que les usines, les environnements agricoles peuvent être rudes, exposant le matériel à la poussière, à l'humidité et à d'autres contaminants. Conçus pour faire face à ces conditions difficiles, les servomoteurs de Kollmorgen offrent une excellente protection contre les infiltrations.

Les moteurs IP65 et IP67 sont adaptés à de nombreux cas d'utilisation dans les exploitations agricoles, offrant une protection robuste contre l'infiltration de poussière et d'eau. Dans les champs en plein air ou dans le rude environnement d'une serre, les moteurs Kollmorgen garantissent une performance fiable, quand bien même les conditions seraient exigeantes.

Moteurs pour environnements de lavage hygiéniques

Tout comme dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et d'autres secteurs de fabrication, certaines tâches agricoles nécessitent de protéger les moteurs contre la corrosion et la détérioration des roulements ou autres composants internes. C'est particulièrement vrai lorsque le lavage haute pression des équipements est indispensable pour maintenir l'hygiène de l'environnement alentour. Les servomoteurs résistants au lavage de Kollmorgen sont spécialement conçus pour faire face aux exigences strictes de ces secteurs, offrant des performances exceptionnelles pendant une durée de vie prolongée, sans avoir recours à des couches de protection.

Fabriqués en acier inoxydable ou en aluminium anodisé avec une jonction conforme à l'indice IP69K, ces moteurs peuvent soutenir des lavages fréquents avec une eau sous haute pression et des produits nettoyants agressifs. En utilisant les moteurs résistants au lavage de Kollmorgen, les agriculteurs peuvent s'assurer d'une propreté et d'une hygiène optimales sans sacrifier les performances ou la fiabilité.

Densité de couple élevée

L'espace constitue souvent une contrainte dans la machinerie agricole, exigeant des moteurs avec une densité du couple de rotation élevée qu'ils fournissent une puissance maximale malgré un design compact. Les servomoteurs de Kollmorgen excellent dans ce domaine.

Ils offrent un couple élevé dans un design compact, ce qui permet de les intégrer aux équipements agricoles de façon efficiente sans qu'ils ne prennent de place. Les moteurs à couple élevé de Kollmorgen présentant une vaste gamme de puissances, les agriculteurs peuvent optimiser le design de leurs machines sans en compromettre les performances ou l'efficacité.

Cultiver les possibilités

Offrant une large gamme de puissances, une protection robuste contre les infiltrations, la possibilité d'endurer des lavages haute pression et une densité du couple de rotation élevée, les servomoteurs de Kollmorgen peuvent révolutionner les performances de votre matériel agricole. Pensez par exemple aux avantages que ces trois moteurs pourraient conférer à vos machines, parmi les autres modèles que Kollmorgen propose.

  • Servomoteurs AKMA. Alliant durabilité, endurance des lavages et polyvalence, ces moteurs IP69K incluent un revêtement rentable en aluminium anodisé, un arbre en acier inoxydable, ainsi qu'une conception aérée avec une structure de boîtier en une pièce, ce qui élimine la nécessité de joints toriques et limite le risque d'infiltration d'eau en cas d'exposition à des conditions météorologiques non favorables ou à un nettoyage haute pression.
  • Servomoteurs AKMH en acier inoxydable. Nos moteurs résistants au lavage les plus robustes sont conformes à l'indice IP69K. Ainsi, plus besoin de couches ou couvercles de protection, même lorsqu'ils sont exposés à des lavages quotidiens à haute pression et à température élevée. L'intégralité des surfaces exposées est conçue en acier inoxydable 316L, et le design circulaire lisse avec couvercle arrière incliné empêche l'accumulation d'eau tout en ne laissant aucune place aux agents pathogènes.
  • Servomoteurs AKM. Ces moteurs innovants utilisent le design électromagnétique des moteurs AKM, leader du secteur, dans un boîtier protégé par un revêtement 2-K et une étanchéité IP67. Le matériel en acier inoxydable est utilisé sur toutes les interfaces de précision. La version conçue pour le contact alimentaire intègre des graisses qui ne présentent pas de danger en cas d'exposition et de consommation accidentelles.

Comme la quasi-totalité des moteurs Kollmorgen, ces servomoteurs robustes existent avec des tailles de châssis, des enroulements et des modifications standard variés. Ainsi, vous pouvez trouver le modèle idéal en fonction de vos cas d'utilisation, le tout de manière rentable.

En travaillant avec les moteurs Kollmorgen, les agriculteurs bénéficieront d'une précision optimisée, d'une meilleure efficacité et d'une fiabilité accrue, sans compter la protection contre les infiltrations et la résistance aux lavages : des avantages non négligeables pour prospérer dans des environnements agricoles exigeants. Découvrez la technologie de servomoteurs de Kollmorgen et gagnez en productivité, en efficacité et en performance dans votre transition vers une exploitation agricole automatisée.

Consulter un expert

Servomoteurs de la gamme AKME Series

La gamme AKME Series est construite sur la plateforme AKM et conçue pour une utilisation dans les environnements classés zones 2 et 22 avec une certification mondiale ATEX et IECEx.
Learn More

Servomoteurs AKMA

Le servomoteur léger AKMA est conçu pour les environnements difficiles, tels que la transformation des aliments et des boissons, et offre performances et fiabilité.
Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Presse industrielle : un cas d'utilisation pour les servomoteurs Kollmorgen Essentials lors du remplacement de moteurs pas-à-pas

Quand faut-il passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? >

Vous vous demandez quand passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? Découvrez les six signes, les limites du moteur pas-à-pas, et la manière dont des servomoteurs économiques peuvent simplifier la mise à niveau de votre système de contrôle de…
Machine « pick-and-place » installant des composants sur un circuit imprimé

Comment la conception mécatronique améliore les performances des systèmes de mouvement >

Découvrez comment la mécatronique permet d'améliorer les performances des systèmes de mouvement en intégrant des systèmes d'asservissement et des dispositifs de commande, ce qui permet une mise en service plus rapide et un mouvement plus fluide.

Développer des machines plus efficaces : comment les constructeurs de machines parviennent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à accroître la flexibilité >

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le système de mouvement haute tension Kollmorgen Essentials™ aide les OEM à réduire la complexité des machines, à accélérer la mise en service et à atteindre des performances élevées avec une plus…
Français
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension >

Kollmorgen ajoute à sa gamme un nouveau contrôleur à huit axes et une capacité d'entraînement haute tension pour optimiser la conception des systèmes de mouvement destinés aux applications industrielles.
Les servovariateurs Kollmorgen Essentials offrent des performances servo à un prix abordable pour les environnements lavables et les environnements hygiéniques

Les servovariateurs Kollmorgen Essentials offrent des performances servo à un prix abordable pour les environnements lavables et les environnements hygiéniques  >

Associés aux servomoteurs Kollmorgen Essentials™, les moteurs lavables en aluminium AKMA et les moteurs hygiéniques en acier inoxydable AKMH offrent un contrôle de mouvement à la fois économique et hautement performant.

Améliorer les performances des moteurs lavables grâce à un système de commande de mouvement unifié abordable >

Au cours de ce webinaire, vous verrez comment le variateur de la gamme Essentials™ Servo Drives (KED), de Kollmorgen, offre un mouvement fiable et hautement performant à un prix compétitif lorsqu'il est associé aux servomoteurs AKMA en aluminium…
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.