Ana içeriğe atla
blog | Fabrikadan Çiftliğe: Kollmorgen'in Servo Motor Teknolojisi Gücünü Ortaya Çıkarın |
|
2 dakikalık okuma

Tarlada çalıştırılan tarım robotları

Yeni bir tarımsal inovasyon çağına hoş geldiniz.

Akıllı otomasyon, çiftlik üretkenliğini artırdığından, her gün çok çeşitli ağır görevlerin üstesinden gelebilecek güçlü, hassas motorlara ihtiyaç vardır. Ancak en gelişmiş teknoloji bile çiftçiliğin temel doğasını değiştirmez. Zorlu ve kirli bir iştir. Çiftlik ekipmanları sürekli olarak toz, toprak, nem, çamur, gübreler, böcek ilaçları ve daha fazlası dâhil olmak üzere zorlu çevre koşullarına maruz kalır.

Tüketiciler genellikle bunları pek düşünmezler. Markete gidip temiz, güvenli ve güzel görünen gıdalar bulmayı beklerler. Çiftlik ve gıda işleme ekipmanını temiz tutmak; toprak, kimyasal ve patojenlerden arınmış, hasarsız gıda tedariki ile tüketici memnuniyetini sağlamak için çok önemlidir. Temizlik, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla ekipmanı en iyi çalışma durumunda tutmak için de önemlidir.

Ekipmanı temiz tutmanın en verimli ve etkili yöntemi, rutin yüksek basınçlı yıkamalardır. Elektrikli motorlarda, yüksek basınçlı suya maruz kalma ve sert temizlik kimyasallarından kaynaklanan korozyonu, rulman kirlenmesini veya diğer olası hasarları önlerken ekipmanları günlük olarak temizlemek zordur.

Kollmorgen'in en gelişmiş servo motor teknolojisi, en yüksek performanslı, hijyen açısından kritik öneme sahip fabrika ortamlarında kanıtlanmış tasarım ve malzemeleri kullanarak modern çiftlikte hem performans hem de temizlik ihtiyacını karşılar.

Servo motor teknolojisindeki bu heyecan verici gelişmelere göz atalım. Fabrikadan çiftliğe uzanan yolculuğumuzda bize katılın. Kollmorgen'in servo motor teknolojisini çiftlik otomasyon ekipmanlarına uygulamak hakkında bilmeniz gerekenleri öğreneceksiniz.

Gelişmiş hassasiyet ve kontrol

Fabrika aşamasında, Kollmorgen'in servo motorları olağanüstü hassasiyetleri ve kontrolleriyle ünlüdür. Bu avantajlar onları zorlu tarım uygulamaları için mükemmel hâle getirir. Alçak gerilimden yüksek gerilime uzanan güç aralıklarıyla Kollmorgen motorları, çok çeşitli çiftçilik görevleri için gerekli torku ve hızı sağlar.

Bu motorlar, hassas konumlandırma ve hız kontrolü sunarak çeşitli çiftçilik süreçlerinde kesintisiz ve doğru çalışma sağlar. Kollmorgen'in servo motorları, çiftliğe yeni bir hassasiyet ve kontrol düzeyi getirerek daha iyi mahsul kalitesi ve daha fazla üretkenlik sağlar.

Giriş koruma özellikleri

Tarım ortamları, tipik bir fabrikadan bile daha zorlu olabilir ve ekipmanı toza, neme ve diğer kirletici maddelere maruz bırakabilir. Kollmorgen'in servo motorları, mükemmel giriş koruma özellikleri sunarak bu zorluklara dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

IP65 ve IP67 motorlar, toz ve su girişine karşı güçlü koruma sağladığından birçok çiftlik uygulaması için çok uygundur. İster açık arazilerde ister zorlu sera ortamlarında çalışıyor olun, Kollmorgen motorları çetin koşullarda bile güvenilir performans sağlar.

Hijyenik ortamlar için yıkama motorları

Yiyecek ve içecek, ilaç ve diğer üretim operasyonlarında olduğu gibi, özellikle hijyenik bir ortamı korumak için daha sıkı yıkama özellikleri gerektiren belirli tarım uygulamaları, motorların korozyona ve rulmanların veya diğer dâhilî bileşenlerin hasar görmesine karşı korunmasını gerektirir. Kollmorgen'in yıkanabilir servo motorları, bu endüstrilerin zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış olup, koruyucu kaplamalara ihtiyaç duymadan uzun bir hizmet ömrü boyunca olağanüstü performans sunar.

Bu motorların sahip olduğu IP69K sınıfı sızdırmazlığa sahip paslanmaz çelik veya alüminyum eloksallı yapı, yüksek basınçlı su ve sert temizlik maddeleriyle sık, doğrudan yıkamalara dayanmalarını sağlar. Kollmorgen'in yıkanabilir motorlarını kullanan çiftçiler, performans veya güvenilirlikten ödün vermeden ideal temizlik ve hijyen sağlayabilir.

Yüksek tork yoğunluğu teklifleri

Tarım makinelerinde alan genellikle kısıtlıdır ve kompakt tasarımlarda maksimum güç sağlamak için yüksek tork yoğunluğuna sahip motorlar gerektirir. Kollmorgen'in servo motorları, boyutlarına göre olağanüstü tork yoğunluğu sunduğu için bu açıdan mükemmeldir.

Bu motorlar, kompakt bir alanda yüksek tork çıkışı sunarak tarım ekipmanlarına verimli ve yerden tasarruf eden entegrasyon sağlar. Kollmorgen'in geniş bir güç aralığını kapsayan tork açısından yoğun motorları ile çiftçiler, performans veya verimlilikten ödün vermeden makine tasarımlarını optimize edebilirler.

Olanakları geliştirme

Kollmorgen'in geniş bir güç aralığı, güçlü giriş koruması, doğrudan yıkama özellikleri ve yüksek tork yoğunluğu sunan servo motor teknolojisi, çiftlik otomasyon ekipmanlarına devrim niteliğinde bir performans getirebilir. Örneğin, Kollmorgen'in sunduğu diğer birkaç motorun yanı sıra bu üç motorun makinenize sağlayabileceği avantajları göz önünde bulundurun.

  • AKMA Servo Motorlar. Dayanıklılık, temizlenebilirlik ve çok yönlülük için üretilen bu çalışkan, IP69K sınıfı motorlar, uygun maliyetli alüminyum eloksal kaplamaya, paslanmaz çelik şafta ve O-ringi ortadan kaldıran ve hava koşullarına maruz kalan ve yıkama ortamlarında su girişi riskini en aza indiren tek parça muhafaza yapısına sahip havalandırmalı bir tasarıma sahiptir.
  • Paslanmaz Çelik AKMH Servo Motorlar. En sağlam yıkanabilir motorlarımız, IP69K koruması sunarak yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıktaki günlük yıkamalarda bile koruma ve kapak ihtiyacını ortadan kaldırır. Açıkta kalan tüm yüzeyler 316L paslanmaz çeliktir ve eğimli arka kapağa sahip pürüzsüz, yuvarlak tasarım su birikintisini ortadan kaldırırken patojenlere saklanacak yer bırakmaz.
  • AKM Servo Motorlar. Bu yenilikçi motorlarda, 2-K kaplama ve IP67 onaylı conta konfigürasyon ile korunan muhafaza içinde sektör lideri AKM elektromanyetik sistemleri vardır. Paslanmaz çelik donanım, tüm hassas arayüzlerde kullanılır. Gıda sınıfı versiyonda, yanlışlıkla temas ve tüketimde güvenli olan gres kullanılır.

Neredeyse tüm Kollmorgen motorlarında olduğu gibi, bu sağlam ve dayanıklı servo motorlar, çok çeşitli flanş boyutları, sarımlar ve standart modifikasyonlarda mevcuttur, böylece uygulamanız için en iyi uyumu uygun maliyetle elde edebilirsiniz.

Çiftçiler, Kollmorgen motorlarını faaliyetlerine dâhil ederek, zorlu tarım ortamlarında başarılı olmak için çevresel koruması ve yıkama özellikleri avantajlarıyla birlikte gelişmiş hassasiyet, daha fazla verimlilik ve artırılmış güvenilirlikten faydalanabilirler. Kollmorgen'in servo motor teknolojisini keşfedin ve çiftlik otomasyonu yolculuğunuzda yeni üretkenlik, verimlilik ve performans seviyelerine ulaşın.

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

AKMA Servo Motorlar

Gıda ve içecek işleme gibi zor ortamlar için tasarlan hafif AKMA servo motorlar performans ve güvenilirlik sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörleri

Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörlerinin Optimizasyonu >

Robotik kol aktüatör performansı neden sadece motor seçimine bağlı değildir ve sistem düzeyinde performans nasıl optimize edilir?
Robotik kol uygulaması

Yeni Nesil Robotik İnovasyonu İçin Gövdesiz BLDC Motor Entegrasyonu >

RobCo, robot eklemlerinde TBM2G gövdesiz tork motorlarını kullanarak modüler robotik platformunun ölçeğini artırdı ve böylece kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sağladı.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Kollmorgen Essentials Servo Sürücüler Yıkanabilir ve Hijyenik Ortamlara Uygun Maliyetli Servo Performansı Getiriyor

Kollmorgen Essentials Servo Sürücüler Yıkanabilir ve Hijyenik Ortamlara Uygun Maliyetli Servo Performansı Getiriyor >

Kollmorgen Essentials™ Servo Sürücüyü hem AKMA yıkanabilir alüminyum motorlarla, hem de AKMH hijyenik paslanmaz çelik motorlarla eşleştirerek yıkanabilir ve hijyenik makinelerde uygun maliyetli, yüksek performanslı hareket kontrolü sağlayın.

Birleştirilmiş, Maliyeti Optimize Edilmiş Hareket Kontrol Sistemi ile Yıkanabilir Motor Performansının Artırılması >

Bu web seminerinde, IP69K sınıfı AKMA anodize alüminyum ve AKMH paslanmaz çelik servo motorlarla eşleştirilmiş Kollmorgen Essentials™ Servo Sürücünün (KED), uygun fiyatla nasıl güvenilir ve yüksek performanslı hareket sağladığını keşfedeceksiniz.