Passer au contenu principal
press_release | Les servovariateurs Kollmorgen Essentials offrent des performances servo à un prix abordable pour les environnements lavables et les environnements hygiéniques |
|
minute read

bottling application

RADFORD, Virginie (États-Unis)  — Kollmorgen Corporation, leader mondial dans le domaine des solutions de contrôle de mouvement et d'automatisation, a élargi le champ d'application de son servomoteur Kollmorgen Essentials™ (KED) pour l'adapter aux environnements hygiéniques et lavables. Le variateur KED a été conçu dans un souci de simplicité et de flexibilité pour une mise en service rapide et des performances fiables à un prix avantageux. En l'associant aux moteurs lavables en aluminium AKMA et aux servomoteurs hygiéniques en acier inoxydable AKMH, les constructeurs de machines peuvent désormais obtenir des mouvements de haute performance dans des applications de lavage exigeantes, sans les coûts généralement associés aux servomoteurs lavables et hygiéniques. 

Les servovariateurs Kollmorgen Essentials prennent en charge dès leur sortie de l'emballage plusieurs protocoles Ethernet industriels, notamment EtherCAT®, EtherNet/IP™ et PROFINET®, offrant ainsi une large connectivité tout en réduisant la complexité du système et la gestion des stocks.  

Asservissement absolu abordable pour les applications lavables 

Pour étendre encore cette valeur ajoutée, les moteurs AKMA et AKMH sont désormais disponibles avec le SFD-M (Smart Feedback Device, Multi-Turn) permettant au servovariateur Kollmorgen Essentials de prendre en charge le positionnement absolu multitour dans les applications hygiéniques et lavables.

Le SFD-M fournit un asservissement absolu à haute résolution sans les coûts et la maintenance associés aux codeurs à pile. Sa technologie de récupération d'énergie stocke les informations de position pendant les cycles d'alimentation, tandis que les données moteur intégrées permettent une configuration automatique du variateur et une mise en service plus rapide avec tous les servovariateurs Kollmorgen, y compris KED, AKD® et AKD2G.

« Le codeur absolu multitour haute résolution nécessitait jusqu'à présent l'utilisation d'un système d'asservissement plus coûteux », a souligné Chris Cooper, directeur mondial de la gestion des produits. « En intégrant le SFD-M à nos moteurs AKMA et AKMH destinés à être utilisés avec le servomoteur Kollmorgen Essentials, nous offrons cette même précision et ce même contrôle dans une solution économique conçue pour la transformation alimentaire, les emballages pharmaceutiques et d'autres applications lavables. » 

Conçus pour les environnements lavables et hygiéniques 

Les moteurs AKMA sont dotés de boîtiers en aluminium anodisé avec une protection IP69K pour les applications de lavage moyen à intensif. De leur côté, les moteurs AKMH sont fabriqués en acier inoxydable et offrent une étanchéité IP69K, parfaite pour les environnements soumis à des lavages quotidiens, à des températures élevées et à des agents nettoyants caustiques.

Kollmorgen propose une solution unifiée d'asservissement absolu 24 bits grâce au SFD-M, disponible sur l'ensemble de ces gammes de moteurs, garantissant ainsi une précision constante dans un large éventail d'environnements. Les constructeurs de machines peuvent compter sur les servomoteurs Kollmorgen Essentials pour bénéficier de solutions de commande de mouvement performantes et abordables, adaptées aux applications lavables et aux environnements hygiéniques. 

À propos de Kollmorgen  

Forte de plus de 100 ans d'expérience dans le domaine du mouvement, Kollmorgen Corporation, une marque de Regal Rexnord™, a fait ses preuves en proposant les moteurs, les variateurs, les solutions de contrôle pour AGV et les plateformes d'automatisation les plus performants et les plus fiables de l'industrie. Nous proposons des solutions révolutionnaires qui allient performances exceptionnelles, fiabilité et facilité d'utilisation, offrant ainsi aux constructeurs de machines un avantage concurrentiel indéniable.

Les noms suivants sont considérés comme des marques et/ou des noms commerciaux de leurs propriétaires respectifs et ne sont pas détenus ou contrôlés par Regal Rexnord Corporation : EtherCAT® (Beckhoff Automation GmbH) ; EtherNet/IP™ (ODVA, Inc.) ; PROFINET® (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.).

Regal Rexnord est une marque déposée de Regal Rexnord Corporation. 

Systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials

Adapté pour la performance. Excellent rapport qualité-prix. Confiance assurée. Les systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials™ sont prêts à être branchés, mis en service et à performer.
En savoir plus

Servocommande Kollmorgen Essentials

Flexibilité ET fonctionnalités. Avec Kollmorgen Essentials, vous bénéficiez de trois options Ethernet industriel majeures dans un seul et même variateur, ainsi que de fonctionnalités rarement proposées dans les variateurs à prix avantageux.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Améliorer les performances des moteurs lavables grâce à un système de commande de mouvement unifié abordable >

Au cours de ce webinaire, vous verrez comment le variateur de la gamme Essentials™ Servo Drives (KED), de Kollmorgen, offre un mouvement fiable et hautement performant à un prix compétitif lorsqu'il est associé aux servomoteurs AKMA en aluminium…
Fiche technique de la servocommande Kollmorgen Essentials

Fiche technique de la servocommande Kollmorgen Essentials >

Servocommande avec fonctions intégrées : une mise en service plus rapide et une fiabilité éprouvée à un rapport qualité-prix exceptionnel.
Brochure des systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials™

Brochure des systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials™ >

Découvrez le nouveau système de mouvement Kollmorgen Essentials conçu pour offrir valeur ajoutée, simplicité, évolutivité et performances.

Systèmes de mouvement durables et faciles à nettoyer pour l'industrie de la transformation et de l'emballage des aliments >

Comment répondre aux préoccupations en matière de sécurité publique et adhérer aux exigences réglementaires tout en faisant preuve d’efficacité et de rentabilité ? Découvrez comment concevoir des machines de transformation et d’emballage de…

Propreté et productivité – Améliorer la salubrité alimentaire et la fiabilité des machines d'emballage  >

Propreté et productivité : améliorer la salubrité alimentaire et la fiabilité des machines d'emballage. Découvrez comment les machines de transformation et d'emballage des produits alimentaires peuvent résister à un lavage sans endommager les…
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

La différence entre les valeurs nominales continues et le maintien de charges continues >

Pour dimensionner correctement les servomoteurs à courant alternatif, il est important d'éviter les problèmes de communication. Apprenez la terminologie essentielle du dimensionnement qui permet un fonctionnement sûr et fiable.

De l'usine à la ferme : quand la technologie des servomoteurs de Kollmorgen dévoile sa puissance >

Alors que l'automatisation intelligente augmente la productivité des exploitations agricoles, ces dernières ont besoin de moteurs puissants et précis en mesure d'assumer un éventail de tâches intensives jour après jour. Toutefois, même la technologie…

Kollmorgen présente le servomoteur AKMA pour répondre aux exigences des applications de lavage moyen à intensif >

L'entreprise élargit sa gamme très réputée de servomoteurs AKMTM avec un nouveau servomoteur à haute performance qui offre durabilité, facilité de nettoyage et polyvalence
AKMA Servo Motor Brochure

AKMA Servo Motor Brochure >

Durabilité, facilité de nettoyage et polyvalence pour les applications de lavage moyen à intensif.