Salta al contenuto principale
blog | Dall'industria all'azienda agricola: Sfruttare la potenza della tecnologia dei servomotori di Kollmorgen |
|
2 minuti di lettura

Robot agricoli al lavoro nei campi

Benvenuti in una nuova era di innovazione agricola.

Poiché l'automazione intelligente aumenta la produttività delle aziende agricole, vi è la necessità di motori potenti e precisi in grado di gestire un'ampia gamma di compiti gravosi, giorno dopo giorno. Ma anche la tecnologia più avanzata non cambia la natura di base dell'agricoltura. È un lavoro complesso e sporco. Le attrezzature agricole sono continuamente esposte a condizioni ambientali difficili, come sporcizia, polvere, umidità, fango, fertilizzanti, insetticidi e altro ancora.

I consumatori raramente pensano a tutto questo. Si recano semplicemente al supermercato e si aspettano di trovare alimenti puliti, sicuri e appetibili. Mantenere pulite le attrezzature agricole e per la lavorazione degli alimenti è essenziale per garantire la soddisfazione del consumatore con una fornitura di alimenti priva di danni, sporcizia, sostanze chimiche e agenti patogeni. La pulizia è importante anche per mantenere le attrezzature in condizioni operative ottimali per massimizzare la produttività.

Il metodo più efficiente ed efficace per mantenere pulite le attrezzature è attraverso lavaggi di routine ad alta pressione. Per i motori elettrici, la sfida consiste nel pulirli quotidianamente prevenendo la corrosione, la contaminazione dei cuscinetti o altri danni potenziali dovuti all'esposizione all'acqua ad alta pressione e ai prodotti chimici di pulizia aggressivi.

La tecnologia all'avanguardia dei servomotori Kollmorgen risponde all'esigenza di prestazioni e pulizia nella moderna azienda agricola, utilizzando progetti e materiali collaudati negli ambienti industriali con le massime prestazioni e critici dal punto di vista igienico.

Esploriamo questi interessanti progressi nella tecnologia dei servomotori. Unisciti a noi in un viaggio dall'industria all'azienda agricola. Scopri quello che c'è da sapere sull'applicazione della tecnologia dei servomotori Kollmorgen alle attrezzature di automazione agricola.

Maggiore precisione e controllo

Nell'industria, i servomotori Kollmorgen sono rinomati per gli eccezionali livelli di precisione e controllo. Questi stessi vantaggi li rendono perfetti per le applicazioni agricole più impegnative. Con gamme di potenza che vanno dalla bassa all'alta tensione, i motori Kollmorgen forniscono la coppia e la velocità necessarie per un'ampia gamma di attività agricole.

Questi motori offrono un posizionamento e un controllo della velocità precisi, assicurando un funzionamento continuo e accurato durante i vari processi agricoli. I servomotori Kollmorgen apportano un nuovo livello di precisione e controllo all'azienda agricola, migliorando la qualità del raccolto e aumentando la produttività.

Capacità di protezione dalle infiltrazioni

Gli ambienti agricoli, ancor più di quelli industriali, possono esporre le attrezzature a polvere, umidità e altri agenti contaminanti. I servomotori di Kollmorgen sono progettati per resistere a queste sfide e offrono eccellenti capacità di protezione dalle infiltrazioni.

I motori IP65 e IP67 sono adatti a molte applicazioni agricole e offrono un'elevata protezione contro le infiltrazioni di polvere e acqua. Sia che operino in campi aperti o in ambienti come le serre, i motori Kollmorgen assicurano prestazioni affidabili anche in condizioni difficili.

Motori washdown per ambienti igienici

Come nel settore alimentare e delle bevande, in quello farmaceutico e in altre attività produttive, alcune applicazioni agricole - soprattutto quelle che richiedono capacità di lavaggio più rigorose per mantenere un ambiente igienico - richiedono la protezione dei motori dalla corrosione e dai danni ai cuscinetti o ad altri componenti interni. I servomotori washdown di Kollmorgen sono appositamente progettati per soddisfare i rigorosi requisiti di questi settori, offrendo prestazioni eccezionali per una lunga durata senza la necessità di rivestimenti protettivi.

Questi motori sono caratterizzati da una struttura in acciaio inossidabile o alluminio anodizzato con tenuta classificata IP69K, che consente loro di resistere a lavaggi frequenti e diretti con acqua ad alta pressione e detergenti aggressivi. Utilizzando i motori di lavaggio Kollmorgen, gli agricoltori possono assicurare pulizia e igiene ottimali senza compromettere le prestazioni o l'affidabilità.

Motori ad alta densità di coppia

Lo spazio è spesso un vincolo nelle macchine agricole, che richiedono motori con un'elevata densità di coppia per fornire la massima potenza in progetti compatti. I servomotori Kollmorgen eccellono in questo aspetto, offrendo una densità di coppia eccezionale per le loro dimensioni.

Questi motori forniscono una coppia elevata in un ingombro ridotto, consentendo un'integrazione efficiente e poco ingombrante nelle attrezzature agricole. Con i motori Kollmorgen ad alta densità di coppia che coprono un'ampia gamma di potenze, gli agricoltori possono ottimizzare i progetti delle loro macchine senza sacrificare le prestazioni o l'efficienza.

Coltiva le possibilità

La tecnologia dei servomotori di Kollmorgen - che offre un'ampia gamma di potenza, una robusta protezione contro le infiltrazioni, la possibilità di lavaggi diretti e un'elevata densità di coppia - può portare prestazioni rivoluzionarie alle attrezzature di automazione agricola. Considera, ad esempio, i vantaggi che questi tre motori potrebbero apportare ai macchinari, tra i numerosi altri motori offerti da Kollmorgen.

  • Servomotori AKMA. Costruiti per assicurare durata, pulizia e versatilità, questi robusti motori con grado di protezione IP69K sono caratterizzati da un rivestimento in alluminio anodizzato, da un albero in acciaio inossidabile e da opportuna compensazione della pressione interna con alloggiamento con struttura “monoblocco" che elimina l'O-ring e riduce al minimo il rischio di infiltrazioni d'acqua in ambienti esposti alle intemperie e ai lavaggi.
  • Servomotori AKMH in acciaio inossidabile. I nostri motori washdown offrono una protezione IP69K, eliminando la necessità di protezioni e coperture anche nei lavaggi quotidiani ad alta pressione e ad alta temperatura. Tutte le superfici esposte sono in acciaio inossidabile 316L e il design rotondo e liscio con coperchio posteriore inclinato elimina la formazione di gocce, impedendo agli agenti patogeni di nascondersi.
  • Servomotori AKM. Questi motori innovativi incorporano i nostri componenti elettromagnetici AKM leader del settore all'interno di un alloggiamento protetto da un rivestimento 2-K e una tenuta classificata IP67. L'hardware in acciaio inossidabile viene utilizzato su tutte le interfacce di precisione. La versione per uso alimentare incorpora lubrificanti sicuri per il contatto accidentale e il consumo.

Come tutti i motori Kollmorgen, questi servomotori robusti e resilienti sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni di telaio, avvolgimenti e modifiche standard, in modo da poter ottenere un adattamento ottimale alla propria applicazione a costi contenuti.

Incorporando i motori Kollmorgen nelle proprie attività, gli agricoltori possono beneficiare di maggiori livelli di precisione, efficienza e affidabilità, con l'aggiunta dei vantaggi della protezione dalle infiltrazioni e delle capacità di lavaggio per operare in ambienti agricoli difficili. Scopri la tecnologia dei servomotori Kollmorgen e raggiungi nuovi livelli di produttività, efficienza e prestazioni nel percorso di automazione agricola.

Consulta un esperto

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

Servomotori AKMA

Il servomotore AKMA, pur essendo leggero, è progettato per ambienti difficili come il settore food & beverage e offre prestazioni e affidabilità elevate.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials

Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >

Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…
Macchina automatica Pick-and-Place per l'installazione di componenti su una scheda elettronica

Come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control >

Scopri come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control grazie all'integrazione di servosistemi e controllo, riducendo i tempi di messa in servizio e ottimizzando le prestazioni dell'intero sistema.

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
HV Essentials di Kollmorgen

Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione >

Kollmorgen Essentials introduce un nuovo controller a otto assi e la capacità di azionamento ad alta tensione, per dimensionare correttamente i sistemi di motion destinati ad applicazioni industriali.
I servoazionamenti Kollmorgen Essentials portano le prestazioni dei servoazionamenti a costi contenuti negli ambienti igienici e washdown

I servoazionamenti Kollmorgen Essentials portano le prestazioni dei servoazionamenti a costi contenuti negli ambienti igienici e washdown  >

Il servoazionamento Kollmorgen Essentials™ può essere abbinato ai motori washdown in alluminio AKMA e ai motori igienici in acciaio inox AKMH per ottenere un motion economico e ad alte prestazioni nelle macchine washdown e igieniche.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.

Migliorare le prestazioni dei motori washdown con un sistema di motion control unificato e ottimizzato nei costi >

In questo webinar scoprirai come il servoazionamento Kollmorgen Essentials™ (KED), abbinato ai servomotori AKMA in alluminio anodizzato e AKMH in acciaio inox con grado di protezione IP69K, consenta di ottenere prestazioni elevate e affidabili a un…