Skip to main content

AKME vs. Goldline: Welchen Motor sollten Sie für Ihre Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen wählen?  >

Die neue AKME-Serie für explosionsgefährdete Bereiche bietet ATEX- und IECEx-Zertifizierungen, beispiellose Kompaktheit und Vielseitigkeit. Vergleichen Sie AKME mit Goldline EB.

Gehäuselose Motoren für militärische Minenräum-UGVs: Leistung, Größe und Zuverlässigkeit >

Gehäuselose Motoren für unbemannte kettengetriebene Bodenfahrzeuge (UGVs) in der Minenräumung maximieren die Drehmomentdichte, reduzieren die Größe und gewährleisten eine zuverlässige Leistung in extremen Umgebungen.

Antriebsdesign für gepanzerte Kampffahrzeuge der nächsten Generation >

Erfahren Sie, welche Aspekte bei der Entwicklung von gepanzerten Kampffahrzeugen der nächsten Generation zu berücksichtigen sind – von elektromechanischen Bewegungsarchitekturen bis hin zur einsatzkritischen Leistung.

Feedbacksysteme: Hall-Effekt-Sensoren und Resolver >

Hall-Effekt-Sensoren und Resolver sind ideal für die Rückmeldung der Position von Servomotoren. Beide Komponenten haben dabei Stärken und Schwächen. Erfahren Sie mehr über ihre Funktionsweise und wie Sie das richtige Feedbacksystem für Ihre Anwendung…

Feedbacksysteme: Untersuchung von linearen, rotatorischen und sinusförmigen Encodern >

Linear-, Dreh- und Sinus-Encoder bieten die höchstauflösende Positionsrückmeldung für Servosysteme, die absolute Präzision erfordern. Aber sie sind nicht zwingend die beste Wahl für jede Anwendung. Erfahren Sie, wie Encoder funktionieren und wie Sie…

Feedbacksysteme: Ein Überblick über Geräteposition, Feedbackarten und verfügbare Technologien  >

Die Wahl des Feedbacksystems ist für die Präzision und Zuverlässigkeit des Servosystems von entscheidender Bedeutung. Erfahren Sie mehr über Ihre Feedback-Optionen und die wichtigsten Auswahlkriterien.

Was sind die Unterschiede zwischen DC-, BLDC- und AC-Servomotoren? >

Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen DC-Servomotoren, BLDC-Servomotoren und AC-Servomotoren. Die Auswahl des richtigen Typs für Ihre Anwendung ist entscheidend für optimale Leistung, Effizienz und Langlebigkeit.

5 zu vermeidende Fehler bei der Spezifikation eines Stepper-Systems  >

Stepper-Systeme können effizient, leistungsstark und leise sein – aber nur, wenn man es richtig macht. Bei der Spezifikation von Schrittmotoren und -antrieben gibt es fünf häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt, und fünf bewährte Verfahren, die Sie…

Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist >

Bei medizinischen Geräten, Verteidigungssystemen und vielen industriellen Anwendungen ist ein Ausfall des Antriebssystems keine Option. Erfahren Sie, wie Servomotoren mit integrierten, redundanten Feedbacksystemen eine umfassende Zuverlässigkeit der…

eVTOL-Luftfahrzeuge: Antriebslösungen von Regal Rexford Aerospace Solutions >

Um auf dem umkämpften eVTOL-Markt zu bestehen, benötigen Sie einen Partner für optimierte Antriebslösungen im gesamten Fluggerät. Erfahren Sie mehr über die Vorteile einer Zusammenarbeit mit Regal Rexnord Aerospace Solutions.

Haben Sie schon mal einen gehäuselosen Motor in Betracht gezogen?  >

Unter einem bürstenlosen Gleichstrom-Servomotor stellen sich die meisten Ingenieure ein Gehäuse mit einem Flansch für Montageschrauben, Konnektoren für Strom- und Datenkabel und einer Rotorwelle zur Kopplung an die Last vor. So sehen die meisten…

Die Weiterentwicklung der Exoskelett-Technologie – zentrale Überlegungen zu Antriebsdesign und Motorausführungen  >

Wenn es um Exoskelette geht, sind das Antriebsdesign und die Wahl des Motors entscheidende Aspekte des Entwicklungsprozesses. Hier finden Sie die wichtigsten Überlegungen und Erkenntnisse für den Erfolg.