Goldline-Serien EB und EBH
Basierend auf unserer Goldline B-Serie mit 230 VAC und unserer Goldline BH-Serie mit 480 VAC bietet Kollmorgen mit der EB-Serie einen leistungsstarken, explosionsgeschützten Servomotor für Anwendungen, bei denen entflammbare Dämpfe oder Gase eine potenziell gefährliche Umgebung erzeugen. Diese Motoren wurden getestet und sind nachweislich vor Bersten oder einer Entzündung außerhalb des Motorgehäuses infolge interner Explosion geschützt.
Merkmale
- oder -
- UL-zugelassen oder zertifiziert nach ATEX/IECEx*
- 230 VAC/480 VAC explosionsgeschützt (Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen C und D)
- Getestet und nachweislich vor Bersten oder einer Entzündung außerhalb des Motorgehäuses infolge interner Explosion geschützt
- 0,84 bis 158 Nm
- Quadratischer Rahmen 75,4 bis 195,5 mm (NEMA-Halterungen erhältlich)
- Zuverlässige Resolver-Rückführung
- Drehzahlen bis 7.500 U/min
- Kompakt (hohes Drehmoment-/Volumenverhältnis)
- Integrierter Thermostat
- Isolation Klasse F
* EB-Motoren können in ULus- (Baugrößen 1, 4, 6 und 8), cULus- (nur Baugröße 2) oder ATEX/IECEx + cETLus-Konfigurationen bestellt werden. EBH-Motoren können nur in ATEX/IECEx-Konfigurationen bestellt werden. Diese Konfigurationen und ihre entsprechenden Zertifizierungen schließen sich gegenseitig aus. UL-Konfigurationen bieten kein ATEX/IECEx. ATEX/IECEx+cETLus haben die Zulassungskennzeichnung ETL anstelle der UL-Zulassungskennzeichnung. Dabei werden gleichwertige UL- und CSA-Normen verwendet.
Spezifikationen
EB-Serie
oder 
| Baugröße | EB10x | EB20x | EB40x | EB60x | EB80x |
|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 |
| Wicklungen | A,B | A,B,C,D | A,B,C,D | A,B,C,D | A,B,C |
| Nennspannung (Veff) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Max. Dauerblockiermoment (Nm) | 2,22 | 6,44 | 18,6 | 44,8 | 108,5 |
| Max. Spitzendrehmoment (Nm) | 6,36 | 19,96 | 49,5 | 131,9 | 362 |
| Max. Nenndrehzahl (U/min) | 7500 | 7000 | 5000 | 4300 | 3000 |
| Max. Nennleistung (PS) | 2 | 4,53 | 9,6 | 14,2 | 21,2 |
* @ 40 °C Umgebung
EBH-Serie 
| Baugröße | EBH12x | EBH22x | EBH42x | EBH62x | EBH82x |
|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 |
| Wicklungen | A,B | A,B,C,D,E | A,B,C,D | A,B,C,D,E | A,B,C,D |
| Nennspannung (Veff) | 480 | 480 | 480 | 480 | 460 |
| Max. Dauerblockiermoment (Nm) | 1,89 | 5,59 | 15,80 | 36,7 | 93,5 |
| Max. Spitzendrehmoment (Nm) | 6,35 | 20,2 | 49,5 | 126,0 | 322,8 |
| Max. Nenndrehzahl (U/min) | 7500 | 7000 | 5000 | 4500 | 3000 |
| Max. Nennleistung (PS) | 1,5 | 4,0 | 7,89 | 11,56 | 16,2 |
* @ 40 °C Umgebung
- UL, Datei E120721 Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen C und D

- ATEX, Datei ITS12ATEX17548X Ex II 2 G Ex d IIB T3 Gb –40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C IECEx ETL 12.0006X

Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Goldline BH MH Part Number EN.pdf | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_BH_MH_Part_Number_2005.pdf |
| Goldline EB & EBH Servo Motor Instruction Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-06/Goldline_EB_EBH_Installation_C.pdf |
| Goldline Motors with ServoStar en-US.pdf | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_Motors_with_ServoStar_2005.pdf |
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
| Explosion Proof Motor Brochure | English | Share URLview | |
| Goldline-S Submersible Motor Data Sheet | English | Share URLview |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| EU Type-Examination Certificate | English | |
Share URL /sites/default/files/2025-04/ITS12ATEX17548X%20R.1.pdf |
| Goldline Servo Motor EU Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/2025-09/ce_goldline-b-bh-m-mh_e%2001May19.pdf |
| Goldline_CE_ATEX Declaration | English | |
Share URL /sites/default/files/2025-04/GoldlineATEX%20Declaration%2011JULY2024.jpg |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Goldline bh mh Series 2D CAD.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_2D_CAD.zip |
| Goldline bh mh Series Motors OD Diagram.pdf | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_Motors_OD_Diagram.pdf |
Umgang mit explosionsgefährdeten Bereichen: So wählen Sie ATEX- und UL-zertifizierte Motoren aus
Ein umfassender Leitfaden zur Einhaltung der Vorschriften, der die ATEX- und UL-Anforderungen mit den Leistungsmerkmalen in Einklang bringt, um die Auswahl von Servomotoren für explosionsgefährdete Bereiche zu optimieren.
Goldline Serien B/M & BH/MH Servomotoren
Die Serien B und M sind Motoren mit geringem und mittlerem Trägheitsmoment, die mit 230 VAC Netzspannung betrieben werden. Die Serien BH und MH bieten bei 400/480 VAC ähnliche Merkmale und Leistungen.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.