Skip to main content

Kollmorgen bietet ein breites Sortiment an Servoantrieben für präzise Steuerung und optimales Drehmoment sowie eine umfangreiche Funktionspalette zur Ergänzung unserer großen Auswahl an rotatorischen Servomotoren und linearen Positionierungssystemen. Die AKD-Produktfamilie von Servoantrieben gewährleistet umfassende Anschlussmöglichkeiten mit fortschrittlichster Steuerungstechnologie, vereinfachte Inbetriebnahme und kompakte Verpackung.

AKD-Antriebe können mit der PCMM-Steuerung von Kollmorgen, einem EtherCAT® Master-Steuergerät, verbunden werden, das über KAS unter Einsatz eines SPS-Programmier-Toolkits laut Industrienorm IEC 61131-3 für den Antrieb von bis zu 128 Achsen programmiert ist.

Brauchen Sie Hilfe, um den richtigen AKD auszuwählen? Vergleichstabelle

AKD2G Servoverstärker

AKD2G Servoverstärker >

Der AKD2G kann auf eine lange AKD-Tradition zurückblicken und bietet die neueste Servoantriebstechnologie mit folgenden Vorteilen:

  • Zweiachstechnologie für zusätzliche Platzeinsparungen
  • Integrierte unktionale Sicherheitsoptionen über SafeMotion Monitor (einschließlich FSoE)
  • Grafisches Farbdisplay
  • Optimiert für die Leistungsversorgung und Rückführung über ein einzelnes Kabel
Kollmorgen AKD Servoverstärker

AKD Servoverstärker >

Die AKD®-Baureihe ist ein bewährtes Produkt, das die größte installierte Kundenbasis unterstützt und Folgendes bietet:

  • Herausragende Antriebsregelungskreise
  • Umfassende Unterstützung für Motorfeedback und Servoverstärker-Feldbus, einschließlich EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT usw.
  • Plug-and-Play-kompatibel mit Kollmorgen-Motoren
  • WorkBench-Benutzeroberfläche für Bedienkomfort und einen hohen Nutzwert
Kollmorgen AKD-NC Dezentrale Servoregler

AKD-N Dezentraler Servoverstärker >

Die dezentralisierten AKD-N Servoantriebe reduzieren den Schaltschrankplatz und ermöglichen somit eine intelligentere Maschinenautomatisierung mit 80 % weniger Verkabelungsaufwand. Typische Anwendungen für AKD-N sind Verpackungsmaschinen und Produktionsmaschinen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

  • IP67-Antriebe mit Installationsmöglichkeit in der Maschine außerhalb des Bedienfelds
  • Weniger Verkabelungsaufwand, da DC und Netzwerk, Stromversorgung, E/A-Ebene sowie Sicherheit (STO) in einer Leitung verlaufen
  • Mehr Flexibilität im Maschinendesign, da die Maschine in Cold-Plate-Technik montiert werden kann
Kollmorgen AKD Basic Servoverstärker mit programmierbarer Steuerung_m

AKD® BASIC Programmierbarer Servoregler >

Die Antriebe der Baureihe AKD BASIC bieten alle Leistungsmerkmale unserer führenden AKD-Serie. Darüber hinaus enthalten sie eine integrierte Maschinen- und Antriebssteuerung, die über die AKD WorkBench mit BASIC programmiert werden kann. Dank dieser Antriebe wird eine separate SPS unter Umständen nicht mehr benötigt und Maschinenkonstrukteure erhalten die Möglichkeit, die Antriebsfunktionen individuell anzupassen.

Kollmorgen AKD PDMM Programmierbarer Servoverstärker_m

AKD® PDMM Servoverstärker >

AKD PDMM® kombiniert eine AKD-Servoachse und ein PCMM EtherCAT Master-Steuergerät, das bis zu 31+ zusätzliche AKD-Achsen unterstützt.

  • Volle KAS-Automatisierungsmöglichkeiten unter Einsatz der Soft-SPS-Programmiersprache laut Industrienorm IEC61131-3
  • Integrierte Steuerung für mehrfache Servoachsen, vollständige E/A und MMS-Schnittstelle

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Vergleichstabelle

 

AKD2G

AKD (AKD-P)

AKD-N

AKD-T (AKD BASIC)

AKD-M (PDMM)

BeschreibungEinzel- oder Doppelachs Servoverstärker mit Motion TaskingServoverstärker mit Motion TaskingDezentraler ServoverstärkerBASIC-programierbarer Einzelachs-ServoverstärkerServoverstärker mit integrierter Mehrachs-Bewegungssteuerung
Basis-E/A12 Digital
2 Analog
11 Digital
2 Analog
5 Digital11 Digital
2 Analog
17 Digital
2 Analog
Erweiterungs-E/A8 Digital
2 Analog
*Dieselbe Antriebsgröße
NeinNein

20 Digital
2 Analog

*Um 30 mm größere Breite für Antriebe bis zu 12 A

Bis zu 1000+ Remote-E/A über EtherCAT
Sichere E/A2 Digitaleingänge, erweiterbar auf 4NeinNeinNeinNein
SafeMotion, FSoEJa, Zweikanal-STONur STONur STONur STONur STO
AnschlussmöglichkeitenAnalog, EtherCAT, CANopenAnalog, EtherCAT, CANopen, Profinet RT, EtherNet/IP, TCP/IP, Modbus/TCPEtherCATAnalogEtherCAT, CANopen, Profinet RT, EtherNet/IP, TCP/IP, Modbus/TCP
Optimiert für EinzelkabelJaNeinJaNeinNein
Dauerstromgrenze24 A48 A12 A48 A48 A
AchsenkonfigurationEinzel oder DoppelEinzelEinzelEinzelEinzel
Programmierbarkeitparametriert, 2-Achsen-Regelkreise, Aktionstabelleparametriertparametriertparametriert, mit BASIC programmierbarparametriert, IEC 61131-3 über PLCopen oder Pipe Network
IP-KlasseIP20IP20IP67IP20IP20