Skip to main content
Kollmorgen MCD8

MCD8 und MCD8 HS

MCD8 und MCD8 HS sind manuelle Handbediengeräte für fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF). Die Bedienelemente sind benutzerfreundlich und ergonomisch gestaltet und gewährleisten das Lenken, Fahren und Handhaben aller Arten von Lasten. Hilfreich bei der Inbetriebnahme des Systems und beim Umgang mit Ausnahmefällen.

Die Ausführung MCD8 wird für Anwendungen mit moderaten Bewegungsgeschwindigkeiten eingesetzt und erfüllt die Anforderungen der FTF-Sicherheitsnorm EN-1525.

Die Ausführung MCD8 HS ist für Anwendungen nach der neuen FTF-Sicherheitsnorm ISO 3691-4 geeignet. Darüber hinaus ist sie für Anwendungen empfehlenswert, bei denen manuelle Bedienvorgänge gefährlicher als üblich sind, beispielsweise bei großen Fahrzeugen und Fahrzeugen mit risikoreichen Lastbewegungen. Sie eignet sich außerdem für Anwendungen, bei denen lokale Behörden (oder Kunden) einen Totmannschalter mit drei Positionen am manuellen Bediengerät verlangen.

Global
Produkt weltweit erhältlich

Merkmale

  • Dank des robusten Designs eignet sich der MCD8 ideal für Industrieumgebungen.
  • Die Funktionen des MCD8 zum Lenken, Fahren und Handhaben von Lasten lassen sich vom Benutzer programmieren.
  • Alle Steuergeräte, einschließlich Lenkpotentiometer und Schalter für Moduswahl/Lasthandhabung, sind von hoher mechanischer Qualität und äußerst langlebig.
  • Steuergeräte sind optimal vor mechanischen Schäden geschützt.
  • LED-Anzeigen für NOT-AUS, BEREITSCHAFT und Kommunikationsstatus.
  • Zusätzliche Funktionen beim MCD8 HS:
    • Totmannschalter mit 3 Positionen, fest am Anschluss verdrahtet.
    • Stopp-Übersteuerung, fest am Anschluss verdrahtet.

Specifications

Technische Daten

Versorgungsspannung, Nennwert24 bis 48 VDC
Versorgungsspannung, Min./Max.16,8 bis 72 VDC
LeistungsaufnahmeMax. 0,2 W
KommunikationEIA RS485 Multidrop-Kommunikation
AdresswahlIntern (Adresse 1 oder 8)
Steuergeräte, Lenken1 Lenkpotentiometer
Steuergeräte, Fahren1 Schalter AUT-SEA-MAN (Ein-Ein-Ein)
1 Schalter VW-RW (Ein-Ein)
Steuergeräte, Lasthandhabung und Stopp-Übersteuerung2 Schalter LAST (Ein)-Aus-(Ein)
1 Drucktaster STOPP-ÜBERSTEUERUNG Aus-(Ein)
AnzeigenLEDs für NOT-AUS, KOM, BEREITSCHAFT
Sicherheitseinrichtungen, nur MCD8 HS1 Totmannschalter mit 3 Positionen, in Griff integriert. Stopp-Übersteuerung, fest am Anschluss verdrahtet

Normen

SicherheitseinrichtungenISO 13850
ISO 10218 
Totmannschalter mit 3 Positionen: Bis ISO 13849-1 PL e 
Fest verdrahtete Stopp-Übersteuerung: Bis ISO 13849-1 PL c 
(je nach Verdrahtung im Fahrzeug.)

Umgebungsbedingungen

Temperatur, Betrieb0 bis +50 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit, Betrieb10 bis 90 %, nicht kondensierend
SchutzartIP40

Media & Downloads

Title Language Date Share URL
AC7 Datasheet English Share URLview
Cirrus Datasheet English Share URLview
CVC700 Vehicle Controller Brochure English Share URLview
CVC700HW Datasheet English Share URLview
CVC700SW Datasheet English Share URLview
DC7 Datasheet English Share URLview
Kollmorgen AGV - Timeline English Share URLview
LS2000 Datasheet English Share URLview
LS2000 Navigation Sensor Brochure English Share URLview
MCD8 and MCD8 HS Datasheet English Share URLview
NDC 8 Visualizer Datasheet English Share URLview
NDC Flex Datasheet English Share URLview
NDC Layout Assistant Datasheet English Share URLview
OPT X2 Pro 7 Datasheet English Share URLview
System Manager NG Datasheet English Share URLview
The Kollmorgen NDC Partner Program English Share URLview
U-Zone Datasheet English Share URLview
Vehicle Automation Brochure English Share URLview

Effiziente Logistik für die Automobilproduktion

Die Prozesse in der Automobilfertigung erfordern eine hohe Präzision. Fahrerlose Transportsysteme (FTS) sorgen für einen zuverlässigen Materialfluss, reduzieren Ausfallzeiten und steigern die Effizienz – sie unterstützen die Just-in-Time-Produktion und verbessern gleichzeitig Genauigkeit und Gesamtleistung.
Erfahren Sie Mehr

NDC Layout Assistent

Der NDC Layout Assistant ist eine benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie sofortiges Feedback zu Ihrem Layout-Entwurf erhalten, noch bevor Sie eine Simulation im NDC8-System durchführen.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr