Skip to main content

Mehrwert und Leistung

AKMA Servomotoren bieten die hervorragende Drehmomentdichte und Vielseitigkeit, für die alle Servomotoren von Kollmorgen bekannt sind. Sie sind nach IP69K zertifiziert und widerstehen somit problemlos allen Witterungsbedingungen sowie der täglichen direkten Reinigung, ohne dass Wasser oder Reinigungsmittel eindringen können. Diese leistungsstarken Motoren werden häufig in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt, eignen sich aber auch hervorragend für landwirtschaftliche Geräte im Zuge der Automatisierung der Landwirtschaft.

LERNEN SIE DIE AKMA WASHDOWN-SERVOMOTOREN KENNEN

Streifen 1

Streifen 2

Servotechnologie: Bewährt in der Industrie, ideal für den landwirtschaftlichen Betrieb

Vom Bedarf an kompakten, drehmomentstarken Motoren bis hin zum Eindringschutz unter extremen Umgebungsbedingungen und häufigen Waschvorgängen - die Anforderungen an elektrische Antriebe entlang der gesamten Lieferkette in der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion sind erstaunlich ähnlich. Erfahren Sie mehr über die innovativen Servoantriebe, die zunächst für Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurden und nun ihren Weg zurück zur Quelle finden: den landwirtschaftlichen Flächen, die unsere Versorgung sichern.

Zum Blogbeitrag

Präzise Antriebe für produktive Roboter

Feldroboter übernehmen schwere, sich wiederholende Arbeiten, für die Arbeitskräfte nur schwer zu gewinnen sind, und verbessern gleichzeitig die Produktivität und Rentabilität landwirtschaftlicher Betriebe. Erfahren Sie, wie Antriebslösungen von Kollmorgen Feldrobotern dabei helfen, Aufgaben vom Pflanzen und Jäten bis hin zum Ernten empfindlicher Produkte so geschickt wie menschliche Hände zu erledigen - nur ermüdungsfrei und viel schneller.

Zum Blogbeitrag

Image 3

Motoren für landwirtschaftliche Geräte und Roboterarme

Kollmorgen AKMA-Servomotor

AKMA-Servomotoren >

Der leichte AKMA-Servomotor ist für raue Umgebungen wie die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung konzipiert und zeichnet sich durch Leistung und Zuverlässigkeit aus.
TBM Serie Bild mittel

Gehäuselose TBM-Serie >

Unsere TBM-Serie bietet gehäuselose Direktantriebsmotoren, die direkt in die mechanischen Strukturen Ihrer Systeme integriert werden können. Auf diese Weise werden Gewicht, Größe und Massenträgheit ohne Beeinträchtigung der Leistung minimiert.

Gehäuselose 2G-Motoren der TBM-Serie von Kollmorgen

Gehäuselose 2G-Motoren der TBM-Serie >

Diese gehäuselosen Motoren der nächsten Generation bieten eine hohe Drehmomentdichte für ein besonders kompaktes, leichtes elektromagnetisches Design, Standardgrößen für Wellgetriebe und sind skalierbar, damit Sie Ihre globalen Produktionsanforderungen erfüllen können.

Related Resources

Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe

Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe >

HEBI Robotics steigert das Drehmoment und die Genauigkeit kompakter Antriebe für industrielle Inspektions- und Wartungsanwendungen mit gehäuselosen TBM2G-Servomotoren von Kollmorgen.
Entwicklung von Feldrobotern für raue und unvorhersehbare Umgebungen

Entwicklung von Feldrobotern für raue und unvorhersehbare Umgebungen >

In unserem Webinar untersuchen wir, wie Ingenieure mithilfe innovativer Technologien aus dem breiten Portfolio an Bewegungssteuerungstechnologien von Kollmorgen und Regal Rexnord die hohen Anforderungen der Feldrobotik erfüllen können.

Agrarbetrieb statt Fabrikanlage: Servomotortechnik von Kollmorgen für die Landwirtschaft >

Da intelligente Automatisierungslösungen die Produktivität landwirtschaftlicher Betriebe immer weiter steigern, benötigen Landwirtinnen und Landwirte leistungsstarke und präzise Motoren, um eine Vielzahl anspruchsvoller Aufgaben souverän zu meistern.…