Servomotoren der AKME-Baureihe
AKME-Servomotoren basieren auf der bewährten Leistung der AKM-Servomotorplattform. Sie verfügen über zusätzliche Konstruktionsmerkmale, um die ATEX- und IECEx-Zertifizierung für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 (Gas) und Zone 22 (Staub) zu erhalten. Um einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden, sind die Motoren in den Gehäusegrößen 2 bis 7 erhältlich. Sie können mit Antrieben mit 75 V DC bzw. 120, 240 oder 400 V AC betrieben werden und erreichen Drehzahlen von bis zu 5.000 U/min. Zudem steht eine vollständige Auswahl an absoluten Feedback-Positioniervorrichtungen zur Verfügung.
In Kombination mit den Servoantrieben Kollmorgen AKD, AKD2G und Kollmorgen Essentials™ (KED) bieten AKME-Servomotoren optimale Drehmomentdichte, Reaktionsfähigkeit und Präzision in einer kompletten, funktionsreichen Bewegungslösung für Standorte, die gelegentlich entzündlichen Gasen oder Stäuben ausgesetzt sein können.
Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche

Mit den ATEX- und IECEx-Zertifizierungen erweitert die AKME-Baureihe die AKM-Familie, um eine größere Bandbreite an HazLoc-Anwendungen zu unterstützen. Von der Arzneimittelproduktion über die Lebensmittelverarbeitung bis hin zu Getreidesilos bieten AKME-Servomotoren kompakte und skalierbare Lösungen für Bereiche, in denen gelegentlich explosive Gase oder brennbare Stäube auftreten können.
Merkmale
- Sechs Baugrößen (54–188 mm) für umfassende Maschinenkompatibilität
- Für ein kontinuierliches Drehmoment von 0,37 Nm bis 50,4 Nm ausgelegt
- Drehzahlen bis zu 5.000 U/min
- Kompatibel mit den Servoantrieben AKD, AKD2G und Kollmorgen Essentials™ (KED)
- Unterstützt Systeme mit 75 VDC, 120, 240 und 400 VAC.
- Zu den Feedbacksystemen mit einem oder zwei Anschlüssen zählen SFD-M, Hiperface DSL, Resolver, Comcoder, EnDat 2.2 und BiSS B.
- IP64-Schutz für raue Industrieumgebungen
- Standard-Motorkabel von Kollmorgen (1–25 m)
Specifications
| Baugröße | AKME2 | AKME3 | AKME4 | AKME5 | AKME6 | AKME7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 2, 3, 4, 5 | 2, 3, 4 |
| Nennspannung | 75 VDC, 120–400 VAC | 75 VDC, 120–400 VAC | 75 VDC, 120–400 VAC | 75 VDC, 120–400 VAC | 75 VDC, 240–400 VAC | 240–400 VAC |
| Max. Dauerdrehmoment (Nm) bei 40 °C Umgebungstemperatur | 1,3 | 2,8 | 5,8 | 14,1 | 24,4 | 52,0 |
| Max. Spitzendrehmoment (Nm) | 4,8 | 10,1 | 20,1 | 38,2 | 65,0 | 143,0 |
| Max. Nenndrehzahl (U/min) | 5000 | 5000 | 4500 | 3500 | 2500 | 2500 |
| Max. Nennleistung (kW) | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 4,8 | 7,6 |
![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Kennzeichnung |
| Ex ec mc IIC T4 Gc Ex tc IIIC T130°C Dc |
AKME-Klassifizierung für explosionsgefährdete Bereiche
AKME-Motoren sind speziell für Anwendungen in Zone 2 und Zone 22 ausgelegt (blau markiert). Für Anwendungen, die eine höhere Risikoklassifizierung erfordern (grau markiert) wenden Sie sich bitte an einen Experten von Kollmorgen – wir bieten eine breite Palette an Motoren für explosionsgefährdete Bereiche an.
| Support für die AKME-Baureihe | |||
|---|---|---|---|
| Gefahr | Kontinuierlich | Intermittierend | Unter abnormen Bedingungen |
| Definition | Explosionsfähige Atmosphären, die ständig, über lange Zeiträume oder häufig auftreten | Explosionsfähige Atmosphären können während des normalen Betriebs auftreten. | Explosionsfähige Atmosphären treten wahrscheinlich nicht auf oder nur selten und nur für kurze Zeit. |
| Gas, Dämpfe | Zone 0 | Zone 1 | Zone 2 |
| Staub | Zone 20 | Zone 21 | Zone 22 |
| Kategorie | 1 Sehr hohes Schutzniveau | 2 Hohes Schutzniveau | 3 Erhöhtes Schutzniveau |



Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKME Installation Manual | English, Chinese, Simplified | |
Share URL /sites/default/files/2026-04/AKME-Install-Manual-Multilingual-RevA.pdf |
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKME Series Servo Motor Catalog | English | Share URLview | |
| Explosion Proof Motor Brochure | English | Share URLview |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKME Servo Motor EU Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/981042_EU%20DECLARATION%20OF%20CONFORMITY%20AKME_13FEB26.pdf |
| AKME Servo Motor IECEx Certificate of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/IECEx_TPS_25.0065_000%2C%20A%26S%2C%20SERVOMOTOR%2C%20Ex%20ec%20mc%20tc%20Signed_pp1-4.pdf |
| AKME Servo Motor Type Examination Certificate | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/TPS%2025%20ATEX%20124440%200005%20X%20Rev.%2000%20AS%20SERVOMOTOR%20Ex%20ec%20mc%20tc_p1.pdf |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
Umgang mit explosionsgefährdeten Bereichen: So wählen Sie ATEX- und UL-zertifizierte Motoren aus
Ein umfassender Leitfaden zur Einhaltung der Vorschriften, der die ATEX- und UL-Anforderungen mit den Leistungsmerkmalen in Einklang bringt, um die Auswahl von Servomotoren für explosionsgefährdete Bereiche zu optimieren.
Welches Servo-Feedbackführsystem ist das richtige für Ihre Anwendung?
Wählen Sie das richtige Feedbacksystem für Ihre Anwendung. Erfahren Sie, wie Sie mit einem absoluten Multiturn-Encoder maximale Leistung, Effizienz und Wertschöpfung erzielen.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.