Skip to main content
S200 Servoverstärker

S200 Servoverstärker

Die S200 Servoverstärker sind die ersten volldigitalen Industrieverstärker, die einen Geschwindigkeitsregelkreis mit einer Bandbreite von 800 Hz bieten. Diese kompakten Antriebe zeichnen sich durch eine vereinfachte Regleroptimierung und einen unübertroffenen Systemdurchsatz aus. Eine hoch auflösender Rückführung sorgt zusammen mit einer hervorragenden Bandbreite des Stromregelkreises für weiche Bewegungen und schnelles Ansprechen. Das intelligente Rückführsystem mit elektronischem Motortypenschild ermöglicht in den meisten Anwendungen eine „Plug-and-Play“-Inbetriebnahme.

Global
Das Produkt ist weltweit verfügbar

Merkmale

Merkmale

  • Für den Betrieb mit 120/240 VAC oder 20 bis 90 VDC mit Bemessungsströmen von 1,5 Aeff (Dauerstrom) bis 48 Aeff (Spitzenstrom) erhältlich
  • Hochauflösende 24-Bit-Rückführung
  • Stromregelkreis-Bandbreite von 3 bis 5 kHz
  • Ein intelligentes Rückführsystem mit elektronischem Mototypenschild macht die Einstellung der Antriebsparameter sowie die Abstimmung der Regelkreise überflüssig und ermöglicht damit in den meisten Anwendungen eine Plug-and-Play-Inbetriebnahme.
  • Das System ist standardmäßig mit Drehmoment- und Drehzahlregelung, elektronischem Getriebe, analogem Referenzeingang bis 18 Bit und einem Ausgang für Encoderemulation ausgestattet.
  • Optionen zur Unterstützung einer Indexierungs- oder SynqNet™ basierten programmierbaren Antriebssteuerung erhältlich
  • Erfüllt die folgenden Normen und Richtlinien: UL 508C, CE, EN 50178, EN 61800-C und Semi F47
  • Ein getrennter „Halte“-Versorgungseingang sorgt für schnelle Wiederinbetriebnahme nach einer Not-Aus-Bedingung.

Vorteile

  • Breiter Leistungsbereich erlaubt die Verwendung einer einzelnen Antriebsfamilie in der gesamten Maschine
  • Kompakte Bauform ermöglicht die Verwendung kleinerer Schaltschränke sowie die Montage nahe an der Verwendungsstelle
  • Optisch isolierte Eingänge/Ausgänge, formschlüssige Stecker und Fehlervollschutz gewährleisten eine lange Lebensdauer der Maschine und Störfestigkeit gegenüber unbeabsichtigter Beschädigung
  • Hochleistungssystem, auf erhöhten Maschinendurchsatz ausgelegt
  • Benutzerfreundliche Oberfläche reduziert den Zeitaufwand für die Projektierung und den Support
  • Reduzierte Gesamtkosten

Spezifikationen

Technische Daten

  Modell
Bemessungsdaten DIM 20330 20630 20260 20360
Nennversorgungsspannung V 20 bis 90 VDC 0 bis 264 VAC
Steuerlogik, Versorgungsspannung V 10 bis 90 VDC 85 bis 265 VAC
Nennausgangsstrom (Effektivwert ± 3 %) A 3 6 1,5 3
Spitzenausgangsstrom (± 3 %) A 9 18 4,5 9
Spitzenbelastungszeit s 3 3 3 3
Maximale Bandbreite des Stromregelkreises kHz 5 5 3 3
Maximale Bandbreite des Geschwindigkeitsregelkreises Hz 800
Aktualisierungsrate MHz 1,25

Abmessungen

  DC DC & Option AC
Höhe 152,4 mm 152,4 mm 175 mm
Breite 28,7 mm 48,3 mm 54,8 mm
Tiefe ohne Stecker 101 mm 101 mm 132 mm
Tiefe mit Stecker ~130 mm ~130 mm ~180 mm

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
S200 Base and SynqNet Installation Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20Base%20and%20SynqNet%20Manual%20Rev%20H.pdf
S200 Base Unit Reference Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20Base%20Unit%20Reference%20Manual%20Rev%20C.pdf
S200 CNS Product Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s200_cns_e.pdf
S200 Position Node Installation Guide English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20Position%20Node%20Installation%20Rev%20G.pdf
S200 Position Node User's Guide English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20Position%20Node%20Users%20Guide%20en-US_revD.pdf
S200 Start-Up Guide EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20Start-Up%20Guide%20EN%20Rev%20A.pdf
S200 VoltageDoubling en-US English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200_VoltageDoubling_en-US-RevA.pdf
S200 VTS Product Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s200_vts_e.pdf
Title Language Date Share URL
S200 Series Brochure English Share URLview

Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.

Title File Language Date Share URL
S200 3D Models English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200Drawings.zip
S200 SynqNet 3D Models English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S20330-SRS.zip
Title Release File Language Date Share URL
Portmon Serial Port Sniffer
3.0.2.0
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PortMon.zip
S200 Base Drive Firmware Version 4.0G
4.0
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20Base%20Drive%20Firmware%20Version%204.0G.zip
S200 BiSS Base Unit Firmware Update
10/17/2011
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20BiSS%20Base%20Unit%20Firmware%20Update%20Rev100.0C.zip
S200 Electronic Data Sheet for DeviceNet
10/17/2011
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20Electronic%20Data%20Sheet%20for%20DeviceNet%20Rev1.zip
S200 ENDAT 2.2 Base Firmware Update
10/17/2011
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20ENDAT%202.2%20Base%20Firmware%20Update%20Rev102.0D.zip
S200 Firmware Version 3.0A
3.0A
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/3-0A.zip
S200 OC Tools Position Node GUI
10/17/2011
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20OC%20Tools%20Position%20Node%20GUI%20v3.zip
S200 OC Tools Position Node GUI Readme
10/17/2011
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20OC%20Tools%20Position%20Node%20GUI%20Readme%20v2.pdf
S200 Position Node with CANOpen Firmware Upgrade Rev2.2.12.zip
10/17/2011
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20Position%20Node%20with%20CANOpen%20Firmware%20Upgrade%20Rev2.2.12.zip
S200 Position Node with DeviceNet Firmware Update Rev0.98.4 to 2.1.02.zip
10/17/2011
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20Position%20Node%20with%20DeviceNet%20Firmware%20Update%20Rev0.98.4%20to%202.1.02.zip
S200 SFD Base Unit Firmware Upgrade
10/17/2011
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20SFD%20Base%20Unit%20Firmware%20Upgrade%20Rev3.2M.zip
S200 SynqNet Drive Map Parameter File
4.0G
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%204.0G%20SynqNet%20Drive%20Map%20Parameter%20File.zip
S200 Tools Base and SynqNet GUI
2.10.2
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20Tools%20Base%20and%20SynqNet%20GUI%20v2.10.2.zip
S200-CNS Modbus GUI in Excel
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200-CNS%20Modbus%20RTU%20in%20Excel.zip
S200-CNS Position Node CANopen Manual
B
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S200%20Position%20Node%20CANopen%20Rb.pdf

Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.

Title File Language Date Share URL
S200 EU Declaration of Conformity English
Share URL /sites/default/files/2023-10/S200_CE_Declaration_04OCT23_0.pdf
S200 EU RoHS Declaration English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/RoHS10_S200%20standard%20models.pdf
S200 REACH SVHC Certificate of Compliance English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Reach_R223_S200%20standard%20models.pdf
S200 UKCA Declaration of Conformity English
Share URL /sites/default/files/2023-12/S200_DoC_UKCA.pdf
S200_Certificate of compliance_UL_Eng English
Share URL /sites/default/files/2024-07/S200%20UL%20Certificate%201%20of%202.pdf

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr