Skip to main content
blog | Vorteile explosionsgeschützter Motoren |
|
2 Minuten Lesezeit

Der Einsatz von explosionsgeschützten Motoren ist für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter, Anlagen und Geräte beim Betrieb unter gefährlichen Umgebungsbedingungen unerlässlich. Explosionsgeschützte Motoren sind perfekt für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen mit brennbaren Gasen, Stäuben oder Fasern ausgelegt. Denn Elektromotoren erzeugen bereits unter normalen Betriebsbedingungen Wärme und können Funken erzeugen, wenn beispielsweise eine Motorwicklung ausfällt. Überhöhte Motorgehäusetemperaturen oder ein Funke, der nicht ordnungsgemäß eingedämmt wird, können in Umgebungen, in denen bestimmte Gefahrstoffe vorhanden sind, eine Explosion oder einen Brand auslösen.

In welchen Umgebungen sind explosionsgeschützte Motoren hilfreich?

Motoren die in einer Umgebung der Klasse I (laut UL-Kennzeichnung) eingesetzt werden, in der entflammbare Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten vorhanden sind, sind so konstruiert, dass der Austritt eines intern entstehenden Funkens oder einer Flamme aus dem Motor in die gefährliche Umgebung verhindert wird. Sie sind außerdem so ausgelegt, dass die Temperatur des Motorgehäuses den sicheren Wert für Umgebungen, in denen Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten vorkommen, nicht überschreitet.

Motoren die in einer Umgebung der Klasse II oder III (laut UL-Kennzeichnung) Verwendung finden, in der bestimmte Stäube oder Fasern vorhanden sind, sind so ausgelegt, dass die Temperatur des Motorgehäuses die sicheren Werte für Umgebungen mit brennbarem Staub und Fasern nicht überschreitet. Während der Betrieb des Motors mit einem niedrigeren Nennstrom zwar die Wärmeentwicklung reduziert, gibt es auch andere ausfallsichere Methoden zur Begrenzung einer übermäßigen Motorgehäusetemperatur, z.B. Temperatursensoren, die die Motorleistung abschalten, bevor eine kritische Temperatur erreicht wird.

Für den Betrieb anderer Geräte in solchen Umgebungen werden weitere Techniken eingesetzt, von denen einige auch für Motoren verwendet werden können. Dazu gehören Spülung oder Druckaufbau, zusätzliche explosionssichere Gehäuse, Verkapselung oder sogar flüssigkeitsgefüllte Ausführungen. Unabhängig von der verwendeten Technik: Ziel ist es, zu verhindern, dass der Motor unter normalen Betriebsbedingungen oder im Falle eines Motorausfalls eine brennbare Quelle entzündet.

Kontaktieren Sie uns

Servomotoren der AKME-Baureihe

Die AKME-Baureihe basiert auf der AKM-Plattform und ist für den Einsatz in Umgebungen der Zone 2 und Zone 22 mit globaler ATEX- und IECEx-Zertifizierung ausgelegt.
Erfahren Sie Mehr

Goldline® Serie S Tauchfähige Servomotoren

Die Goldline-Serie S verfügt über eine Druckausgleichstechnologie, die einen Unterwasserbetrieb bis zu einer Tiefe von 6.000 m ermöglicht und gleichzeitig starken Stößen und extremen Umgebungsbedingungen standhält.

Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Hochentwickelte Edelstahlverarbeitungsanlagen für den Einsatz in pharmazeutischen und biopharmazeutischen Produktionsumgebungen

Servomotoren für explosionsgefährdete Bereiche in Gefriertrocknungsanlagen >

Erfahren Sie, warum explosionsgeschützte Servoantriebe für die sichere Steuerung der Gefriertrocknerluke in pharmazeutischen Bereichen der Gefahrenzone 2 für gefährliche Gase und der Gefahrenzone 22 für Staub von entscheidender Bedeutung sind.
Satelliten für die Raumfahrt

Entwicklung von Antriebssystemen für die Raumfahrt: Ein Leitfaden für mehr Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und einen garantierten Missionserfolg >

Vom Prototyp auf der Erde zum Missionserfolg – mit einem praktischen Leitfaden zur Bewertung weltraumtauglicher Motoren und zur Entwicklung von Bewegungssteuerungssystemen für Raumfahrzeuge.
Betriebsstätten in explosionsgefährdeten Bereichen

Umgang mit explosionsgefährdeten Bereichen: So wählen Sie ATEX- und UL-zertifizierte Motoren aus >

Ein umfassender Leitfaden zur Einhaltung der Vorschriften, der die ATEX- und UL-Anforderungen mit den Leistungsmerkmalen in Einklang bringt, um die Auswahl von Servomotoren für explosionsgefährdete Bereiche zu optimieren.
Explosionsgeschützte Technologie trägt dazu bei, einen Sicherheitsschild für Schwerlast-FTF zu schaffen.

Explosionsgeschützte Technologie trägt dazu bei, einen Sicherheitsschild für Schwerlast-FTF zu schaffen >

Die AKME-Servomotorenreihe mit ATEX-Zertifizierung ermöglicht die Entwicklung von Hochleistungs-FTF für explosionsgefährdete Bereiche in der Chemieindustrie sowie in Lackier-, Polier- und Spezialanlagen.
Welchen Motor sollten Sie für Ihre Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen wählen?

AKME vs. Goldline: Welchen Motor sollten Sie für Ihre Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen wählen?  >

Die neue AKME-Serie für explosionsgefährdete Bereiche bietet ATEX- und IECEx-Zertifizierungen, beispiellose Kompaktheit und Vielseitigkeit. Vergleichen Sie AKME mit Goldline EB.
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Unbemanntes Landfahrzeug (UGV) zur Minenräumung

Gehäuselose Motoren für militärische Minenräum-UGVs: Leistung, Größe und Zuverlässigkeit >

Gehäuselose Motoren für unbemannte kettengetriebene Bodenfahrzeuge (UGVs) in der Minenräumung maximieren die Drehmomentdichte, reduzieren die Größe und gewährleisten eine zuverlässige Leistung in extremen Umgebungen.
Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme in militärischen Landfahrzeugen

Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme in militärischen Landfahrzeugen >

Bei der Konstruktion von Antriebssystemen für große militärische Landfahrzeuge ist es wichtig, zwischen Technologie und Topologie zu unterscheiden. Die Topologie ist die übergeordnete Architektur, die festlegt, wie diese Komponenten innerhalb Ihres…
Antriebsdesign für gepanzerte Kampffahrzeuge der nächsten Generation

Antriebsdesign für gepanzerte Kampffahrzeuge der nächsten Generation >

Erfahren Sie, welche Aspekte bei der Entwicklung von gepanzerten Kampffahrzeugen der nächsten Generation zu berücksichtigen sind – von elektromechanischen Bewegungsarchitekturen bis hin zur einsatzkritischen Leistung.