LS2000
Ein hochauflösender Laserscanner mit höchster Präzision für FTF mit Reflektor- und natürlicher Navigation.
Der zweidimensionale Laserscanner mit Pulse-Ranging-Technologie ermöglicht zuverlässige und äußerst präzise Messungen mit hoher Wiederholgenauigkeit und kurzen Reaktionszeiten. Der LS2000 erkennt Reflektoren für die bewährte NDC8-Lasernavigation genau und führt präzise Messungen der Umgebung für die natürliche NDC8-Navigation durch.
Merkmale
- Lösung mit einem Modell
- Umgebung mit flachen Reflektoren
- Umgebung mit zylindrischen Reflektoren
- Kombination aus Reflektor- und natürlicher Navigation (zukünftig)
- 360°-Messwinkel
- Branchenweit beste Winkelgenauigkeit (< 1 mrad (0,057 Grad))
- Branchenweit beste Distanzmessung
- Schnelles Starten in großen Layouts mit Reflektor-Navigation
- Kompakte Bauweise
- Robuste Ethernet-Kommunikation
- 360°-Informationsanzeige am Fenster für Status und Diagnose
- Vollständig integriert in das NDC8-System
- Konfiguration in Vehicle Application Designer
- Diagnose im Fahrzeugdiagnose-Tool
- Gefrierraum-Anwendungen (LS2000T)
Specifications
Technische Daten
| LS2000 | LS2000T | |
|---|---|---|
| Versorgungsspannung, Nennwert | 24 V | 24 V |
| Versorgungsspannung, Min./Max. | 10/30 V | 10/30 V |
| Leistungsaufnahme | Max. 10 W (≤400 mA bei 24 V) | Max. 15 W (≤600 mA bei 24 V) |
| Distanz, Reflektoren | Bis zu 100 m | Bis zu 100 m |
| Distanz, Umgebung | 0,1–10 m (10 % Reflektivität), 0,1–30 m (90 % Reflektivität) | 0,1–10 m (10 % Reflektivität), 0,1–30 m (90 % Reflektivität) |
| Laserklasse | IEC 60825-1:2007 Laserprodukt Klasse 1 | IEC 60825-1:2007 Laserprodukt Klasse 1 |
Umgebungsbedingungen
| LS2000 | LS2000T | |
|---|---|---|
| Temperatur, Betrieb | -10 bis +50 °C | -30 bis +50 °C |
| Temperatur, Kaltstart | -10 bis +50 °C | -30 bis +50 °C |
| Temperatur, Lagerung | -20 bis +70 °C | -40 bis +70° C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit, Betrieb | 95 %, nicht kondensierend | 95 %, nicht kondensierend |
| Rel. Luftfeuchtigkeit, Lagerung | Max. 95 % | Max. 95 % |
| Schwingungsklasse | IEC 60721-3-5 Klasse 5M2 | IEC 60721-3-5 Klasse 5M2 |
| Klimaklasse | IEC 60721-3-5 Klasse 5K2, außer niedrige Betriebstemp. -10 °C | IEC 60721-3-5 Klasse 5K2, außer niedrige Betriebstemp. -30 °C |
| Schutzart | IP65 | IP67 |
Maße
| Breite | 106 mm |
|---|---|
| Tiefe | 117,5 mm |
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AC7 Datasheet | English | Share URLview | |
| Cirrus Datasheet | English | Share URLview | |
| CVC700 Vehicle Controller Brochure | English | Share URLview | |
| CVC700HW Datasheet | English | Share URLview | |
| CVC700SW Datasheet | English | Share URLview | |
| DC7 Datasheet | English | Share URLview | |
| Kollmorgen AGV - Timeline | English | Share URLview | |
| LS2000 Datasheet | English | Share URLview | |
| LS2000 Navigation Sensor Brochure | English | Share URLview | |
| MCD8 and MCD8 HS Datasheet | English | Share URLview | |
| NDC 8 Visualizer Datasheet | English | Share URLview | |
| NDC Flex Datasheet | English | Share URLview | |
| NDC Layout Assistant Datasheet | English | Share URLview | |
| OPT X2 Pro 7 Datasheet | English | Share URLview | |
| System Manager NG Datasheet | English | Share URLview | |
| The Kollmorgen NDC Partner Program | English | Share URLview | |
| U-Zone Datasheet | English | Share URLview | |
| Vehicle Automation Brochure | English | Share URLview |
Effiziente Logistik für die Automobilproduktion
NDC Layout Assistent
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.