Skip to main content
RBE_Large

Gehäuselose Motoren der RBE-Serie

Die RBE-Serie ist eine bewährte Direktantriebsplattform, die sich seit vielen Jahren erfolgreich in den Bereichen Verteidigung, Halbleiter, Werkzeugmaschinen, industrielle Automatisierung, Medizin, Robotik und anderen Branchen bewährt hat. Die gehäuselose Konfiguration wird als Rotor- und Stator-Komponente geliefert, die direkt in die Maschine integriert werden kann, wobei dieselben Lager sowohl die Last als auch den Motor tragen. Durch diese Konstruktion werden Welle, Lager, Endgehäuse und Kupplungen überflüssig, wodurch Volumen, Gewicht und Komplexität reduziert werden.

Americas
Eingeschränkte Verfügbarkeit außerhalb von Nordamerika

Merkmale

Merkmale

  • Zehn Baugrößen von 21,3 mm bis 239 mm AD
  • Dauerdrehmoment von 0,01 Nm bis 38 Nm
  • Spitzendrehmoment von 0,03 Nm bis 200 Nm
  • Drehzahlen bis 35.000 U/min
  • Standard- und kundenspezifische Wicklungen für individuelle Drehzahl-/Drehmomentanforderungen
  • Die RBEH Modelle mit Gehäuse verfügen über Edelstahlwellen und können mit einer beliebigen Kombination von Hall-Effekt-Sensoren, Gebern oder Resolvern für die Rückführung der Rotorposition ausgestattet werden.
  • Die gehäuselosen RBE Modelle verwenden die Welle und die Lager der Last und verfügen über integrierte Hall-Effekt-Sensoren. Zusätzliche Geber oder Resolver für die Positionsrückführung können als separate Komponenten hinzugefügt werden.

Vorteile

  • Geringes Cogging und damit gleichmäßiger Lauf bei niedriger Drehzahl
  • Deutlich niedrigeres Rotorträgheitsmoment und höhere Beschleunigung durch bürstenloses Design
  • Verbesserte Kühleffizienz sorgt für höhere Leistung unter verschiedensten Betriebsbedingungen
  • Die gehäuselose Ausführung reduziert die Maschinengröße und den Wartungsaufwand, da Last und Motor denselben Lagersatz verwenden

Specifications

ModellDauerdrehmoment (Nm)Dauerstrom (Arms)Trägheit (kg-m2)
RBE-00714-B0,2492,750,00000311
RBE-01215-B0,6552,690,0000282
RBE-01810-B0,4292,330,000036
RBE-01813-B1,552,870,000109
RBE-01815-B2,162,680,000157
RBE-03010-C2,992,960,000275
RBE-03013-A9,85,330,000904
RBE-04512-A21,515,90,00461
RBE-06212-A39,215,10,015

Media & Downloads

Title Language Date Share URL
RBE Series Motors Catalog English Share URLview

Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.

Title File Language Date Share URL
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf

Optimierung der Leistung und Kosten rahmenloser Motoren in höchstens 5 Schritten

Zuverlässigkeit unter Extrembedingungen. Optimierte Motorwicklungen. Ein größeres Querschnittsverhältnis der Durchgangsbohrung. Wie erreichen Sie diese und andere spezielle Motorattribute angesichts eines eng getakteten Entwicklungszeitplans und stellen gleichzeitig sicher, dass Sie die Kosten- und Versorgungsanforderungen einer Maschine erfüllen können, die möglicherweise jahrzehntelang auf dem Markt ist und genutzt wird?

Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr