Skip to main content
blog | Können Sie einen überlegenen Motor in Ihre bestehende Produktionslinie für Lebensmittel und Getränke integrieren? |
|
2 Minuten Lesezeit

Jeder Maschinenkonstrukteur möchte die bestmögliche Leistung liefern. Besonders in der heutigen Lebensmittel- und Getränkeindustrie bedeutet der Druck nach optimalem Durchsatz und Qualität, dass jeder OEM bestrebt ist, neue Systeme zu entwickeln, die die allerbesten sind.

Bei bestehenden Systemen ist die Realität, dass die Maschinen im Einsatz nicht immer so gut funktionieren wie vorgesehen. Beispielsweise kann es zu einem vorzeitigen Motorausfall kommen, wenn Motoren nicht für häufige Reinigungszyklen ausgelegt sind. Es kann außerdem schwierig sein, Lieferungen ohne eine zu lange Vorlaufzeit zu erhalten. Vielleicht möchten Hersteller auch einfach die Leistung ohne großen Umstrukturierungsaufwand steigern, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten.

Sowohl für neue als auch für bestehende Maschinen kann es sich wie ein unüberwindbares Hindernis anfühlen, an einen bestimmten Lieferanten von Antriebslösungen gebunden zu sein. Die Entwicklung von Antriebssystemen für die Herstellung von Lebensmitteln und Getränken erfordert beträchtliche Zeit, Aufwand und Kosten. Die Auswahl eines Lieferanten ist eine große Verpflichtung – und wenn die Wahl einmal getroffen ist, ist es schwierig, mit einem anderen Partner neu zu beginnen.

Aber was wäre, wenn Sie eine zuverlässige Quelle zuverlässiger Motoren wählen könnten, ohne Ihre gesamte Bewegungssteuerungsplattform aufzugeben und zum Zeichenbrett zurückzukehren?

Kollmorgen-Motoren machen es möglich.

Unsere Motoren der AKM- und AKMH-Serien können mit Antrieben von Automatisierungssystemen führender SPS-Marken in jeder Produktionsumgebung der Lebensmittel- und Getränkeindustrie betrieben werden. Wir können diese Motoren an die spezifischen Spannungs-/Encoder-/Formatanforderungen Ihres Produktionssystems anpassen – mit einer korrekten Anpassung an Ihre Installationsfläche und mit deutlich besserer Zuverlässigkeit und Leistung.

Beispielsweise bieten wir für alle standardmäßigen 240-VAC- und 480-VAC-Antriebe hygienische Washdown- und Food Grade-Motoren mit 18-bit-Encoder mit Einfachdrehung und digitalem Encoder mit Mehrfachdrehung, 4096 Umdrehungen, die das Hiperface-DSL-Protokoll verwenden, sowie verschiedene andere Standardoptionen für Rückmeldegeräte. Diese Motoren sind für die Verwendung mit den Antrieben führender SPS-Marken zugelassen. Sollten Sie jedoch Fragen zu Ihrer speziellen Integration haben, setzen Sie sich gerne direkt mit uns in Verbindung, um Ihre Optionen zu besprechen.

Welche Kollmorgen-Motoren Sie auswählen sollten und warum?

In Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und für die strengsten Reinigungsvorgänge kombiniert unsere AKMH-Edelstahlbaureihe eine IP69K-Konstruktion, korrosionsbeständige Materialien und ein patentiertes Druckausgleichsystem, um Verunreinigungen durch Wasser und korrosive Chemikalien – die Hauptursache für Motorausfälle – in Washdown-Umgebungen zu beseitigen. Dies sind Servomotoren, von denen Sie erwarten können, dass sie der Lebensdauer Ihrer Maschine entsprechen.

Für Umgebungen mit geringer Feuchtigkeit und weniger häufigen Reinigungsvorgängen benötigen Sie dennoch eine zuverlässige Versorgung mit Hochleistungsmotoren, die nach Ihren Spezifikationen konfiguriert sind. Unsere AKM Washdown- und Food-Grade-Servomotoren erfüllen die Anforderungen mit einer schützenden 2-K-Beschichtung, IP67-zertifizierten Dichtungen, Edelstahlteilen, lebensmitteltauglichen Fetten und einer zuverlässigen Lieferung mit den von Ihnen benötigten Mengen ohne übermäßig lange Lieferzeiten, ganz gleich, wo auf der Welt Sie tätig sind.

Es gibt keinen Partner für Antriebstechnik, der besser auf Ihre Lieferanforderungen eingeht und sich mehr für gleichbleibende Qualität einsetzt als Kollmorgen. Sind Sie bereit für Leistung ohne Einschränkungen? Sprechen Sie noch heute mit einem Kollmorgen-Experten, um einen Motor zu konfigurieren, der am besten zu Ihrer bestehenden Plattform passt. Lassen Sie uns das Potenzial Ihrer Maschine für die Herstellung von Lebensmitteln und Getränken entdecken.

Kontaktieren Sie uns

AKMA-Servomotoren

Der leichte AKMA-Servomotor ist für raue Umgebungen wie die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung konzipiert und zeichnet sich durch Leistung und Zuverlässigkeit aus.
Erfahren Sie Mehr

AKMH-Edelstahlbaureihe

Die AKMH-Baureihe wurde für die härtesten Reinigungsverfahren entwickelt. Die Kombination aus der IP69K-Konstruktion des AKMH und den korrosionsbeständigen Materialien ergibt einen Servomotor, deren Lebensdauer der Ihrer Maschine entspricht.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Kollmorgen Essentials-Servoantriebe bieten kosteneffiziente Servoleistung für Wasch- und Hygieneumgebungen

Kollmorgen Essentials-Servoantriebe bieten kosteneffiziente Servoleistung für Wasch- und Hygieneumgebungen  >

Der Kollmorgen Essentials™ Servo Drive in Kombination mit AKMA-Aluminiummotoren und AKMH-Edelstahlmotoren ermöglicht kosteneffiziente, leistungsstarke Bewegungen in Maschinen für Nassreinigung und Hygienebereiche.

Verbesserung der Leistung von Washdown-Motoren durch ein einheitliches, kostenoptimiertes Antriebssystem >

In diesem Webinar erfahren Sie, wie der Kollmorgen Essentials™ Servoantrieb (KED) in Kombination mit den Servomotoren AKMA aus eloxiertem Aluminium und AKMH aus Edelstahl – beide mit Schutzart IP69K – zuverlässige und leistungsstarke…

Langlebige Antriebssysteme mit einfacher Reinigung für die Lebensmittelverarbeitungs und -verpackungsindustrie >

Wie können Fragen der Verbrauchersicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit der Bereitstellung von leistungsstarken und kostengünstigen Maschinen vereinbart werden? Erfahren Sie mehr über die Konstruktion von einfach reinigbaren…

Sauber und produktiv – Höhere Lebensmittelsicherheit und bessere Zuverlässigkeit von Verpackungsanlagen  >

Sauber und produktiv – Höhere Lebensmittelsicherheit und bessere Zuverlässigkeit von Verpackungsanlagen: Erfahren Sie, wie Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung und -verpackung ohne Beschädigung der Antriebssysteme einer direkten Reinigung standhalten…
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

Der Unterschied zwischen Dauerleistung und Dauerbelastung >

Bei der richtigen Dimensionierung von AC-Servomotoren ist es wichtig, Missverständnisse zu vermeiden. Erfahren Sie die entscheidenden Fachbegriffe rund um die Dimensionierung, die zu einer sicheren und zuverlässigen Betriebsweise führen.

Agrarbetrieb statt Fabrikanlage: Servomotortechnik von Kollmorgen für die Landwirtschaft >

Da intelligente Automatisierungslösungen die Produktivität landwirtschaftlicher Betriebe immer weiter steigern, benötigen Landwirtinnen und Landwirte leistungsstarke und präzise Motoren, um eine Vielzahl anspruchsvoller Aufgaben souverän zu meistern.…

Kollmorgen stellt den AKMA-Servomotor vor, der die Anforderungen von Anwendungen mit mittlerer bis starker Washdown-Belastung erfüllt >

Das Unternehmen erweitert sein hoch angesehenes AKMTM-Servomotor-Portfolio um einen neuen Hochleistungs-Servomotor, der sich durch Langlebigkeit, Reinigungsfähigkeit und Vielseitigkeit auszeichnet
AKMA-Servomotoren bei Wash-Down-Anwendungen

AKMA-Leichtbaumotoren sorgen in rauen Umgebungen für Leistung und Zuverlässigkeit >

Erfahren Sie, wie die AKMA-Leichtbaumotoren von Kollmorgen bei mittleren bis schweren Wash-Down-Anwendungen für Widerstandsfähigkeit, Reinigbarkeit und hohe Leistung sorgen.
Sleeger Erfolgsgeschichte

Lebensmittelverarbeitungsmachinen erfüllen die hygienischen Anforderungen >

Ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Schneide-, Bestückungs- und Verpackungsmaschinen spezialisiert hat, wandte sich an Kollmorgen, um einen innovativen Motor zu entwickeln. Sehen Sie, wie der AKMH-Motor die strengsten hygienischen…