Skip to main content
AC7 und DC 7, Kollmorgen AMS

AC7- und DC7-Motorsteuerungen

Die AC7- und DC7-Motorsteuerungen sind für Fahrzeugentwickler konzipiert, die mehr erwarten – von der Regelgenauigkeit bis zur robusten Zuverlässigkeit. Sowohl AC7- als auch DC7-Motorsteuerungen bieten integrierte Drehzahl- und Positionsregler, die eine präzise Steuerung von Lenkung und Antrieb gewährleisten. Dies ermöglicht fahrerlosen Fahrzeugen das sichere und effiziente Navigieren von anspruchsvollen Umgebungen.

Kontakt AC7-Datenblatt DC7-Datenblatt

Global
Produkt weltweit erhältlich

Merkmale

Kollmorgen bietet ein breites Sortiment an leistungsfähigen und flexiblen Motorsteuerungen für alle Arten von fahrerlosen Fahrzeugen und autonomen, mobilen Robotern. Die AC7- und DC7-Motorsteuerungen nutzen integrierte Drehzahl- und Positionsregler, die sich bestens für die Steuerung von Lenkung und Traktion von fahrerlosen Fahrzeugen und autonomen, mobilen Robotern eignen.

DC7-Merkmale

  • Die auf moderner DC-Steuerungstechnologie basierende DC7-Reihe liefert optimierte Leistung und Betriebseffizienz über eine umfangreiche Auswahl an Ausgangsspannungen hinweg.
  • Speziell für den Einsatz in fahrerlosen Fahrzeugen und autonomen, mobilen Robotern entwickelt. Das robuste System (IP65) bietet Schutz gegen Staub, Wasser und physische Beschädigung.
  • Integrierte Montageflansche sowie ein integrierter Stecker gewährleisten einen einfachen Einbau und zuverlässigen Betrieb.
  • Eine direkte Schnittstelle für die Motorsteuerungen und andere Kollmorgen Fahrzeugprodukten kann leicht über den CAN-Bus eingerichtet werden.
  • Allgemeine E/A sind für die Anwendungsnutzung verfügbar.
  • Motorsteuerungen mit vier Quadranten können Beschleunigung und Verlangsamung in beiden Richtungen mit hoher Präzision steuern.
  • Digitale Ausgänge haben eine integrierte Freilaufdiode.
  • Digitale Ausgänge haben eine integrierte Strom- und Spannungssteuerung.
  • Regeneratives Bremsen.
  • Feedbackschnittstelle für Inkrementalgeber.

AC7-Merkmale

  • Die auf moderner AC-Steuerungstechnologie basierende AC7-Reihe liefert optimierte Leistung und Betriebseffizienz über eine umfangreiche Auswahl an Ausgangsspannungen hinweg.
  • Speziell für den Einsatz in fahrerlosen Fahrzeugen und autonomen, mobilen Robotern entwickelt. Das robuste System (IP65) bietet Schutz gegen Staub, Wasser und physische Beschädigung.
  • Integrierte Montageflansche sowie ein integrierter Stecker gewährleisten einen einfachen Einbau und zuverlässigen Betrieb.
  • Eine direkte Schnittstelle für die Motorsteuerungen und andere Kollmorgen Fahrzeugprodukten kann leicht über den CAN-Bus eingerichtet werden.
  • Allgemeine E/A sind für die Anwendungsnutzung verfügbar.
  • Digitale Ausgänge haben eine integrierte Freilaufdiode.
  • Digitale Ausgänge haben eine integrierte Strom- und Spannungssteuerung.
  • Regeneratives Bremsen.
  • Unterstützung für Autotuning.
  • Feedbackschnittstelle für Inkrementalgeber.

Technische Daten

 AC7DC7
Betriebsspannungsbereich24–48 VDC24–48 VDC
Min./Max. Versorgungsspannung16,8/62 VDC16,8/62 VDC
MotortypenInduktion ACPermanentmagnet-Gleichstrommotoren
KommunikationCANopenCANopen
SteckverbinderAMPSEAL 35-poliger Stecker (TE 776164-1)AMPSEAL 35-poliger Stecker (TE 776164-1)
FeedbackschnittstelleZweikanaliger Digitalencoder 332 -160 Impulse/Umdrehung (max. 20 kHz)Zweikanaliger Gegentakt-Inkrementalgeber (max. 20 kHz)
Sensorversorgung1 x 5 V (max. 75 mA)
1 x 12 V (max. 75 mA)
1 x 5 V (max. 75 mA)
1 x 12 V (max. 75 mA)
MotortemperatursensorKTY84-130, PT-1000KTY84-130, PT-1000

AC7-Datenblatt herunterladen DC7-Datenblatt herunterladen

Partner-Netzwerk

Produkte, die zu NDC Solutions von Kollmorgen gehören, sind exklusiv über das Partner-Netzwerk verfügbar. Bereits ein Kunde von Kollmorgen? Wenn Sie weitere Informationen zu den Gen7-Motorsteuerungen wünschen oder eine Frage haben, wenden Sie sich an den Vertrieb von Kollmorgen.

Sie möchten ein Kunde von Kollmorgen werden? Kontakt

Media & Downloads

Title Language Date Share URL
AC7 Datasheet English Share URLview
Cirrus Datasheet English Share URLview
CVC700 Vehicle Controller Brochure English Share URLview
CVC700HW Datasheet English Share URLview
CVC700SW Datasheet English Share URLview
DC7 Datasheet English Share URLview
Kollmorgen AGV - Timeline English Share URLview
LS2000 Datasheet English Share URLview
LS2000 Navigation Sensor Brochure English Share URLview
MCD8 and MCD8 HS Datasheet English Share URLview
NDC 8 Visualizer Datasheet English Share URLview
NDC Flex Datasheet English Share URLview
NDC Layout Assistant Datasheet English Share URLview
OPT X2 Pro 7 Datasheet English Share URLview
System Manager NG Datasheet English Share URLview
The Kollmorgen NDC Partner Program English Share URLview
U-Zone Datasheet English Share URLview
Vehicle Automation Brochure English Share URLview

Effiziente Logistik für die Automobilproduktion

Die Prozesse in der Automobilfertigung erfordern eine hohe Präzision. Fahrerlose Transportsysteme (FTS) sorgen für einen zuverlässigen Materialfluss, reduzieren Ausfallzeiten und steigern die Effizienz – sie unterstützen die Just-in-Time-Produktion und verbessern gleichzeitig Genauigkeit und Gesamtleistung.
Erfahren Sie Mehr

NDC Layout Assistent

Der NDC Layout Assistant ist eine benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie sofortiges Feedback zu Ihrem Layout-Entwurf erhalten, noch bevor Sie eine Simulation im NDC8-System durchführen.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr