2G Motion System
Mehr Leistung und höhere Zuverlässigkeit
Kollmorgen präsentiert die Antriebstechnik der nächsten Generation für anspruchsvollere Maschinen, die mehr Leistung und eine zuverlässigere Technik bieten. Das Kollmorgen 2G Motion System nutzt das vereinte Leistungspotenzial unserer AKM2G Servomotoren und der perfekt abgestimmten AKD2G Antriebe, die eine einzigartige Leistungsdichte und Steuerung bieten. Das Ergebnis ist ein deutlich höheres Drehmoment, ein verbessertes Ansprechverhalten und SafeMotion-Funktionen in einer kompakten Bauform, die eine einfache Installation bei umfassender Flexibilität bietet.
Für bestehende Maschinen ist das Kollmorgen 2G Motion System der einfache, kostengünstige Upgrade-Pfad für maximale Leistung und Performance. Für neue Designs setzt es neue Maßstäbe. Die einzigartige Leistung vereinfacht die Konstruktion und Entwicklung leichterer, kompakterer, effizienterer und effektiverer Maschinen.


Anspruchsvollere Maschinen
Entwerfen Sie Ihre innovative Maschine und bringen Sie sie schneller auf den Markt – in dem Wissen, dass Sie auf optimierte Antriebstechnik zählen können. Das 2G Motion System bietet Antriebe, Motoren und Kabel, die für maximale Leistung perfekt ineinandergreifen, ohne Kompromisse und Überdimensionierung.
- AKM2G Motoren bieten ein durchschnittlich um 30 % höheres Drehmoment als die Vorgängerversionen ohne Änderungen bei der Baugröße oder Montage. In Kombination mit kompakten Antrieben sparen sie wertvollen Platz im Schaltschrank, während sie umfassendere Systeminformationen liefern sowie unübertroffene Abstimmungs- und Steuerungsfunktionen bieten.
- Unsere AKD2G Verstärker mit zwei Achsen verfügen über die doppelte Leistungsdichte und alle Antriebe umfassen Ein- und Ausgänge, die ohne zusätzlichen Platzbedarf im Gehäuse erweitert werden können.
- AKD2G Integrated SafeMotion Optionen und sichere Eingänge unterstützen die Entwicklung fortschrittlicher Funktionen zur Steigerung der Bedienersicherheit und Produktivität. Die AKM2G Reihe bietet eine Auswahl von Optionen für funktionale Sicherheit, um Ihr Design zu vervollständigen.
Das 2G Motion System von Kollmorgen ist auf maximale Leistung optimiert.
Weitere InformationenLeistungsstärker
Das Kollmorgen 2G Motion System bietet maximale Leistung als Option für den direkten Austausch, bei minimaler oder sogar ohne Änderungen am bestehenden Maschinendesign.
- Unsere Motoren sind in zahlreichen Bauform/Baulänge-Kombinationen und elektrischen Konfigurationen erhältlich. Das Kollmorgen 2G Motion System bietet die erforderliche Flexibilität und Leistung, um produktivere Maschinen mit fortschrittlichen SafeMotion-Funktionen in einer kompakten Bauform zu bauen – ohne Kompromisse.
- Zuverlässige Leistung sicherzustellen, erfordert mehr als einen einfachen Produktkatalog. Kollmorgen Co-Engineering bedeutet, dass Sie die perfekte Lösung für Ihre Applikation erhalten, ohne Ihre Maschine überarbeiten oder neu konzipieren zu müssen.
- Mit Kollmorgen verfügen Sie über einen Lieferanten, den Sie jederzeit ansprechen können. Bei uns sprechen Sie direkt mit den Ingenieuren, die die Elemente des Antriebssystems entworfen haben.
Verbessern Sie die Leistung Ihrer Maschinen ohne aufwendige Überarbeitung.
Erfahren Sie mehr

Zuverlässigere Auslegung
Entwerfen Sie Ihre Maschine mit der Gewissheit, dass sie Ihre höchsten Erwartungen hinsichtlich der Antriebsleistung, Präzision und SafeMotion-Funktionen erfüllt.
- Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, erfolgreiche Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit.
- Mit unserem weltweiten Netzwerk von Fertigungsstätten, Entwicklungs- und Kundendienstzentren gewährleisten wir stets eine zuverlässige Beschaffung, Projektierung und Unterstützung. Damit können Sie sich auf maximale Leistung und Zuverlässigkeit verlassen, um Ihre Maschinen erfolgreich zu entwerfen, zu bauen und auf den Markt zu bringen.
- Über das 2G Motion System aus Motoren, Kabeln und Antrieben hinaus bietet Kollmorgen perfekt abgestimmtes Zubehör wie Filter, Drosseln, HMIs und vieles mehr. Indem Sie sich für Kollmorgen entscheiden, können Sie sicherstellen, dass alle Komponenten perfekt ineinandergreifen, um ein ideales Antriebssystem zu bilden.
AKD2G Servoverstärker
AKD2G beruht auf der reichen Erfahrung der Baureihe AKD und ist unsere neueste Servoantriebstechnik mit folgenden Merkmalen:
- Zweiachsentechnologie für zusätzliche Platzeinsparungen
- Eingebaute funktionale Sicherheitsoptionen über SafeMotion Monitor (einschließlich FSoE)
- Farbgrafikanzeige
- Optimiert für die Leistungsversorgung und Rückführung über ein einzelnes Kabel
AKM2G Servomotor
Der AKM2G ist die neueste Weiterentwicklung der AKM Motorfamilie. Sie bieten ein deutlich höheres Drehmoment bei gleicher Baugröße, wodurch OEMs erhebliche Leistungsverbesserungen erzielen können, ohne die Motorbefestigung zu verändern oder mehr Bauraum in der Maschine zu benötigen.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.