Skip to main content
Wechselstrom-Synchronmotoren der Baureihe SN3/SN4

Wechselstrom-Synchronmotoren der Baureihe SN3/SN4

Die leistungsstarken Wechselstrom-Synchronmotoren der Baureihen SN3/SN4 sind in den NEMA-Baugrößen 34 und 42 (90 und 110 mm) erhältlich. Widerstands-Kondensator-Sätze sind ebenfalls erhältlich. Diese Motoren werden wirtschaftlich mit Standardwechselspannung betrieben; die Synchrongeschwindigkeit ist abhängig von der Netzfrequenz.

Global
Eingeschränkte Verfügbarkeit außerhalb von Nordamerika

Merkmale

  • SN3-Modelle: NEMA-Baugröße 34 (90 mm), drei Baulängen mit Nenndrehmomenten von 198 bis 636 Nm
  • SN4-Modelle: NEMA-Baugröße 42 (110 mm), drei Baulängen mit Nenndrehmomenten von 500 bis 1059 Nm
  • Alle Modelle sind optional mit freien Anschlüssen, Klemmenkasten, Steckverbinder und Wellenverlängerung erhältlich.
  • Motordrehzahl 72 U/min (bei 60 Hz Spannung)
  • Konstante Drehzahl, die keinen lastabhängigen Schwankungen unterworfen ist
  • Wechselstromversionen mit 120 Volt
  • Schnelles Starten, Stoppen oder Umkehren
  • Dauerhaftes Anhalten bei Überlastung ohne Überhitzung möglich
  • Zu den Standardanschlüssen gehören Kabel, Klemmenkasten, MS-Stecker und Rückwand

Spezifikationen

SN3- und SN4-Serie

120 Volt, 60 Hz, einphasig, 72 U/min
Wellenbelastung Phasenverschiebungs-komponenten
Modell (1) Nenndrehmoment (2,3) Trägheitsmoment der Last (2,3) Rotorträgheitsmoment Max. Kippmoment Strom bei 80 % des Kippmoments Gewicht Max. Radialkraft (4) Max. Axialkraft (4) Widerstand Kondensator (370 V AC)
Nm (oz-in) kg-cm2(oz-in-s2) kg-cm2(oz-in-s2) Nm (oz-in) Aeff/Phase lb (kg) lb lb Ohm Watt µF
SN31H 1,98 (280) 14,8 (0,21) 1,4 (0,0202) 2,9 (410) 0,38 5,0 (2,27) 65 305 200 50 6,0
SN32H 3,39 (480) 20,5 (0,29) 2,7 (0,038) 4,87 (690) 0,47 8,4 (3,81) 65 305 200 50 10,0
SN33H 4,87 (690) 37,4 (0,53) 4,0 (0,0567) 7,17 (1015) 0,78 11,9 (5,39) 110 305 100 100 10,0
SN34H 6,36 (900) 37,4 (0,53) 5,3 (0,075) 10,73 (1520) 1,43 15,1 (6,84) 110 305 50 100 17,5
SN41H 5,05 (715) 28,2 (0,40) 5,5 (0,0783) 7,38 (1045) 0,8 11 (4,98) 125 404 100 100 12,5
SN42H 8,47 (1200) 57,9 (0,82) 10,9 (0,1546) 11,16 (1580) 1,19 18,4 (8,34) 110 404 75 100 20,0
SN43H 10,59 (1500) 64,9 (0,92) 16,2 (0,2293) 14,12 (2000) 1,5 25,7 (11,64) 110 404 50 100 20,0

 

120 Volt, 50 Hz, einphasig, 60 U/min
Wellenbelastung Phasenverschiebungs-komponenten
Modell (1) Nenndrehmoment (2,3) Trägheitsmoment der Last (2,3) Rotorträgheitsmoment Max. Kippmoment Strom bei 80 % des Kippmoments Gewicht Max. Radialkraft (4) Max. Axialkraft (4) Widerstand Kondensator (370 V AC)
Nm (oz-in) kg-cm2(oz-in-s2) kg-cm2(oz-in-s2) Nm (oz-in) Aeff/Phase lb (kg) lb lb Ohm Watt µF
SN31H 2,64 (375) 20,5 (0,29) 1,4 (0,0202) 3,46 (490) 0,34 5,0 (2,27) 65 305 150 25 2,0
SN32H 4,24 (600) 36,7 (0,52) 2,7 (0,038) 6,14 (870) 0,64 8,4 (3,81) 65 305 100 50 4,0
SN33H 5,65 (800) 42,3 (0,60) 4,0 (0,0567) 7,91 (1120) 0,67 11,9 (5,39) 110 305 100 50 4,0
SN34H 6,99 (990) 37,4 (0,53) 5,3 (0,075) 11,05 (1565) 1,1 15,1 (6,84) 110 305 75 100 6,5
SN41H 4,94 (700) 37,4 (0,53) 5,5 (0,0783) 7,49 (1060) 0,71 11 (4,98) 125 404 100 50 4,0
SN42H 7,22 (1020) 81,9 (1,16) 10,9 (0,1546) 11,12 (1575) 0,93 18,4 (8,34) 110 404 100 100 6,5
SN43H 10,17 (1440) 91,8 (1,30) 16,2 (0,2293) 14,12 (2000) 1,6 25,7 (11,64) 110 404 50 225 10,5
  1. Die vollständige Nomenklatur ist im Dokument „SN3/SN4 Synchronmotoren – Datenblätter und Diagramme“ im Abschnitt Medien und Downloads zu finden.
  2. Die Werte für Nenndrehmoment und Trägheitsmoment sind Maximalwerte. Das Nenndrehmoment entspricht der Kombination aus Lastmoment und Reibungsmoment. Das Nennträgheitsmoment ergibt sich aus der Kombination des Lastträgheitsmoments und des Rotorträgheitsmoments des Motors.
  3. Nenndrehmoment und Nennträgheitsmoment gelten für Wiederanlaufbedingungen mit einer steifen Kupplung von mindestens 0,3 Bogensekunden/oz-in.
  4. Tabellen zur Lebensdauer der Wellen und Lagerfestigkeit sind im Dokument „SN3/SN4 Synchronmotoren – Datenblätter und Diagramme“ im Abschnitt Medien und Downloads zu finden.

Media & Downloads

Title Language Date Share URL
Kollmorgen Full-line Catalog English Share URLview
Kollmorgen SN Synchronous Motor Catalog English Share URLview

Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.

Title File Language Date Share URL
EU Declaration of Conformity PowerPac K-N-SN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20EU%20Declaration%20of%20Conformity%20PowerPac%20K-N-SN.pdf

Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.

Title File Language Date Share URL
Superior Synchronous Connection Diagrams EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Superior-Synchronous-Connection-Diagrams_en_US.pdf

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr