Skip to main content
 
Kollmorgen Assorted Motors

So gehen Sie vor:

Finden Sie mit unserem selbstständig nutzbaren Motorauswahl-Tool den richtigen Motor für Ihre Anwendung.

Weitere Informationen

 

Schrittmotoren teilen jede einzelne volle Umdrehung in eine Reihe von gleichgroßen Schritten auf. Diese 2-phasigen, bürstenlosen Gleichstrommotoren bieten eine schnelle, präzise Positionierung der Last sowie ein herausragendes Haltemoment bei jedem dieser inkrementellen Schritte. Jeder Schritt entspricht dabei 1,8°, sodass pro Umdrehung insgesamt 200 Schritte stattfinden. Mithilfe von Mikroschrittantrieben lässt sich jeder 1,8°-Schritt in noch kleinere Schritte unterteilen, wodurch eine Servo-ähnliche Positionierung erreicht werden kann, ohne komplizierte Rückführsysteme oder ein System mit geschlossenem Regelkreis zu erfordern.

Umfassende Produktreihe

Die Schrittmotoren von Kollmorgen werden in verschiedenen Anwendungen verwendet, die von lebensrettender Medizintechnik über Fertigungslinien mit hohem Durchsatz bis hin zu explosionsgefährdeten Umgebungen in der Öl- und Gasproduktion reichen. Wir haben unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Gestaltung von Schrittmotoren genutzt, um eine breite Palette an Motorreihen für die verschiedenen Bedürfnisse von OEMs in praktisch jeder antriebsabhängigen Branche zu entwickeln, unabhängig davon, ob die Anwendung ein hohes Nutzen-Kosten-Verhältnis, herausragende Leistung in extremen Umgebungen oder spezialisierte Funktionen und eine spezifische Passform erfordern.

Höchste Leistung

Schrittmotoren verlieren stets nutzbares Drehmoment, wenn sich die Betriebsdrehzahl erhöht. Dieser Drehmomentverlust lässt sich leider nicht vermeiden. Kollmorgen schafft es jedoch, den Drehmomentverlust durch die überlegene Optimierung des elektromagnetischen Designs zu minimieren. Zahlreiche Schrittmotorreihen bieten zudem erweiterte Technologie. Erweiterte Motoren beinhalten Seltene-Erde-Magnete im Stator des Motors, die zu einer Erhöhung der Drehzahl um bis zu 25 % im gesamten Drehzahlbereich führen.

Dank der unübertroffenen Fachkenntnisse über Antriebe kann Sie Kollmorgen dabei unterstützen, höhere Geschwindigkeiten zu erreichen, während Ihnen stets ausreichend Drehmoment zur Verfügung steht. Auf diese Weise erhalten Sie Maschinen, die kleiner, schneller, energieeffizienter und preisgünstiger zu bauen und zu betreiben sind. All dies sind messbare Wettbewerbsvorteile gegenüber Maschinen mit herkömmlichen Motoren.

In Kooperation entwickelte Modifikationen und kundenspezifische Prototypen

Kollmorgen bietet eine immense Auswahl an standardmäßigen Größen, Konstruktionen, Wicklungen und Optionen, einschließlich kundenspezifischer Steigungen, Wellen und Steckern sowie tausender Standardmodifikationen, damit Sie die perfekt passende Lösung für Ihre Anwendung wählen können.

Außerdem können wir mit Ihnen zusammen Funktionen und Merkmale entwickeln, wie Wellen- und Dichtungsanpassungen, spezielle Wicklungen, anwendungsspezifische Kabel und Stecker, integrierte Encoder und mehr. Aufgrund unserer raschen Prototypenerstellung, der optimierten Fertigung und der globalen Zulieferung können wir Ihnen vollständig kundenspezifische Lösungen liefern und das mit minimaler zusätzlicher Vorlaufzeit und Investition.

Bewährte Zuverlässigkeit und Unterstützung

Die in den USA hergestellten Hybrid-Schrittmotoren verfügen über große Lager, Hochspannungsisolierung, große Rotordurchmesser, enge Luftspalttoleranzen sowie Hochenergiemagneten und - wicklungen, die kein anderer Hersteller anbietet. Diese robusten Designmerkmale haben sich wieder und wieder in der Praxis bewährt und gewährleisten eine lange, zuverlässige Lebensdauer, auf die wir eine zweijährige Garantie gewähren.

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, können Sie sich stets auf unser Self-Service-Design und unser Tool zur Produktauswahl verlassen und auf die fachliche Kommunikation von Ingenieur zu Ingenieur, das Design, die Herstellung und die Unterstützung des Produkts in Ihrer Region vertrauen.

PMX-Serie Bild mittel

PMX Schrittmotor >

Die Schrittmotoren der PMX-Serie bieten unübertroffene Flexibilität durch eine breite Palette an Standard- sowie kundenspezifischen Optionen. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch herausragende Leistung zu niedrigen Kosten und maximaler Zuverlässigkeit dank der Antriebsexpertise und Verarbeitungsqualität von Kollmorgen aus.

High TorquePOWERMAX II® Schrittmotoren der Baureihe M und P – Kollmorgen

POWERMAX Baureihe M und P >

Die POWERMAX II Serien M und P bestehen aus Schrittmotoren der Baugröße NEMA 23 mit achteckigem Gehäuse, die mit halber, einfacher und doppelter Rotorlänge verfügbar sind. Diese Einheiten bieten eine Vielzahl an Standardoptionen sowie durch Co-Engineering entwickelte Modifikationen, ohne Einbußen in Bezug auf Skalierbarkeit oder Lieferzeit.

POWERPAC® K und N - Hybridschrittmotor - Kollmorgen

POWERPAC Serie K und N >

Die POWERPAC-Serie umfasst robuste Hybrid-Schrittmotoren der Baugröße NEMA 34 und 42, die für einen sehr hohen Drehmoment konzipiert sind. Diese Einheiten sind mit Standardoptionen erhältlich und können in Zusammenarbeit modifiziert werden, um Sie an Ihre Anwendung anzupassen.

E & H - Schrittmotor - Kollmorgen

E&H-Hybridserie >

Diese hocheffizienten, verlustarmen Schrittmotoren mit konventionellem runden Rahmen gewährleisten ein niedrigeres Rotorträgheitsmoment und bieten höhere Beschleunigung im Vergleich zu anderen Motoren dieser Klasse. Sie sind in den NEMA-Baugrößen 34 und 42 erhältlich.
Schrittmotoren mit hohem Drehmoment

Schrittmotoren mit hohem Drehmoment >

Unsere Schrittmotoren der Serien T2, T, und KM bieten das höchste Drehmoment mit einer großen Auswahl an Baugrößen. Diese Motoren bieten eine leistungsstarke und kostengünstige Alternative zu pneumatischen, hydraulischen und Servomotorsystemen.
CT-Serie

CT-Serie >

Die Motoren der CT-Serie mit den Baugrößen Nema 17 und 23 verfügen über eine innovative Kühltechnologie, ein Magnetdesign für hohe Drehmomentausbeute, robuste Lager und hohe Spannungsfestigkeit. Diese Motoren unterstützen große Lasten und können mit allen Schrittmotortreibern verwendet werden.

MX-Serie für Ex-Bereiche >

Unsere MX-Systeme sind eine UL-explosionsschutz-zertifizierte Schrittmotorenreihe der Klasse 1, Division 1 und 2, Gruppe D und erfüllen somit die Anforderungen für den Einsatz in entsprechenden Gefahrenbereichen. Sie sind in den NEMA-Baugrößen 34 und 42 mit Haltemomenten von 1,27 bis 9,82 Nm erhältlich.

Gewartete Schrittmotoren von Kollmorgen

Abgekündigte Schrittmotoren >

Diese Schrittmotoren sind zwar nicht für neue Anwendungen verfügbar, doch Kollmorgen bietet auch weiterhin Ersatzmotoren und Support für bestehende Kunden an.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr