Skip to main content
blog | Gehäuselose Motoren für militärische Minenräum-UGVs: Leistung, Größe und Zuverlässigkeit |
|
2 Minuten Lesezeit

Unbemanntes Landfahrzeug (UGV) zur Minenräumung

Die Konstruktion kleiner, kettengetriebener unbemannter Landfahrzeuge (UGVs) für die Minenräumung ist eine einzigartige technische Herausforderung. Diese Roboter müssen eine kompakte Bauweise aufweisen, um unwegsames Gelände befahren zu können, leistungsstark sein, um schwere Detektionsgeräte zu handhaben, und unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig operieren.

Warum gehäuselose Motoren für UGVs zum Minenräumen?

Gehäuselose Motoren sind ideal für Verteidigungs- und Sicherheitsrobotik, da sie eine direkte Integration in die mechanische Struktur ermöglichen, das Gewicht reduzieren und es Konstrukteuren ermöglichen, die Grundfläche ihrer UGVs zu verringern. Bei kettengetriebenen UGVs können gehäuselose Motoren in das Antriebssystem oder die Aktuatorbaugruppen eingebettet werden. Dadurch ist ein flaches Design möglich, das die Gefährdung minimiert und gleichzeitig die Manövrierfähigkeit maximiert.

Drei wichtige Überlegungen zum Design:

1. Drehmomentdichte im Verhältnis zur Größe

Kettengetriebene UGVs benötigen ein hohes Drehmoment, um unebenes Gelände und Hindernisse zu überwinden, während sie gleichzeitig eine präzise Steuerung für Minenräumungsarbeiten gewährleisten. Gehäuselose Motoren folgen der D²L-Regel – das Drehmoment steigt quadratisch mit dem Durchmesser und linear mit der Länge.

Bei kompakten UGVs ist eine Vergrößerung des Durchmessers oft vorteilhafter als die Länge, da längere Motoren die Integration in flache Fahrgestellkonstruktionen erschweren. Größere Durchmesser können jedoch den Platz für Sensoren und Elektronik einschränken, was zu Kompromissen beim Platzbedarf führt.

Design-Tipp: Wählen Sie gehäuselose Motoren, die für die Erzeugung des erforderlichen Drehmoments bei kurzen axialen Längen optimiert sind. Ein kompaktes Design vereinfacht die Integration ohne Beeinträchtigung der Leistung.

2. Geschwindigkeit im Vergleich zum Drehmoment

UGVs zum Minenräumen benötigen eine kontrollierte Geschwindigkeit, um eine hohe Scan-Genauigkeit zu gewährleisten. Zugleich benötigen sie Drehmomentimpulse, um Steigungen zu erklimmen oder Zusatzgeräte zu ziehen. Oberschwingungs- oder Planetengetriebe können dabei helfen, diese Anforderungen auszugleichen, aber hohe Übersetzungsverhältnisse verringern die Geschwindigkeit.

Gehäuselose Motoren, die das Drehmoment bei höheren Drehzahlen aufrechterhalten können, sind unerlässlich, um eine Überdimensionierung des Motors und unnötiges Gewicht zu vermeiden. Dies gilt insbesondere angesichts der Tatsache, dass diese Systeme in der Regel mit niedrigeren Gleichstrom-Buspegeln betrieben werden, typischerweise 48 VDC.

Design-Tipp: Wählen Sie Motoren mit fortschrittlicher Wicklungstechnologie, die das Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich aufrechterhalten und somit überdimensionierte Konstruktionen überflüssig machen.

3. Temperatur im Vergleich zur Zuverlässigkeit

Der Betrieb in heißen Klimazonen oder unter Dauerlast kann die Temperaturen der Motorwicklungen über die sicheren Grenzwerte hinaus erhöhen. Übermäßige Hitze beeinträchtigt Schmiermittel, Sensoren und Elektronik – wichtige Komponenten für die Zuverlässigkeit von Minenräumgeräten. Motoren, die für einen geringeren Temperaturanstieg optimiert und mit integrierten Temperatursensoren ausgestattet sind, tragen dazu bei, Ausfälle zu verhindern.

Design-Tipp: Achten Sie auf gehäuselose Motoren, die für eine gleichbleibende Leistung über einen breiten Temperaturbereich ausgelegt sind und eine lange Lebensdauer von Getrieben und Elektronik gewährleisten.

Umwelt- und Sicherheitsfaktoren

Minenräumroboter sind häufig Staub, Feuchtigkeit, Stößen und Vibrationen ausgesetzt. Gehäuselose Motoren ermöglichen es Konstrukteuren, den Grad der Dichtungsintegration so zu gestalten, dass er den Missionsanforderungen entspricht.

Empfohlene Motoreigenschaften für UGVs zum Minenräumen

  • Kompakte axiale Länge bei hoher Drehmomentdichte
  • Großer Drehzahlbereich bei minimalem Drehmomentabfall
  • Integrierte thermische und Hall-Sensoren für das Feedback
  • Materialien und Design, die für raue Umgebungen geeignet sind
  • Kompatibilität mit handelsüblichen Getriebesystemen

Die richtige Wahl für Ihr UGV

Gehäuselose Motoren sind nicht nur eine Komponente – sie bestimmen die Agilität, Ausdauer und Sicherheit von UGVs für die Minenräumung. Durch die Priorisierung von Drehmomentdichte, Wärmemanagement und Umweltbeständigkeit können Konstrukteure Roboter entwickeln, die unter anspruchsvollsten Bedingungen zuverlässig arbeiten, ohne Kompromisse bei Größe oder Effizienz einzugehen.

Die Serien TBM, TBM2G und KBM von Kollmorgen sind Beispiele dafür, wie hohes Drehmoment mit kompakten, integrationsfreundlichen Formfaktoren einhergeht. Wenn Sie kettengetriebene UGVs für die Minenräumung oder andere landgebundene Anwendungen entwickeln, zeigen wir Ihnen gerne, wie wir Ihnen die entscheidende Leistung bieten können, die Sie für Ihre Mission benötigen. Unsere Experten für Antriebstechnik helfen Ihnen dabei, das richtige Gleichgewicht zwischen Leistung, Größe, Gewicht und Zuverlässigkeit zu finden.

Kontaktieren Sie uns

Gehäuselose Motoren

Entdecken Sie die gehäuselose Motorenreihe von Kollmorgen, die für eine einfache Integration in Ihre Anwendung entwickelt wurde und Ihnen mehr Leistung und Effizienz sowie zuverlässige Antriebslösungen bietet.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Taucher in der Tiefesee veranschaulicht die extremen Unterwasserbedingungen, die für die Tiefsee-Motortechnik relevant sind

Zuverlässige Antriebssteuerung in 4.000 Metern Tiefe: IKM und Kollmorgen fördern die Entwicklung von Motoren für den Tiefseeeinsatz >

Erfahren Sie, wie IKM und Kollmorgen gemeinsam ein Unterwassersystem der nächsten Generation entwickelt haben, das unter extremen Bedingungen in Tiefen von 4.000 Metern zuverlässig funktioniert.
Satelliten für die Raumfahrt

Entwicklung von Antriebssystemen für die Raumfahrt: Ein Leitfaden für mehr Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und einen garantierten Missionserfolg >

Vom Prototyp auf der Erde zum Missionserfolg – mit einem praktischen Leitfaden zur Bewertung weltraumtauglicher Motoren und zur Entwicklung von Bewegungssteuerungssystemen für Raumfahrzeuge.
Antriebe für artikulierte Roboterbewegungen

Optimierung von Antrieben für artikulierte Roboterbewegungen >

Warum die Leistung eines Roboterarm-Antriebs von mehr als nur der Wahl des Motors abhängt und wie man die Leistung auf Systemebene optimieren kann.
Roboterarm-Anwendung

Integration gehäuseloser BLDC-Motoren für die Robotik der nächsten Generation >

RobCo hat seine modulare Roboterplattform mit gehäuselosen TBM2G-Drehmomentmotoren für Robotergelenke erweitert, die bei kompakter Bauweise ein hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen bieten.
Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen

Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen >

Gehäuselose Motoren definieren neu, was im modernen Maschinenbau möglich ist. Durch die Kombination verschiedener rahmenloser Komponenten in einem einzigen Gehäuse erhalten diese Aktuatoren erhebliche Vorteile wie reduzierte Abmessungen, geringeres…
Deutsch
Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe

Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe >

HEBI Robotics steigert das Drehmoment und die Genauigkeit kompakter Antriebe für industrielle Inspektions- und Wartungsanwendungen mit gehäuselosen TBM2G-Servomotoren von Kollmorgen.
Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme in militärischen Landfahrzeugen

Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme in militärischen Landfahrzeugen >

Bei der Konstruktion von Antriebssystemen für große militärische Landfahrzeuge ist es wichtig, zwischen Technologie und Topologie zu unterscheiden. Die Topologie ist die übergeordnete Architektur, die festlegt, wie diese Komponenten innerhalb Ihres…
Antriebsdesign für gepanzerte Kampffahrzeuge der nächsten Generation

Antriebsdesign für gepanzerte Kampffahrzeuge der nächsten Generation >

Erfahren Sie, welche Aspekte bei der Entwicklung von gepanzerten Kampffahrzeugen der nächsten Generation zu berücksichtigen sind – von elektromechanischen Bewegungsarchitekturen bis hin zur einsatzkritischen Leistung.
Technologie vs. Topologie: Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme

Technologie vs. Topologie: Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme >

Erfahren Sie, wie Sie die richtige Antriebssystemtopologie für Ihre Landfahrzeugplattform auswählen und mit Kollmorgen vom Konzept zum Erfolg im Kampfeinsatz gelangen.