D und DH mit Gehäuse
Kollmorgen Rotationsmotoren mit Direktantrieb (DDR) und Gehäuse bieten hohe Leistung und vollständige Wartungsfreiheit in einer Präzisions-Servolösung. Dank ihres großen Durchmessers, ihrer kurzen Länge und ihrer hohen Anzahl an Magnetpole verfügen die Motoren über eine ausgezeichnete Drehmomentdichte. Dadurch machen sie Getriebe, Steuerriemen und andere Komponenten für die Kraftübertragung überflüssig. Bei Bedarf entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam eine passende Lösung für Ihre Anwendung.
Merkmale
Merkmale
- D Serie: 240-VAC-Netzsstrom
- DH Serie: 400/480-VAC-Netzsstrom
- 5,3 bis 115 Nm (3,9 bis 85 lb-ft) Dauerdrehmoment für vielfältige Anwendungsanforderungen
- Drehzahlen von bis zu 800 U/min erfüllen die Anforderungen der meisten Anwendungen mit hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl.
- Das hochauflösende Sinus-Encoder-Feedback ermöglicht eine ausgezeichnete Präzision sowie eine Wiederholgenauigkeit von unter einer Bogensekunde.
- Ein optionales, robustes Resolver-Feedback für mehrere Drehzahlen gewährleistet den zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen, in denen eine hohe Belastbarkeit und Robustheit der Komponenten erforderlich ist.
- IP65- und IP67-Wellenabdichtungen schützen vor dem Eindringen von Staub und Wasserstrahlen.
- Übertemperaturschutz durch eingebauten Thermistor
- CE-Zertifizierung und UL-Zulassung für weltweiten Einsatz
Vorteile
- Bietet programmierbare Funktionen für Indexierungssysteme, die den Durchsatz und die Präzision konventioneller mechanischer und Reluktanz-Technologien bei Weitem übertreffen.
- Durch die direkte Kopplung an die Last entfallen Spiel und Nachgiebigkeit. Das wiederum hat den Vorteil, dass weder Wartung noch der eventuelle Austausch von Getrieben, Riemen oder Scheiben notwendig ist.
- Durch das Eliminieren des Spiels und die Verbesserung der Kompatibilität wird das Ansprechverhalten des Systems optimiert.
- Wegfall von Kupplungen und damit verringerte Maschinengröße.
- Die Ausführung mit Einzel- und Doppellager verringert die statische Reibung.
Spezifikationen
240-Volt-Systeme
| AKD Servoverstärker | Leistung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | Dauerdrehmoment1 | Spitzendrehmoment | Höchstgeschwindigkeit | |||
| Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | U/min | ||||
| D061 | x | 5,3 | 3,9 | 16,9 | 12,5 | 500 | ||
| D062 | x | 9,8 | 7,2 | 33,5 | 24,7 | 500 | ||
| D063 | x | 17,7 | 13,1 | 64,4 | 47,5 | 500 | ||
| D081 | x | 15,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
| D082 | x | 25,9 | 19,1 | 92,2 | 68,0 | 300 | ||
| D083 | x | 50,4 | 37,2 | 160 | 118 | 250 | ||
| D101 | x | 34,6 | 25,5 | 129 | 95,0 | 300 | ||
| D102 | x | 63,4 | 46,7 | 277 | 167 | 200 | ||
| D103 | x | 115 | 85,0 | 501 | 370 | 120 | ||
400/480-Volt-Systeme
| AKD Servoverstärker | Leistung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | Dauerdrehmoment1 | Spitzendrehmoment | Höchstgeschwindigkeit | |||
| Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | U/min | ||||
| DH061 | x | 5,3 | 3,9 | 16,9 | 12,5 | 800 | ||
| DH062 | x | 9,8 | 7,2 | 33,5 | 24,7 | 800 | ||
| DH063 | x | 17,7 | 13,1 | 64,4 | 47,5 | 800 | ||
| DH081 | x | 15,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
| DH082 | x | 25,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
| DH083 | x | 50,4 | 37,2 | 160 | 118 | 500 | ||
| DH101 | x | 34,6 | 25,5 | 129 | 95,0 | 300 | ||
| DH102 | x | 63,4 | 46,7 | 277 | 167 | 300 | ||
| DH103 | x | 115 | 85,0 | 501 | 370 | 250 | ||
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| DDR Indexer Presentation.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DDR_Indexer_Presentation.zip |
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
| Kollmorgen Housed DDR Motors Catalog | English | Share URLview |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| Housed D&DH UL Certification | English | |
Share URL http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=PRHZ2.E136406&ccnshorttitle=Servo+and+Stepper+Motors+-+Component&objid=1080552628&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1079907253&sequence=1 |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline D-DH | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-Goldline-D-DH.pdf |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.