AKMA-Servomotoren
Der leichte AKMA-Servomotor wurde für raue Umgebungen wie die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung oder Anwendungen mit wechselnden Witterungsbedingungen entwickelt und bietet die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen. Diese robusten Motoren verfügen über eine kostengünstige, eloxierte Aluminiumbeschichtung und einen Formfaktor, der Ihre speziellen Anforderungen in mittelschweren und schweren Washdown-Umgebungen erfüllt. Unsere AKMA-Motoren zeichnen sich durch Widerstandsfähigkeit, Reinigungsmöglichkeiten und Vielseitigkeit aus und sind für Leistung gebaut.
Widerstandsfähiges Design
AKMA-Motoren sind auf Leistung und Langlebigkeit in rauen Washdown-Umgebungen und unsicheren Außenbedingungen ausgelegt.
Die unübertroffene Widerstandsfähigkeit beginnt mit der gehärteten, eloxierten Aluminiumbeschichtung der Motoren, die eine hohe chemische Beständigkeit in einem weiten pH-Bereich bietet, sodass sie den üblichen Reinigungsmitteln in Washdown-Anwendungen standhalten. Sie werden Folgendes feststellen:
- Die Beschichtung ist weniger anfällig für Kratzer, Dellen und absplitternden Lack als herkömmliche Beschichtungen.
- Die Edelstahlwelle mit Chromoxideinlage maximiert die Lebensdauer der Wellendichtung
- Das belüftete Design und die „einteilige“ Gehäusekonstruktion machen den O-Ring überflüssig und verringern das Risiko des Eindringens von Wasser


Reinigungstaugliches Design
AKMA-Motoren sind auf Leistung und Langlebigkeit in rauen Washdown-Umgebungen und unsicheren Außenbedingungen ausgelegt.
Sowohl in Kontaktzonen mit Lebensmitteln und Getränken als auch in einem trockenen Umfeld verfügen die AKMA-Motoren über wichtige Designelemente für eine effektivere Reinigung:
- Die glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung in Umgebungen, in denen Sauberkeit unerlässlich ist
- Das runde Gehäuse verhindert die Ansammlung von Verunreinigungen und Flüssigkeitsrückständen.
- Die Dichtheitsklasse IP69K ermöglicht höhere Druckeinwirkung bei Lebensmittelanwendungen
Für leichte Vielseitigkeit gebaut
Durch ihr geringes Gewicht sind AKMA-Motoren einfach zu installieren und zu warten, während ihre hohe Drehmomentdichte bei geringerer Größe die Leistung bei anspruchsvollen Anwendungen verbessert:
- Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
- Pharmazeutische und medizinische Labore
- Radarstationen und Antennenpositionierer

SFD-M
Dank des integrierten SFD-M, das ein Multiturn-Absolut-Feedback liefert, können Kunden eine Positioniergenauigkeit erwarten, die mit der von Hiperface® oder EnDat® vergleichbar ist – ganz ohne zusätzliche Kosten.
- Singleturn-Auflösung von 24 Bit und Multiturn-Auflösung von 16 Bit
- Die Energy-Harvesting-Technologie macht Batterie-Backup-Kabel überflüssig und verhindert so kostspielige Ausfälle aufgrund ungeplanter Stillstände infolge eines Batterieausfalls. Die absoluten Positionsdaten bleiben auch bei ausgeschaltetem System, bei einem Stromausfall oder einer Abschaltung erhalten.
- Ein integrierter Speicher ermöglicht eine Plug-and-Play-Parametrierung des Motors mit kompatiblen Kollmorgen-Antrieben für eine schnellere Einrichtung und Inbetriebnahme.
Merkmale
- Vier Baugrößen für eine Vielzahl von Maschinenkonstruktionen
- Entwickelt für ein kontinuierliches Drehmoment von 0,5 Nm bis 14,5 Nm mit einem Spitzendrehmoment von 1,4 Nm bis 38 Nm
- Plug & Play-kompatibel mit Steuerelementen und Antrieben von Kollmorgen
- Entspricht folgenden Normen und Richtlinien: UL, CE, RoHS und UKCA
- 316L Edelstahlwelle
- Der Edelstahl-Hybridstecker mit integrierter Viton-Dichtung unterstützt eine einzelne Kabelverbindung zum Servoantrieb.
- Zu den Feedbacksystemen gehören Singleturn-/Multiturn-Smart-Feedback-Geräte (SFD3/SFD-M), Hiperface DSL (FS) und EnDat 2.2 (FS)
Spezifikationen
| AKMA2x | AKMA3x | AKMA4x | AKMA5x | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Zch. | Dim | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dauermoment | Tc | Nm | 0,45 | 0,82 | 1,13 | 1,36 | 1,18 | 2,05 | 2,84 | 1,89 | 3,39 | 4,63 | 5,63 | 4,62 | 8,20 | 10,9 | 13,4 |
| Nenndrehzahl | Nrtd | U/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Rotorträgheitsmoment | Jr | kg·cm2 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,59 | 0,85 | 0,81 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3.4 | 6,2 | 9,1 | 12,0 |
* Die dargestellten Werte sind typisch für das jeweilige Modell. Detaillierte Informationen erhalten Sie über unseren Produktkonfigurator, im Installationshandbuch sowie über die
Motioneering- und Design-Tools
AKMA-Maßzeichnung

| AKMA-Baureihe | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N; nach Stapellänge | O; nach Stapellänge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| AKMA2x-AN | 40 | 11 | 30 | 74 | 63 | 79 | 4,8 | M4 | -- | -- | -- | -- | 166 | 185 | 204 | 223 | 118 | 137 | 156 | 175 |
| AKMA2x-AC | 40 | 11 | 30 | 74 | 63 | 79 | 4,8 | M4 | 4,0 | 12,5 | 3,5 | 16 | 166 | 185 | 204 | 223 | 118 | 137 | 156 | 175 |
| AKMA3x-AN | 60 | 14 | 30 | 85 | 75 | 89 | 5,8 | M5 | -- | -- | -- | -- | 166 | 297 | 228 | -- | 118 | 149 | 180 | -- |
| AKMA3x-AC | 60 | 14 | 30 | 85 | 75 | 89 | 5,8 | M5 | 5,0 | 16,0 | 21,5 | 27 | 166 | 297 | 228 | -- | 118 | 149 | 180 | -- |
| AKMA4x-AN | 80 | 19 | 40 | 113 | 100 | 117 | 7,0 | M6 | -- | -- | -- | -- | 171 | 200 | 229 | 258 | 123 | 152 | 181 | 210 |
| AKMA4x-AC | 80 | 19 | 40 | 113 | 100 | 117 | 7,0 | M6 | 6,0 | 21,5 | 4,0 | 25 | 171 | 200 | 229 | 258 | 123 | 152 | 181 | 210 |
| AKMA5x-GN | 95 | 24 | 50 | 132 | 115 | 137 | 9,0 | M8 | -- | -- | -- | -- | 186 | 217 | 248 | 279 | 138 | 169 | 200 | 231 |
| AKMA5x-GC | 95 | 24 | 50 | 132 | 115 | 137 | 9,0 | M8 | 8,0 | 27,0 | 4,0 | 36 | 186 | 217 | 248 | 279 | 138 | 169 | 200 | 231 |
* alle Maße sind in Millimetern angegeben
Sind Sie bereit loszulegen?
Ganz gleich, wohin Ihr Maschinenkonzept Sie führt, Ihre AKMA-Motoren werden immer von Kollmorgens Fachwissen und umfassender Unterstützung profitieren.
Unser globales Entwicklungsteam verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Antriebstechnik und arbeitet mit Ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass Ihre Servomotoren die Zuverlässigkeit und Leistung bieten, die Sie verlangen.
Zählen Sie auf die Unterstützung von Kollmorgen für:
- Globale Zuverlässigkeit
- Design in der Region/für die Region
- Nachhaltige Lieferkette für langfristige Partnerschaft
- Selbsterklärende Tools für vereinfachtes Design
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKMA Installation Manual | English, German, French, Italian | |
Share URL /sites/default/files/2026-06/AKMA-Install-Manual-Multilingual-RevB.pdf |
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKMA Anodized Washdown Motor Catalog | English | Share URLview | |
| AKMA Servo Motor Brochure | English | Share URLview |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKMA EU Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-11/AKMA%20EU%20Declaration%20of%20Conformity%2029NOV2023.pdf |
| AKMA Product Notice on Functional Safety | English | |
Share URL /sites/default/files/2025-03/TN-975425%20AKM%20family%20Functional%20Safety%20Customer%20Notice%20_%20Rev%20A%201_1.pdf |
| AKMA REACH R240 SVHC Declaration | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-10/AKMA_REACH_R240_SVHC_Declaration.pdf |
| AKMA RoHS10W Declaration | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-10/AKMA_RoHS10W_Declaration.pdf |
| AKMA UKCA Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-01/DoC_UKCA_AKMA.pdf |
| AKMA UL Certificate of Compliance | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-01/AKMA_UL_Certificate_of_Compliance.pdf |
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Servomotoren der AKME-Baureihe
Welches Servo-Feedbackführsystem ist das richtige für Ihre Anwendung?
Wählen Sie das richtige Feedbacksystem für Ihre Anwendung. Erfahren Sie, wie Sie mit einem absoluten Multiturn-Encoder maximale Leistung, Effizienz und Wertschöpfung erzielen.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.