Sind brennbare Gase, Stäube, Dämpfe, Fasern oder Schwebstoffe vorhanden, müssen elektrische Geräte so konzipiert sein, dass sie jede potenzielle Zündquelle, wie Lichtbögen oder übermäßige Temperaturen, beseitigen oder eindämmen. Explosionsgeschützte Motoren sind nicht dazu ausgelegt, eine äußere Explosion zu überstehen. Sie sind vielmehr dafür konzipiert, die Auslösung eines Feuers oder einer Explosion zu verhindern. Sie sind für den sicheren Betrieb an bestimmten gefährlichen Standorten gemäß den Klassifizierungen von IECEx (Europa/International), UL (Nordamerika), ATEX (Europa/International) oder CSA (Kanada) zertifiziert.
Designkriterien
Explosionsgeschützte Motoren oder Motoren für explosionsgefährdete Bereiche sind in folgenden und anderen Bereichen erforderlich:
- Bergbau
- Öl- und Erdgasraffinierung
- Getreidemühlen
- Getreidesilos
- Textilfabriken
- Lackierkabinen
Gefährliche Orte werden nach der Art der Gefahrenstoffe und der Wahrscheinlichkeit Ihres Vorhandenseins in einem bestimmten Bereich unter normalen Betriebsbedingungen klassifiziert. Um einen sicheren Betrieb an Orten sicherzustellen, in denen entzündliche Materialien ständig vorhanden sind (wie Orte der UL-Klasse 1, Division 1 oder ATEX Zone 0 und 1), müssen explosionsgeschützte Motoren die folgenden wichtigen Designkriterien erfüllen:
- Das Motorgehäuse muss einer inneren Explosion standhalten und diese eindämmen.
- Zündquellen wie Flammen und Funken dürfen nicht in die äußere Umgebung gelangen, wo sie eine Explosion auslösen könnten.
- Die Oberflächentemperatur des Gehäuses darf niemals so hoch sein, dass sich brennbare Materialien in der Umgebung entzünden können – auch nicht bei Überlastung oder wenn ein Motor durch eine Schicht gefährlichen Staubs isoliert ist. Ein Temperaturcode (T-Code) kennzeichnet den Bereich der maximalen Oberflächentemperatur.
- Der Motor muss mit einem Typenschild versehen sein, auf dem die Klasse des Explosionsschutzes und gegebenenfalls der T-Code deutlich angegeben werden.
Explosionsgeschützte Motoren und Motoren für explosionsgefährdete Bereiche von Kollmorgen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motortechnologie | Bürstenlos, Servomotor | Bürstenlos, Servomotor | Bürstenbehaftetet, Permanentmagnet-DC-Motor | Bürstenlos, Schrittmotor | Bürstenlos, Wechselstrom-Synchronmotor |
| Typisches Antriebsprofil und Last | Variable Geschwindigkeit, dynamische Last | Variable Geschwindigkeit, dynamische Last | Feste Geschwindigkeit, konstante Last | Variable Geschwindigkeit, konstante Last | Feste Geschwindigkeit, konstante Last |
| Baugrößen | 4.49 " sq. to 8.91 " sq. | 58-188 mm | NEMA 56C | NEMA 34 & 42 | NEMA 42 & 66 |
| Eingangsspannungen | bis zu 480 VAC | 48, 75 Vdc, 120, 240 oder 400 Vac | 12, 24, 90 und 180 VDC | bis zu 240 VAC | 120 und 240 VAC, 50/60 Hz |
| Antrieb/Verstärker erforderlich | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Drehmomentenbereich | 0,84 bis 158 Nm | 0.37 bis 51.75 Nm | 1,02 bis 3,05 Nm | 1,27 bis 9,82 Nm | 1,77 bis 10,59 Nm |
| Drehzahlbereich | bis zu 7.500 U/min | bis zu 5.000 U/min | 1.750 U/min | bis zu 3.000 U/min | 60/72 U/min |
| Zertifizierungen |
- oder - | TPS 25 ATEX 124440 0005 X |
|
|
|
Kollmorgen bietet explosionsgeschützte Motoren und Motoren für explosionsgefährdete Bereiche an, die die Zertifizierungsanforderungen von UL, ATEX, IECEx und/oder CSA erfüllen. Wenn eines unserer explosionsgeschützten oder für explosionsgefährdete Bereiche geeigneten Motorenmodelle nicht den von Ihnen benötigten Zertifizierungs- oder Leistungsanforderungen entspricht, kontaktieren Sie uns bitte, um Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu besprechen. Gerne bewerten wir zusätzliche Zertifizierungen für ein Produkt oder empfehlen Ihnen eine gehäuselose Motorlösung zur Integration und Zertifizierung in ein explosionsgeschütztes oder für explosionsgefährdete Bereiche geeignetes System Ihrer eigenen Konstruktion.
Umgang mit explosionsgefährdeten Bereichen: So wählen Sie ATEX- und UL-zertifizierte Motoren aus
Ein umfassender Leitfaden zur Einhaltung der Vorschriften, der die ATEX- und UL-Anforderungen mit den Leistungsmerkmalen in Einklang bringt, um die Auswahl von Servomotoren für explosionsgefährdete Bereiche zu optimieren.
Servomotoren der AKME-Baureihe
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.
Related Resources
Servomotoren für explosionsgefährdete Bereiche in Gefriertrocknungsanlagen >
Erfahren Sie, warum explosionsgeschützte Servoantriebe für die sichere Steuerung der Gefriertrocknerluke in pharmazeutischen Bereichen der Gefahrenzone 2 für gefährliche Gase und der Gefahrenzone 22 für Staub von entscheidender Bedeutung sind.
Umgang mit explosionsgefährdeten Bereichen: So wählen Sie ATEX- und UL-zertifizierte Motoren aus >
Ein umfassender Leitfaden zur Einhaltung der Vorschriften, der die ATEX- und UL-Anforderungen mit den Leistungsmerkmalen in Einklang bringt, um die Auswahl von Servomotoren für explosionsgefährdete Bereiche zu optimieren.
Explosionsgeschützte Technologie trägt dazu bei, einen Sicherheitsschild für Schwerlast-FTF zu schaffen >
Die AKME-Servomotorenreihe mit ATEX-Zertifizierung ermöglicht die Entwicklung von Hochleistungs-FTF für explosionsgefährdete Bereiche in der Chemieindustrie sowie in Lackier-, Polier- und Spezialanlagen.
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >
Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Woher weiß ich, ob mein Motor explosionsgeschützt ist? >
Ein explosionsgeschützter Motor ist deutlich mit einem Typenschild gekennzeichnet, das seine Eignung für eine bestimmte gefährliche Umgebung kennzeichnet. Auf dem Typenschild sind die Gefahrenklasse, die Division und die Gruppe angegeben, für…





