Skip to main content

Scheitern ist keine Option

Mit über 100 Jahren Erfahrung ist Kollmorgen Pionier, verlässlicher Partner und bewährter Innovator für führende und zuverlässige Antriebssysteme. Unser Fachwissen im Bereich Antriebsdesign ermöglicht überragende Überwachungs-, Verteidigungs- und Waffensysteme. Unsere globale Produktion und Zulieferung sowie unser weltweiter Support ermöglichen zusammen mit unserem unnachgiebigen Streben nach Erfolg die zuverlässige Bereitstellung dieser Möglichkeiten – zu Land, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum.

Durch führende Technologie, eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung, gemeinschaftliche Entwicklung und geteiltes Wissen setzen wir neue Maßstäbe, sodass Vertragspartner aus Luftfahrt und Verteidigung neue Antriebsdesigns wagen, eine neue Entwicklung umsetzen und überzeugt liefern können.

Scheitern ist keine Option Entwickeln Sie mit Kollmorgen das Außergewöhnliche.

Sprechen Sie mit einem Experten für L& V Bewährte Prozesse: L & V

Raketen & intelligente Munition

Raketen und gelenkte Munition >

Erreichen Sie Ihre Qualitäts-, Produktions- und Budgetziele mit einer umfangreichen Auswahl an Motoren, die hinsichtlich Größe, Leistungsdichte, Präzision und Zuverlässigkeit unter extremsten Umweltbedingungen unübertroffen sind.
Elektro-optische/Infrarot-Systeme

Elektro-optische/Infrarot-Systeme >

Elektro-optische/Infrarot-Systeme erfordern eine sanfte aber reaktionsschnelle Bewegung, für die zudem eine perfekte Koordination zwischen Azimut- und Elevationsachse elementar ist. Zur dauerhaft stabilen Bilderfassung müssen Antriebssysteme Kräften…
Motoren für den Weltraum

Motoren für den Weltraum >

Die optimale Bewegungssteuerung ist für Ihre Weltraumanwendung von entscheidender Bedeutung, wobei Weltraummotoren im Mittelpunkt Ihres Antriebsdesigns stehen. Setzen Sie auf Präzision und Zuverlässigkeit mit den speziell für den Weltraumeinsatz…

Militärrobotik >

Es ergeben sich immer mehr Möglichkeiten, neue robotergestützte Fähigkeiten in die Hände von Soldaten und gefährdetem Dienstpersonal zu legen. Kollmorgen-Motoren liefern präzise, reibungslose, zuverlässige Bewegung mit einem kompakten Formfaktor, um…
Radar-Satcom-System

Radar-Satcom-Systeme >

Die Fähigkeit, schnell auf eingehende Bedrohungen zu reagieren, hängt von Echtzeitgenauigkeit und hoher Bildauflösung ab. Und die Genauigkeit und Auflösung dieser Bilder hängt von der Größe der Antenne und der Fähigkeit ab, sie mit kontinuierlicher…

Unbemannte Luftfahrtsysteme >

Die Antriebssysteme von Kollmorgen sind für die speziellen Anforderungen von UAVs und eVTOLs optimiert, damit Ihre Flugzeuge länger und weiter fliegen können.
Marine Systeme

Marine Systeme >

Marinefahrzeuge werden technisch immer ausgefeilter, und die Aufgaben, die sie erfüllen, nehmen zu. Hochentwickelte Systeme zur Waffenzielausrichtung, zur Erkennung von Bedrohungen, zur Überwachung und fortschreitende Automatisierung an Bord von…
Fernbediente Waffenstationen

Ferngesteuerte Waffenstationen >

Ferngesteuerte Waffen und ihre Antriebssysteme müssen zuverlässige, genaue und kontinuierliche Ergebnisse liefern und gleichzeitig die raue Umgebung, in der sie eingesetzt werden, überstehen, um den Frontkämpfer aus der Gefahrenzone zu holen.
Militärische Landfahrzeuge

Militärische Landfahrzeuge >

Entdecken Sie robuste, präzise Antriebslösungen für Geschütztürme, Sensoren, Luken und mehr. Kollmorgen gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Integration für gefechtsbereite Landfahrzeuge.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr