Skip to main content
Kollmorgen OPT X2 Pro 7

OPT X2 Pro 7

Das OPT X2 Pro 7 ist ein benutzerfreundliches Fahrzeug-Bedienterminal für fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF), das mehrere Sprachen unterstützt und zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Ein Bedienterminal für FTF und andere Elektrofahrzeuge. Es dient zur Anzeige von Statusinformationen, Warnungen, Fehlern und Diagnoseinformationen sowie zur Änderung der Fahrzeugeinstellungen und Betriebsmodi.

Das OPT X2 Pro 7 verfügt über ein modernes Design und eine grafische Touch-Oberfläche. Die Anwendung lässt sich an individuelle Anforderungen anpassen, z. B. unternehmensspezifische Designs, detailliertere Statusinformationen und Integration von Informationen wie Benutzerhandbüchern.

Global
Produkt weltweit erhältlich

Merkmale

  • Dank des robusten Designs eignet sich das OPT X2 Pro 7 für alle Arten von Industrieumgebungen.
  • 800 × 480 Pixel (16:9).
  • 7″-Touchscreen mit resistivem Touch, geeignet für die Bedienung mit Handschuhen in rauen Umgebungen.
  • 1,5 GB Anwendungsspeicher.
  • Konfigurierbares, flexibles Bildschirmlayout mit Text, Symbolen und anderen Grafiken.
  • Vollständig konfigurierbares Menüsystem.
  • Die Anwendung unterstützt mehrere Sprachen.
  • Wechseln Sie zwischen den am häufigsten verwendeten Sprachen innerhalb der Anwendung.
  • Ethernet 1x100 Mbit.
  • Front ohne Markenaufdruck.
  • Display Application Designer – leistungsstarkes Grafik-Tool zum Erstellen Ihrer HMI-Anwendung.

Specifications

Technische Daten

Versorgungsspannung, Nennwert24 V
Versorgungsspannung, Min./Max.18 bis 32 V
Leistungsaufnahme14,4 W
TFT-LCD800 × 480 Pixel LCD mit Hintergrundbeleuchtung und resistivem Touch
KommunikationEthernet 10/100 Mbit Base-T RJ45
Standard-IP-Adresse192.168.100.10

Umgebungsbedingungen

Temperatur, Betrieb-10 bis +60 °C
Temperatur, Lagerung-20 bis +70 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit, Betrieb5 bis 85 %, nicht kondensierend
SchutzartIP65 (Frontseite bei Montage)
VibrationenVibration 1 g, gemäß IEC60068-2-6, Test Fc
SchockMechanischer Schock 15 g, Halbwelle 11 ms gemäß IEC60068-2-27

Media & Downloads

Title Language Date Share URL
AC7 Datasheet English Share URLview
Cirrus Datasheet English Share URLview
CVC700 Vehicle Controller Brochure English Share URLview
CVC700HW Datasheet English Share URLview
CVC700SW Datasheet English Share URLview
DC7 Datasheet English Share URLview
Kollmorgen AGV - Timeline English Share URLview
LS2000 Datasheet English Share URLview
LS2000 Navigation Sensor Brochure English Share URLview
MCD8 and MCD8 HS Datasheet English Share URLview
NDC 8 Visualizer Datasheet English Share URLview
NDC Flex Datasheet English Share URLview
NDC Layout Assistant Datasheet English Share URLview
OPT X2 Pro 7 Datasheet English Share URLview
System Manager NG Datasheet English Share URLview
The Kollmorgen NDC Partner Program English Share URLview
U-Zone Datasheet English Share URLview
Vehicle Automation Brochure English Share URLview

Effiziente Logistik für die Automobilproduktion

Die Prozesse in der Automobilfertigung erfordern eine hohe Präzision. Fahrerlose Transportsysteme (FTS) sorgen für einen zuverlässigen Materialfluss, reduzieren Ausfallzeiten und steigern die Effizienz – sie unterstützen die Just-in-Time-Produktion und verbessern gleichzeitig Genauigkeit und Gesamtleistung.
Erfahren Sie Mehr

NDC Layout Assistent

Der NDC Layout Assistant ist eine benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie sofortiges Feedback zu Ihrem Layout-Entwurf erhalten, noch bevor Sie eine Simulation im NDC8-System durchführen.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr