U-Zone
U-Zone ermöglicht es der Fahrzeugsteuerung, kundenspezifische Anwendungen auszuführen, die parallel zu NDC laufen. Mit dem U-Zone Software Development Kit (SDK) können Sie U-Zone Anwendungen in C/C++ entwickeln und diese über die Web-Schnittstelle der Steuerung auf die Fahrzeugsteuerung hochladen.
Merkmale
Entwickeln und betreiben Sie maßgeschneiderte Anwendungen in der Fahrzeugsteuerung, zum Beispiel:
- Schnittstellen zur Kommunikation mit externen Geräten.
- Diagnoseanwendungen.
- Verbesserte Anwendungen für die Handhabung von Lasten.
U-Zone SDK
- Anwendungsentwicklung in C/C++.
- Erstellen Sie Einheitstests für Anwendungen.
- Das Beispielprojekt zeigt, wie Sie VS Code zum Entwickeln, Erstellen, Testen und Debuggen von U-Zone-Anwendungen verwenden.
- Externe Lokalisierungs-API, die es der U-Zone-Anwendung ermöglicht, Lokalisierungsdaten an die Fahrzeugsteuerungssoftware zu übermitteln
- Beispielprojekt zur Umsetzung von dynamischem Docking
Neue Webschnittstelle mit Unterstützung von U-Zone
- U-Zone Schnittstelle zum Hochladen und Überwachen von U-Zone Anwendungen.
- Anzeige der CPU-Leistung und Speichernutzung von U-Zone Anwendungen über den Ressourcenmonitor.
CVC700 Software mit Unterstützung von U-Zone
- U-Zone Anwendungen werden in der Fahrzeugsteuerung ausgeführt.
- Unterstützung für das Lesen und Schreiben von NDC 8-Variablen.
- Unterstützung für das Subskribieren von NDC 8-Variablen.
- Debugging-Tool.
- SSH-Zugriff als U-Zone Benutzer.
Technische Daten
| Bestellinformationen | |
|---|---|
| Unterstützung von U-Zone | N8 42120-75 |
| U-Zone SDK | 46177 |
| Anforderungen | |
|---|---|
| CVC700 HW | 18456-01 |
| CVC700 SW | 46164-C (V1.2 oder aktueller) |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Speicher/CPU (verfügbar in CVC700) | 128 MB RAM 1 CPU-Kern (i.MX6 800 MHz) |
| Anforderungen an die Entwicklungsplattform | AMD64 oder Intel x64 – Ein auf dieser Hardware laufendes Linux-System identifiziert diese als x86_64-Plattform. Eine Linux-Umgebung, z. B. Ubuntu oder WSL (Windows Subsystem für Linux) mit installiertem Zipping-Tool |
| Erforderliche Kenntnisse | Linux, CMake, C/C++ |
Sicherheit
Standardmäßig verwendet die Fahrzeugsteuerungssoftware eine sichere Verbindung. Informationen zu Verbindungstypen finden Sie in der Produktbeschreibung zu Ihrer Fahrzeugsteuerungssoftware. Wenn sich der Verbindungstyp oder die Anwendung ändert, kann die Sicherheit der Fahrzeugsteuerungssoftware beeinträchtigt werden.
Eine unzureichend konzipierte U-Zone Anwendung kann IT-Sicherheitsrisiken mit sich bringen.
Die Verantwortung für die Sicherheit von U-Zone Anwendungen liegt ausschließlich beim U-Zone Entwickler.
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AC7 Datasheet | English | Share URLview | |
| Cirrus Datasheet | English | Share URLview | |
| CVC700 Vehicle Controller Brochure | English | Share URLview | |
| CVC700HW Datasheet | English | Share URLview | |
| CVC700SW Datasheet | English | Share URLview | |
| DC7 Datasheet | English | Share URLview | |
| Kollmorgen AGV - Timeline | English | Share URLview | |
| LS2000 Datasheet | English | Share URLview | |
| LS2000 Navigation Sensor Brochure | English | Share URLview | |
| MCD8 and MCD8 HS Datasheet | English | Share URLview | |
| NDC 8 Visualizer Datasheet | English | Share URLview | |
| NDC Flex Datasheet | English | Share URLview | |
| NDC Layout Assistant Datasheet | English | Share URLview | |
| OPT X2 Pro 7 Datasheet | English | Share URLview | |
| System Manager NG Datasheet | English | Share URLview | |
| The Kollmorgen NDC Partner Program | English | Share URLview | |
| U-Zone Datasheet | English | Share URLview | |
| Vehicle Automation Brochure | English | Share URLview |
Effiziente Logistik für die Automobilproduktion
NDC Layout Assistent
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.