NDC Flex
NDC Flex ist ein bahnbrechendes System, das die Effizienz fahrerloser Transportfahrzeuge (FTF) mit der Anpassungsfähigkeit autonomer mobiler Roboter (AMR) verbindet. Dieser hybride Ansatz maximiert die Produktivität am Standort und reduziert die mit möglichen Störungen verbundenen Risiken. Ganz gleich, ob Partner vor einer spezifischen logistischen Herausforderung stehen oder ihre Betriebsabläufe optimieren möchten – NCD Flex ist ideal auf ihre Anforderungen ausgelegt.
Merkmale
- Anpassung an die Umgebung
- Dynamisches Andocken.
- Hindernisvermeidung.
- Navigation anhand der bestehenden Umgebung
- Einfache Vermessung mit SLAM.
- Keine künstlichen Orientierungsmarken erforderlich.
- Geeignet für dynamische Umgebungen.
- Einfache Inbetriebnahme mit Cirrus
- Jeder kann das Layout bearbeiten, um eine einfache und schnelle Automatisierung zu ermöglichen, während Sie als Lieferant die Kontrolle behalten.
- Servicetechniker können während der Inbetriebnahme mitwirken.
- Anhand der Position des Fahrzeugs lassen sich Stationen und Wege im Layout aktualisieren.
Dynamisches Andocken: Die Fahrzeuge können ihre Wege auf der „letzten Meile“ der Fahrt anpassen. Die Fahrzeuge passen sich der tatsächlichen Lastposition an und gewährleisten so einen maximalen Systemdurchsatz.
Hinternisvermeidung: Ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb, indem die Fahrzeuge unerwarteten Objekten ausweichen und ihren vorgesehenen Weg nahtlos fortsetzen. Natürliche Navigation: Dank unserer umfangreichen Schulungen, bewährter Verfahren, der Lösung für simultane Positionsbestimmung und Kartierung (SLAM) sowie einer optimierten Konfiguration erzielen Sie langfristig eine hohe Leistung.
Schnelle Inbetriebnahme: Cirrus ist eine cloudbasierte Lösung für eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitenden am Einsatzort und im Büro. Cirrus vereinfacht die Optimierung und Überprüfung der Layouts während der Inbetriebnahme, was die Einrichtungszeit erheblich verkürzt und die Implementierung beschleunigt.
Erfahren Sie mehr über NDC Flex
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AC7 Datasheet | English | Share URLview | |
| Cirrus Datasheet | English | Share URLview | |
| CVC700 Vehicle Controller Brochure | English | Share URLview | |
| CVC700HW Datasheet | English | Share URLview | |
| CVC700SW Datasheet | English | Share URLview | |
| DC7 Datasheet | English | Share URLview | |
| Kollmorgen AGV - Timeline | English | Share URLview | |
| LS2000 Datasheet | English | Share URLview | |
| LS2000 Navigation Sensor Brochure | English | Share URLview | |
| MCD8 and MCD8 HS Datasheet | English | Share URLview | |
| NDC 8 Visualizer Datasheet | English | Share URLview | |
| NDC Flex Datasheet | English | Share URLview | |
| NDC Layout Assistant Datasheet | English | Share URLview | |
| OPT X2 Pro 7 Datasheet | English | Share URLview | |
| System Manager NG Datasheet | English | Share URLview | |
| The Kollmorgen NDC Partner Program | English | Share URLview | |
| U-Zone Datasheet | English | Share URLview | |
| Vehicle Automation Brochure | English | Share URLview |
Effiziente Logistik für die Automobilproduktion
NDC Layout Assistent
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.