Servokabel
Kollmorgen bietet leistungsstarke Servokabel, die sicherstellen, dass Servoverstärker und Motor mit maximaler Leistung arbeiten.
- Zweikabel- und Hybrid-Varianten erhältlich
- Mit gängigen Feedback-Systemen kompatibel
- Erstklassige Biegsamkeit und Flexibilität
- Maßgeschneiderte Kabellängen für Ihre Anwendung
Performance im Vergleich zu Value
Wählen Sie das richtige Kabel für Ihre Produkte. Kollmorgens Produkte der 2. Generation (z. B. AKM2G, AKD2G) erfordern 2G Performance Kabel. Produkte der 1. Generation (z. B. AKM, AKD) sind mit 1G Performance oder 1G Value Kabeln kompatibel.
Biegsamkeit und Flexibilität der Kabel | Hybridkabel im Vergleich zur Zweikabel-Ausführung | Konnektivität (Produkte) | Kabellänge | Feedback-Optionen | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
2G Performance | Dynamisch | Beide | (2G → 2G) (2G → 1G) | Individuelle Längen (z. B. SFD3 bis zu 75 m) | SFD & SFD3, BiSS, EnDat, HiPerface, Resolver und Comcoder | $$ |
1G Performance | Dynamisch | Beide | (1G → 1G) | Individuelle Längen (z. B. SFD3 bis zu 75 m) | SFD & SFD3, BiSS, EnDat, HiPerface, Resolver und Comcoder | $$ |
1G Value | Statisch | Nur Zweikabel-Ausführung | AKM, CDDR und DDR gekoppelt mit AKD | 1, 3, 6, 9, 12 m | SFD, BiSS, EnDat, Resolver | $ |
* Die hochentwickelten Hybridkabel kombinieren Leistungs- und Feedbacksignal-Leitungen in einem Kabel. Bei Zweikanal-Lösungen sind werden die Leistung und das Feedback getrennt übertragen, was längere Kabel ermöglicht. Die Hybridkabeltechnologie unterstützt SFD3, Hiperface DSL und Endat 2.2 Feedback-Systeme
1G Performance Kabel
Verwenden Sie Performance Kabel in dynamischen oder Nachlaufanwendungen (z. B. Portalkräne, Robotertechnik), wenn Sie eine individuelle Kabellänge oder ein kundenspezifisches Kabel benötigen. Die Performance Kabel in der folgenden Tabelle verbinden AKM, CDDR und DDR Motoren mit dem Servoverstärker.
Performance Kabel nach Motortyp
Modell | Stromkabel | Stromkabel mit Leitern für Bremsen | SFD | EnDat 2.2, 01 & BiSS |
---|---|---|---|---|
AKM bis 12 A | CP-507CCAN-XX-X | CP-507CDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
AKM bis 20 A | CP-508DCAN-XX-X | CP-508DDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
AKM bis 24 A | CP-508EDBN-XX-X | CP-508EDBN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
CDDR bis 12 A | CP-507CCAN-XX-X | – | – | CF-SB7374N-XX-X |
CDDR bis 20 A | CP-508DCAN-XX-X | – | – | CF-SB7374N-XX-X |
DDR bis 12 A | CP-507CCAN-XX-X | – | – | CF-SB7374N-XX-X |
DDR bis 20 A | CP-508DCAN-XX-X | – | – | CF-SB7374N-XX-X |
Hinweis 1: XX-X = Länge in Halbmeter-Schritten bis 50 Meter (Standard 1, 3, 6, 9, 12) Beispiel: CP-507CCAN-03-5 (3,5-Meter-Kabel).
Hinweis 2: Weitere Feedback-Optionen sind auf Anfrage erhältlich. Ausführlichere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Hinweis 3: Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich. Ausführlichere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
1G Value Kabel
Value Kabel bieten eine kostengünstige Lösung, die in stationären Anwendungen verwendet werden kann. Die Value Kabel in der folgenden Tabelle verbinden AKM, CDDR und DDR Motoren mit dem Servoverstärker.
Value Kabel nach Motortyp
Modell | Stromkabel | Stromkabel mit Leitern für Bremsen | SFD | EnDat 2.2, 01 & BiSS |
---|---|---|---|---|
AKM bis 6 A | VP-H-507BEAN-XX | VP-H-508CFAN-XX | VF-H-DA0474N-XX | VF-H-SB4474N-XX |
AKM bis 12 A | VP-H-508CEAN-XX | VP-H-508CFAN-XX | VF-H-DA0474N-XX | VF-H-SB4474N-XX |
AKM bis 20 A | VP-H-508DEAN-XX | VP-H-508DFAN-XX | VF-H-DA0474N-XX | VF-H-SB4474N-XX |
CDDR bis 6 A | VP-H-507BEAN-XX | – | – | VF-H-SB4474N-XX |
CDDR bis 12 A | VP-H-508CEAN-XX | – | – | VF-H-SB4474N-XX |
CDDR bis 20 A | VP-H-508DEAN-XX | – | – | VF-H-SB4474N-XX |
DDR bis 6 A | VP-H-507BEAN-XX | – | – | VF-H-SB4474N-XX |
DDR bis 12 A | VP-H-508CEAN-XX | – | – | VF-H-SB4474N-XX |
DDR bis 20 A | VP-H-508DEAN-XX | – | – | VF-H-SB4474N-XX |
XX = Länge in ganzen Metern (1, 3, 6, 9, 12) Beispiel: VP-H-507BEAN-09 (9-Meter-Kabel).
Weitere Feedback-Optionen sind auf Anfrage erhältlich. Ausführlichere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Kommunikationskabel
Kollmorgen liefert vorkonfektionierte CAN-Bus-Kabel für unsere Servoverstärker, die das Kommunikationsprotokoll CANopen unterstützen.
Wir bieten industrietaugliche, abgeschirmte Ethernet-Kabel zur Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs bei geringstmöglicher Netzwerk-Latenzzeit. Die hochwertigen Kabel mit PUR-Ummantelung zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Haltbarkeit aus und eignen sich für Industrieanwendungen weltweit.
CANopen-Buskabel
Artikel | Länge | Bestellnummer |
---|---|---|
CANopen-Buskabel | 0,15 m | P-AKD-CAN-RJ-0-15 |
CANopen-Buskabel | 0,5 m | P-AKD-CAN-RJ-0-50 |
CANopen-Buskabel | 3,0 m | P-AKD-CAN-RJ-3-00 |
CANopen-Busabschlussstecker | – | P-AKD-CAN-TERM |
CAN RJ12-SubD9-Adapter | – | P-AKD-CAN-9d-0-15 |
Informationen zur Konfektionierung Ihrer eigenen CAN-Kabel:
Gemäß der Norm ISO 11898 ist ein Buskabel mit einer charakteristischen Impedanz von 120 Ohm zu verwenden. Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir ein CAT5e-Kabel. Die nutzbare Kabellänge hängt von der Übertragungsgeschwindigkeit ab. Die folgenden Messwerte können zur Orientierung verwendet werden, stellen jedoch keine Grenzwerte dar. Nähere Informationen zum Aufbau finden Sie im Zubehörhandbuch
Kabellänge, abhängig von der Übertragungsgeschwindigkeit | |||
---|---|---|---|
Übertragungsgeschwindigkeit/Kbit/s | 1000 | 500 | 250 |
Maximale Kabellänge/m | 20 | 70 | 115 |
Ethernet-Kabel
PUR-ummantelte CAT5e-Kabel, mit RJ45-Steckverbindern vorkonfektioniert.
Typ | Beschreibung | Bestellnummer |
---|---|---|
Ethernetkabel | Vorkonfektioniertes Patchkabel, 0,17 m | ENCP-0017-000 |
Vorkonfektioniertes Patchkabel, 0,26 m | ENCP-0026-000 | |
Vorkonfektioniertes Patchkabel, 0,50 m | ENCP-0050-000 | |
Vorkonfektioniertes Patchkabel, 1 m | ENCP-0100-000 | |
Vorkonfektioniertes Patchkabel, 2 m | ENCP-0200-000 | |
Vorkonfektioniertes Patchkabel, 3 m | ENCP-0300-000 | |
Vorkonfektioniertes Patchkabel, 4 m | ENCP-0400-000 | |
Vorkonfektioniertes Patchkabel, 5 m | ENCP-0500-000 | |
Vorkonfektioniertes Patchkabel, 10 m | ENCP-1000-000 | |
Kabel mit offenen Enden, je 10 m (mind. 30 m) | ENCU-xxxx-000 | |
Steckverbinder-Satz für ENCU-xxxx-000 Kabel mit offenen Enden (ein Abschluss pro Satz) | ENCU-KIT-000 |
Das Kollmorgen 2G Motion System
Das Kollmorgen 2G Antriebssystem schöpft das Leistungspotenzial unserer führenden AKM2G Servomotoren und perfekt abgestimmten AKD2G Antriebe mit unübertroffener Leistungsdichte und Steuerbarkeit voll aus. Die Ergebnisse sind ein deutlich höheres Drehmoment, ein verbessertes Ansprechverhalten und SafeMotion-Funktionen in einer kompakten Bauform, die eine einfache Installation ermöglicht und umfassende Flexibilität bietet.
Media & Downloads
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | Share URLview | |
Kollmorgen 2G Cable Guide | English | Share URLview | |
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | Share URLview | |
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 | Chinese, Simplified | Share URLview |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) REACH SVHC Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_R209.pdf |
1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) RoHS Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_RoHS10.pdf |
1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) REACH SVHC Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_R209.pdf |
1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) RoHS Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_RoHS10.pdf |
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
Fünf Tipps für eine optimale Antriebsleistung in der Metallbearbeitung
Plasma-, Laser- und Wasserstrahlschneidemaschinen haben eines gemeinsam: Kunden sind auf der Suche nach der Leistung der nächsten Generation. Beim Kauf einer neuen oder modernisierten Maschine entscheiden sich Anwender für die Technologie, die eine schnellere und zuverlässigere Produktion hochwertiger Produkte ermöglicht. Das bedeutet, dass Ihr Ruf und Ihr Erfolg als Maschinenhersteller davon abhängen, die beste Performance, das beste Design und die beste Integrationsfähigkeit zu demonstrieren.
Netzwerkkabel
Die Kollmorgen Automation Suite™ verwendet EtherCAT®, unseren Motion-Bus erster Wahl für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen. Wir bieten qualitativ hochwertige Ethernet-Kabel zur Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs bei geringstmöglicher Netzwerk-Latenzzeit. Selbstverständlich erhalten Sie bei uns auch alle benötigten Motor- und Antriebskabel.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.