EP-Serie Explosionsgeschützt
Diese Permanentmagnet-Gleichstrommotoren (PMDC) sind auf SCR-rated und erfüllen die NEMA-Standards. Sie sind in einer Auswahl von Gleichspannungen von 1/4 bis 3/4 PS erhältlich.
Merkmale
- 1/4 bis 3/4 PS, 90 Volt, 1750 U/min
- 1/4 bis 3/4 PS, 180 Volt, 1750 U/min
- 1/3 PS, 12 Volt, 1750 U/min
- 1/3 bis 3/4 PS, 24 Volt, 1750 U/min
- Anti-Cogging-Magnete für einen reibungslosen Betrieb bei niedriger Drehzahl
- Mit Polyester imprägnierte Armatur für elektrische und mechanische Beständigkeit
- Hohe Überstromfähigkeit und dynamisches Bremsen
- Robuster, abgesicherter Kommutator
- TEFC- und TENV-Konfigurationen
- Langlebige, kraftkonstante Bürstenfedern mit vor Ort austauschbaren Bürsten
- Abgedichteter Verteilerkasten mit großem Anschlussraum
- NEMA-Montage oder metrische Montage
- Große abgedichtete Lager, Standard
- Isolierung Klasse H
- Tachometer-Adaptersätze verfügbar
Specifications
PMDC EP-Serie, NEMA 56C, TENV-Gehäuse
| Dauerstrom | Dauermoment | Spitzenstrom | Drehmomentkonstante | Widerstand | Trägheitsmoment | Induktivität | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Spannung | PS | A | lb1-in | A | lb1-in/A | Ω | lb1-in/A | mH |
| EP3624-1434-7-56BC-CU | 90 V | 1/4 | 2,6 | 9,0 | 52,0 | 4,07 | 2,63 | 4,0 | 10,50 |
| EP3632-1435-7-56BC-CU | 90 V | 1/3 | 3,5 | 12,0 | 71,0 | 3,94 | 1,76 | 5,0 | 6,60 |
| EP3640-1436-7-56BC-CU | 90 V | 1/2 | 4.7 | 18,0 | 87,0 | 4,24 | 1,03 | 6,4 | 5,10 |
| EP3758-5151-7-56BC-CU | 90 V | 3/4 | 7,0 | 27,0 | 113,0 | 4,15 | 0,74 | 8,0 | 3,80 |
| EP3624-5269-7-56BC-CU | 180 V | 1/4 | 1,3 | 9,0 | 26,0 | 8,10 | 10,50 | 4,0 | 51,80 |
| EP3644-5214-7-56BC-CU | 180 V | 1/2 | 2,3 | 18,0 | 34,0 | 8,10 | 4,00 | 6,7 | 24,20 |
| EP3752-5215-7-56BC-CU | 180 V | 3/4 | 3.3 | 27,0 | 38,0 | 8,10 | 3,10 | 11,4 | 17,40 |
| EP3620-1954-7-56BC-CU | 12 V | 1/3 | 28,0 | 12,0 | - | 0,52 | 0,04 | 3,5 | 0,18 |
| EP3624-2757-7-56BC-CU | 24 V | 1/3 | 13,4 | 12,0 | - | 1,02 | 0,16 | 4,0 | 0,66 |
| EP3648-4952-7-56BC-CU | 24 V | 3/4 | 28,2 | 27,0 | - | 1,02 | 0,06 | 7,1 | 0,22 |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| PMDC Troubleshooting and Installation | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PMDC-Troubleshooting-and-Installation.pdf |
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
| Explosion Proof Motor Brochure | English | Share URLview | |
| Permanent Magnet DC Motor Catalog | English | Share URLview |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| PMDC EX Certification Letter | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-10/PMDC%20EX%20Certification%20Letter.pdf |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.