Skip to main content
Schrittmotor der CT-Serie

CT-Serie

Die Motoren der CT-Serie vereinigen eine innovative Kühltechnologie, ein Magnetdesign für hohe Drehmomentausbeute, robuste Lager und hohe Spannungsfestigkeit. Diese Motoren mit hohem Drehmoment unterstützen starke mechanische Lasten und ermöglichen den Einsatz mit allen Schrittmotorantrieben. Motoren aus der CT-Serie sind in den Baugrößen NEMA 17 und 23 sowie in verschiedenen Längen, mit unterschiedlichen Wicklungen und Wellen lieferbar.

Ein Angebot anfordern Katalog

Global
Eingeschränkte Verfügbarkeit außerhalb von Nordamerika

Merkmale

  • Hochleistungs-Magnetdesign mit großem Rotordurchmesser, kleinem Luftspalt und hochenergetischen Magneten sowie computergeregelter Wicklung garantieren maximales Drehmoment bei minimalem Volumen
  • Das Aluminiumgehäuse und die Endkappen leiten die Wärme schnell aus dem Motor ab. Dadurch sind höhere Strom- und Drehmomentwerte bei niedrigerer Temperatur möglich, was die Lebensdauer des Motors verlängert.
  • Großes Lagersystem für hohe Radial- und Axialkräfte
  • Das Hochspannungs-Isoliersystem umgibt den Stator und schließt Verbindungen und Spalten, um die Zuverlässigkeit zu verbessern und die Spannungswerte zu erhöhen.
  • Motoren der CT-Serie können mit allen gängigen Schrittmotorantrieben sowie Hochspannungs- und Hochleistungsantrieben verwendet werden.
  • Erhältlich in den NEMA-Baugrößen 17 und 23 sowie in verschiedenen Längen mit unterschiedlichen Wicklungen und Wellen.
  • Weltweit einfach anzuwenden – serienmäßig gemäß CE und RoHS zertifiziert

Specifications

Größe 17 CTP-Serie mit hohem Drehmoment – 2-Phasen-Schrittmotoren mit 1,8° Schrittweite. Baugröße: 43 mm (1,7 Zoll)

SerieBauwesenHaltemoment
(Motor montiert)
Länge
 AusführungBaulängenBipolar, Nmmm
CTP10-Kurz0,3034,7
  • Aufgenommene Hochleistungslager
  • Hochspannungsisolierung
  • Option für hintere Welle
CTP11-10,4440,9
CTP12-21,9248,8

Größe 23 CTM/P-Serie mit verbessertem max./hohem Drehmoment – 2-Phasen-Schrittmotoren mit 1,8° Schrittweite. Baugröße: 57 mm (2,2 Zoll)

SerieBauwesenHaltemoment
(Motor montiert)
Länge
 AusführungBaulängenBipolar, Nmmm
CTM21Verbessert11,8454,4
  • Aufgenommene Hochleistungslager
  • Hochspannungsisolierung
  • Option für hintere Welle
CTM22Verbessert23,3284,3
CTP20-Kurz0,7141,2
CTP21-11,4154,1
CTP22-22,5484,3

*Verbesserte Versionen bieten das maximal verfügbare Drehmoment. Diese Technologie kann das Drehmoment um bis zu 40 % steigern.

Media & Downloads

Title Language Date Share URL
Kollmorgen Full-line Catalog English Share URLview
CT Series Stepper Motor Catalog English Share URLview
Kollmorgen Stepper Motor Catalog English Share URLview

Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.

Title File Language Date Share URL
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf
CT Stepper Motor UKCA Declaration of Conformity English
Share URL /sites/default/files/2023-10/CT%20Stepper_UKCA.pdf
CTP & CTM Stepper Motor EU Declaration of Conformity US EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/CE%20Declaration%20of%20Conformance%20CT_11DEC2020.pdf

Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.

Title File Language Date Share URL
CTP1 English
Share URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=CTP1&isCate=false
CTP2 English
Share URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=CTP2&isCate=false
CTP3 English
Share URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=CTP3&isCate=false

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr